norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
新产品

快锁插销

按键解决方案:
使用 norelem 球形锁销可以简便快捷的方式固定并连接部件或工件。

借助锁销头上的按键可解开球锁,从而确保能够拔出要连接的部件。如果该弹性按键再次松开,球体将自动锁定,并在两个部件之间建立不可拆卸的连接。由于具备这种功能,它被称为“自锁式球锁销”。

球锁销主要用于机械制造,其次用于连接和安全元件,如设备、安装框架或穿孔板。然而,球锁销也用于航空航天、电子工业以及机组和设备制造领域,以确保快速固定机器元件。此外,球锁销还可以减少安装时间,因此尤其适用于(如更换轴承螺栓时)经常性的重复连接。

norelem 产品板包含不同型号的球形锁销。一方面,可以在两种型号的把手(L 型把手和 T 型把手)之间进行选择,另一方面,norelem 除了标准型号 (Thermoplast) 之外,还提供有不锈钢型号,除钢制部件外,手柄和按键全部由不锈钢制成。

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83