norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺 6 制壳体。
不锈钢空心轴。
塑料制观察窗。
不锈钢埋头螺栓。
规格:抗冲击壳体。
空心轴和亮色埋头螺栓。
黑色数轮,白色数字。
提示:位置指示器能够一目了然地直接读取测量值。
可选择每转一周(相应的丝杠螺距)的显示值,通过传动齿轮实现不同的显示值。
位置指示器特点在于带有清晰的指示器和准确的读数。它们具有反面插在孔内的扭矩支撑。
技术参数:– 由 5 个十进位数组成的计数器 + 精确读数
– 数字高度约 7mm
– 空心轴 Ø 20 H7mm
– 最高 80 °C 的耐高温性
– 耐油和耐溶剂
– 防尘
根据要求:– 矿物玻璃制计数器盖
– 轴向密封件(防尘)
– 防水系统
– 防振系统
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21904-05 位置指示器 带不锈钢制空心轴 310 kB

图纸

位置指示器 带不锈钢制空心轴

商品选择/筛选

订货号
橙色 RAL 2004
订货号
黑色
BD

HL螺距旋转一圈
显示的数值
小数点位置最高转速
r/min
筛选
21904-05-01001**121904-05-01001**238,52067,54810001,01500
21904-05-01002**121904-05-01002**238,52067,5481000,102500
21904-05-01501**121904-05-01501**238,52067,5481,50001,51500
21904-05-02001**121904-05-02001**238,52067,54820002,01500
21904-05-02501**121904-05-02501**238,52067,5482,50002,51500
21904-05-03001**121904-05-03001**238,52067,54830003,01500
21904-05-04001**121904-05-04001**238,52067,54840004,01375
21904-05-05001**121904-05-05001**238,52067,54850005,01300
21904-05-06001**121904-05-06001**238,52067,54860006,01250
21904-05-10001**121904-05-10001**238,52067,548100010,01150