norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制。规格:经打磨和黑色阳极氧化处理的刻度面。提示:刚性、坚固型规格铝制码尺。横截面 30 x 6 mm。

通过黑色阳极氧化处理表面和高对比度刻度可防反光读取。
刻度经过深度激光处理。
根据要求:– 右侧或中间零点
– 上部或两侧刻度
– 其他长度
图纸提示:
1) 依照 DIN 74-B f 5 的沉孔
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21884 自贴型或带孔铝制码尺 205 kB

图纸

自贴型或带孔铝制码尺

商品选择/筛选

订货号固定方式类型 1零点分度刻度BHLL1CAD配件价格订购
21884-000010X0500自贴型水平左侧1 mm下部306500500 根据要求
21884-000010X1000自贴型水平左侧1 mm下部30610001000 根据要求
21884-100010X0500固定孔水平左侧1 mm下部306500510 根据要求
21884-100010X1000固定孔水平左侧1 mm下部30610001010 根据要求