norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:经涂漆处理。提示:标尺,上下边缘带有 mm 刻度,黑色,连续厘米编号。十位数为红色(长度不超过 1 m,零点中心仅为黑色)。
标尺背面为自贴型,带有保护膜。可以在粘贴前取下。
应用:标尺可用于任何需要进行精准测量的位置。它通常用于机床、工作台和加工台。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21886 自贴型 钢制标尺 254 kB

图纸

自贴型 钢制标尺
自贴型 钢制标尺

商品选择/筛选

订货号类型 1类型零点分度刻度B

HLCAD配件价格订购
21886-00021010X0300水平A左侧1 mm两侧100,5300 根据要求
21886-00021010X0500水平A左侧1 mm两侧100,5500 根据要求
21886-00021010X1000水平A左侧1 mm两侧100,51000 根据要求
21886-00021010X2000水平A左侧1 mm两侧100,52000 根据要求
21886-00021010X3000水平A左侧1 mm两侧100,53000 根据要求
21886-00021010X5000水平A左侧1 mm两侧100,55000 根据要求
21886-00021010X6000水平A左侧1 mm两侧100,56000 根据要求
21886-00021013X0300水平A左侧1 mm两侧130,5300 根据要求
21886-00021013X0500水平A左侧1 mm两侧130,5500 根据要求
21886-00021013X1000水平A左侧1 mm两侧130,51000 根据要求
21886-00021013X2000水平A左侧1 mm两侧130,52000 根据要求
21886-00021013X3000水平A左侧1 mm两侧130,53000 根据要求
21886-00021013X5000水平A左侧1 mm两侧130,55000 根据要求
21886-00021013X6000水平A左侧1 mm两侧130,56000 根据要求
21886-00221010X0300水平B右侧1 mm两侧100,5300 根据要求
21886-00221010X0500水平B右侧1 mm两侧100,5500 根据要求
21886-00221010X1000水平B右侧1 mm两侧100,51000 根据要求
21886-00221010X2000水平B右侧1 mm两侧100,52000 根据要求
21886-00221010X3000水平B右侧1 mm两侧100,53000 根据要求
21886-00221010X5000水平B右侧1 mm两侧100,55000 根据要求
21886-00221010X6000水平B右侧1 mm两侧100,56000 根据要求
21886-00221013X0300水平B右侧1 mm两侧130,5300 根据要求
21886-00221013X0500水平B右侧1 mm两侧130,5500 根据要求
21886-00221013X1000水平B右侧1 mm两侧130,51000 根据要求
21886-00221013X2000水平B右侧1 mm两侧130,52000 根据要求
21886-00221013X3000水平B右侧1 mm两侧130,53000 根据要求
21886-00221013X5000水平B右侧1 mm两侧130,55000 根据要求
21886-00221013X6000水平B右侧1 mm两侧130,56000 根据要求
21886-00121013X0800水平C中心1 mm两侧130,5800 根据要求
21886-00121013X2000水平C中心1 mm两侧130,52000 根据要求
21886-00121013X2500水平C中心1 mm两侧130,52500 根据要求
21886-00121013X8000水平C中心1 mm两侧130,58000 根据要求
21886-01021013X1000垂直D上方1 mm两侧130,51000 根据要求
21886-01021013X2000垂直D上方1 mm两侧130,52000 根据要求
21886-01021013X3000垂直D上方1 mm两侧130,53000 根据要求
21886-01021013X5000垂直D上方1 mm两侧130,55000 根据要求
21886-01221013X1000垂直E下方1 mm两侧130,51000 根据要求
21886-01221013X2000垂直E下方1 mm两侧130,52000 根据要求
21886-01221013X3000垂直E下方1 mm两侧130,53000 根据要求
21886-01221013X5000垂直E下方1 mm两侧130,55000 根据要求