norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件, 英制
06611-50 inch

带外螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:塑料夹紧杆的手柄设计符合人体工程学,具有高品质的现代化外观并且手感舒适。
手柄杆由特殊的高性能塑料制成,并且有多种标准颜色可供选择。
手柄杆具有高刚度和高强度的优点。其自重较低,非常适合移动应用。
夹紧杆具有良好的耐化学性和耐腐蚀性。
材料:

高性能热塑性塑料,玻璃纤维增强型。
钢制部件不锈钢 1.4305。

规格:钢制 亮色提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入齿形芯中,以这种方式来紧固或松解螺纹。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造、康复区、医学、食品加工业。温度范围:持续工作温度最高为 100 ℃。
短时工作温度最高为 130 ℃。
优点:良好的耐化学性和耐腐蚀性。
7 种颜色方案。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。

黑灰色的高温塑料。
根据 IEC 216,持续工作温度最高为 150℃ 至 160 ℃。
短时工作温度最高为 250 ℃。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 06611-50_inch_Datasheet_31927--zh 455 kB

图纸

带外螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件, 英制

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
材料
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06611-50-0AE1X10黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0AE2X10橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0AE16X10黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0AE84X10红色 RAL 3020高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0AE86X10灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0AE87X10蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0AE88X10灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0AE1X15黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0AE2X15橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0AE16X15黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0AE84X15红色 RAL 3020高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0AE86X15灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0AE87X15蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0AE88X15灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0AE1X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0AE2X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0AE16X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0AE84X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0AE86X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0AE87X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0AE88X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0AE1X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0AE2X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0AE16X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0AE84X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0AE86X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0AE87X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0AE88X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料08-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A01X10黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A02X10橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A016X10黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A084X10红色 RAL 3020高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A086X10灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A087X10蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A088X10灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A01X15黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A02X15橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A016X15黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A084X15红色 RAL 3020高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A086X15灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A087X15蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A088X15灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A01X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A02X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A016X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A084X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A086X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A087X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A088X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A01X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A02X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A016X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A084X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A086X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A087X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A088X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料010-241013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A11X10黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A12X10橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A116X10黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A184X10红色 RAL 3020高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A186X10灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A187X10蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A188X10灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A11X15黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A12X15橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A116X15黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A184X15红色 RAL 3020高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A186X15灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A187X15蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A188X15灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A11X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A12X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A116X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A184X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A186X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A187X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A188X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A11X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A12X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A116X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A184X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A186X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A187X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A188X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料010-321013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A21X10黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A22X10橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A216X10黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A284X10红色 RAL 3020高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A286X10灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A287X10蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A288X10灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 根据要求
06611-50-0A21X15黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A22X15橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A216X15黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A284X15红色 RAL 3020高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A286X15灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A287X15蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A288X15灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 根据要求
06611-50-0A21X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A22X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A216X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A284X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A286X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A287X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A288X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 根据要求
06611-50-0A21X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A22X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A216X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A284X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A286X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A287X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A288X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 根据要求
06611-50-0A21X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 根据要求
06611-50-0A22X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 根据要求
06611-50-0A216X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 根据要求
06611-50-0A284X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 根据要求
06611-50-0A286X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 根据要求
06611-50-0A287X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 根据要求
06611-50-0A288X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 根据要求
06611-50-0A21X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 根据要求
06611-50-0A22X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 根据要求
06611-50-0A216X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 根据要求
06611-50-0A284X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 根据要求
06611-50-0A286X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 根据要求
06611-50-0A287X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 根据要求
06611-50-0A288X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 根据要求
06611-50-0A21X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 根据要求
06611-50-0A22X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 根据要求
06611-50-0A216X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 根据要求
06611-50-0A284X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 根据要求
06611-50-0A286X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 根据要求
06611-50-0A287X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 根据要求
06611-50-0A288X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料01/4-201013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 根据要求
06611-50-1A01X15黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A02X15橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A016X15黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A084X15红色 RAL 3020高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A086X15灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A087X15蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A088X15灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A01X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A02X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A016X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A084X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A086X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A087X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A088X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A01X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A02X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A016X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A084X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A086X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A087X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A088X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料110-241013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A11X15黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A12X15橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A116X15黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A184X15红色 RAL 3020高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A186X15灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A187X15蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A188X15灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A11X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A12X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A116X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A184X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A186X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A187X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A188X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A11X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A12X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A116X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A184X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A186X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A187X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A188X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料110-321013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A21X10黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-1A22X10橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-1A216X10黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-1A284X10红色 RAL 3020高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-1A286X10灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-1A287X10蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-1A288X10灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-1A21X15黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A22X15橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A216X15黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A284X15红色 RAL 3020高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A286X15灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A287X15蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A288X15灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1A21X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A22X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A216X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A284X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A286X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A287X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A288X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1A21X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A22X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A216X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A284X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A286X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A287X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A288X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1A21X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-1A22X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-1A216X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-1A284X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-1A286X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-1A287X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-1A288X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-1A21X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-1A22X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-1A216X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-1A284X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-1A286X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-1A287X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-1A288X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-1A21X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-1A22X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-1A216X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-1A284X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-1A286X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-1A287X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-1A288X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料11/4-201013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-2A21X15黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A22X15橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A216X15黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A284X15红色 RAL 3020高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A286X15灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A287X15蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A288X15灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A21X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A22X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A216X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A284X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A286X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A287X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A288X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A21X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A22X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A216X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A284X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A286X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A287X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A288X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A21X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A22X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A216X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A284X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A286X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A287X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A288X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A21X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A22X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A216X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A284X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A286X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A287X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A288X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A21X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A22X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A216X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A284X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A286X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A287X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A288X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A21X60黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A22X60橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A216X60黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A284X60红色 RAL 3020高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A286X60灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A287X60蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A288X60灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料21/4-2013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A31X15黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A32X15橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A316X15黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A384X15红色 RAL 3020高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A386X15灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A387X15蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A388X15灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2A31X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A32X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A316X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A384X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A386X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A387X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A388X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A31X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A32X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A316X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A384X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A386X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A387X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A388X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A31X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A32X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A316X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A384X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A386X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A387X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A388X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A31X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A32X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A316X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A384X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A386X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A387X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A388X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A31X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A32X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A316X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A384X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A386X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A387X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A388X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A31X60黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A32X60橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A316X60黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A384X60红色 RAL 3020高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A386X60灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A387X60蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A388X60灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料25/16-1813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A41X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A42X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A416X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A484X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A486X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A487X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A488X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2A41X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A42X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A416X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A484X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A486X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A487X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A488X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2A41X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A42X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A416X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A484X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A486X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A487X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A488X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2A41X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A42X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A416X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A484X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A486X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A487X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A488X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2A41X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A42X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A416X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A484X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A486X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A487X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A488X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2A41X60黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A42X60橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A416X60黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A484X60红色 RAL 3020高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A486X60灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A487X60蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2A488X60灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料23/8-1613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-3A31X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A32X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A316X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A384X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A386X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A387X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A388X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A31X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A32X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A316X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A384X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A386X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A387X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A388X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A31X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A32X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A316X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A384X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A386X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A387X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A388X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A31X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A32X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A316X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A384X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A386X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A387X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A388X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A31X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A32X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A316X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A384X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A386X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A387X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A388X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A31X60黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3A32X60橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3A316X60黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3A384X60红色 RAL 3020高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3A386X60灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3A387X60蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3A388X60灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料35/16-181621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3A41X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A42X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A416X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A484X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A486X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A487X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A488X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3A41X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A42X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A416X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A484X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A486X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A487X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A488X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3A41X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A42X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A416X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A484X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A486X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A487X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A488X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3A41X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A42X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A416X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A484X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A486X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A487X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A488X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3A41X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A42X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A416X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A484X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A486X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A487X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A488X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3A41X60黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3A42X60橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3A416X60黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3A484X60红色 RAL 3020高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3A486X60灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3A487X60蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3A488X60灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料33/8-161621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-4A51X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-4A52X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-4A516X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-4A584X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-4A586X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-4A587X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-4A588X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-4A51X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 根据要求
06611-50-4A52X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 根据要求
06611-50-4A516X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 根据要求
06611-50-4A584X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 根据要求
06611-50-4A586X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 根据要求
06611-50-4A587X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 根据要求
06611-50-4A588X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430 根据要求
06611-50-4A51X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 根据要求
06611-50-4A52X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 根据要求
06611-50-4A516X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 根据要求
06611-50-4A584X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 根据要求
06611-50-4A586X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 根据要求
06611-50-4A587X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 根据要求
06611-50-4A588X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12440 根据要求
06611-50-4A51X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 根据要求
06611-50-4A52X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 根据要求
06611-50-4A516X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 根据要求
06611-50-4A584X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 根据要求
06611-50-4A586X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 根据要求
06611-50-4A587X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 根据要求
06611-50-4A588X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12450 根据要求
06611-50-4A51X60黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 根据要求
06611-50-4A52X60橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 根据要求
06611-50-4A516X60黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 根据要求
06611-50-4A584X60红色 RAL 3020高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 根据要求
06611-50-4A586X60灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 根据要求
06611-50-4A587X60蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 根据要求
06611-50-4A588X60灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料41/2-131926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12460 根据要求
06611-50-5A61X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 根据要求
06611-50-5A62X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 根据要求
06611-50-5A616X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 根据要求
06611-50-5A684X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 根据要求
06611-50-5A686X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 根据要求
06611-50-5A687X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 根据要求
06611-50-5A688X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12630 根据要求
06611-50-5A61X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 根据要求
06611-50-5A62X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 根据要求
06611-50-5A616X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 根据要求
06611-50-5A684X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 根据要求
06611-50-5A686X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 根据要求
06611-50-5A687X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 根据要求
06611-50-5A688X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12640 根据要求
06611-50-5A61X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 根据要求
06611-50-5A62X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 根据要求
06611-50-5A616X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 根据要求
06611-50-5A684X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 根据要求
06611-50-5A686X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 根据要求
06611-50-5A687X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 根据要求
06611-50-5A688X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12650 根据要求
06611-50-5A61X60黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 根据要求
06611-50-5A62X60橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 根据要求
06611-50-5A616X60黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 根据要求
06611-50-5A684X60红色 RAL 3020高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 根据要求
06611-50-5A686X60灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 根据要求
06611-50-5A687X60蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 根据要求
06611-50-5A688X60灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料55/8-112330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,12660 根据要求