norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺 6 制壳体。
不锈钢空心轴。
塑料制观察窗。
不锈钢埋头螺栓。
规格:抗冲击壳体。
空心轴和亮色埋头螺栓。
黑色数轮,白色数字。
提示:位置指示器能够一目了然地直接读取测量值。
可选择每转一周(相应的丝杠螺距)的显示值,通过传动齿轮实现不同的显示值。
位置指示器特点在于小巧的设计,带有清晰的指示器和准确的读数。它们尤其适合较小的丝杠螺距和轴径。在背面有个防止扭矩的定位孔。
技术参数:– 由 4 个十进位数组成的计数器 + 精确读数
– 数字高度约 6mm
– 空心轴 Ø 14 H7mm
– 最高 80 °C 的耐高温性
– 耐油和耐溶剂
根据要求:– 矿物玻璃制计数器盖
– 轴向密封件(防尘)
– 防振系统
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21902-05 位置指示器 带不锈钢制空心轴 354 kB

图纸

位置指示器 带不锈钢制空心轴

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
B

D

HL螺距小数点位置最高转速
r/min
安装位置计数方向旋转一圈
显示的数值
CAD配件价格订购
21902-05-01001111橙色 RAL 2004311447331150011001,0 根据要求
21902-05-01002111橙色 RAL 200431144733125001100,10 根据要求
21902-05-01001121橙色 RAL 2004311447331150012001,0 根据要求
21902-05-01002121橙色 RAL 200431144733125001200,10 根据要求
21902-05-01001211橙色 RAL 2004311447331150021001,0 根据要求
21902-05-01002211橙色 RAL 200431144733125002100,10 根据要求
21902-05-01001221橙色 RAL 2004311447331150022001,0 根据要求
21902-05-01002221橙色 RAL 200431144733125002200,10 根据要求
21902-05-01001311橙色 RAL 2004311447331150031001,0 根据要求
21902-05-01002311橙色 RAL 200431144733125003100,10 根据要求
21902-05-01001321橙色 RAL 2004311447331150032001,0 根据要求
21902-05-01002321橙色 RAL 200431144733125003200,10 根据要求
21902-05-01001411橙色 RAL 2004311447331150041001,0 根据要求
21902-05-01002411橙色 RAL 200431144733125004100,10 根据要求
21902-05-01001421橙色 RAL 2004311447331150042001,0 根据要求
21902-05-01002421橙色 RAL 200431144733125004200,10 根据要求
21902-05-01251111橙色 RAL 2004311447331,25150011001,2/5 根据要求
21902-05-01251121橙色 RAL 2004311447331,25150012001,2/5 根据要求
21902-05-01251211橙色 RAL 2004311447331,25150021001,2/5 根据要求
21902-05-01251221橙色 RAL 2004311447331,25150022001,2/5 根据要求
21902-05-01251311橙色 RAL 2004311447331,25150031001,2/5 根据要求
21902-05-01251321橙色 RAL 2004311447331,25150032001,2/5 根据要求
21902-05-01251411橙色 RAL 2004311447331,25150041001,2/5 根据要求
21902-05-01251421橙色 RAL 2004311447331,25150042001,2/5 根据要求
21902-05-01501111橙色 RAL 2004311447331,5150011001,5 根据要求
21902-05-01501121橙色 RAL 2004311447331,5150012001,5 根据要求
21902-05-01501211橙色 RAL 2004311447331,5150021001,5 根据要求
21902-05-01501221橙色 RAL 2004311447331,5150022001,5 根据要求
21902-05-01501311橙色 RAL 2004311447331,5150031001,5 根据要求
21902-05-01501321橙色 RAL 2004311447331,5150032001,5 根据要求
21902-05-01501411橙色 RAL 2004311447331,5150041001,5 根据要求
21902-05-01501421橙色 RAL 2004311447331,5150042001,5 根据要求
21902-05-02001111橙色 RAL 2004311447332150011002,0 根据要求
21902-05-02001121橙色 RAL 2004311447332150012002,0 根据要求
21902-05-02001211橙色 RAL 2004311447332150021002,0 根据要求
21902-05-02001221橙色 RAL 2004311447332150022002,0 根据要求
21902-05-02001311橙色 RAL 2004311447332150031002,0 根据要求
21902-05-02001321橙色 RAL 2004311447332150032002,0 根据要求
21902-05-02001411橙色 RAL 2004311447332150041002,0 根据要求
21902-05-02001421橙色 RAL 2004311447332150042002,0 根据要求
21902-05-02501111橙色 RAL 2004311447332,5150011002,5 根据要求
21902-05-02501121橙色 RAL 2004311447332,5150012002,5 根据要求
21902-05-02501211橙色 RAL 2004311447332,5150021002,5 根据要求
21902-05-02501221橙色 RAL 2004311447332,5150022002,5 根据要求
21902-05-02501311橙色 RAL 2004311447332,5150031002,5 根据要求
21902-05-02501321橙色 RAL 2004311447332,5150032002,5 根据要求
21902-05-02501411橙色 RAL 2004311447332,5150041002,5 根据要求
21902-05-02501421橙色 RAL 2004311447332,5150042002,5 根据要求
21902-05-03001111橙色 RAL 2004311447333150011003,0 根据要求
21902-05-03001121橙色 RAL 2004311447333150012003,0 根据要求
21902-05-03001211橙色 RAL 2004311447333150021003,0 根据要求
21902-05-03001221橙色 RAL 2004311447333150022003,0 根据要求
21902-05-03001311橙色 RAL 2004311447333150031003,0 根据要求
21902-05-03001321橙色 RAL 2004311447333150032003,0 根据要求
21902-05-03001411橙色 RAL 2004311447333150041003,0 根据要求
21902-05-03001421橙色 RAL 2004311447333150042003,0 根据要求
21902-05-04001111橙色 RAL 2004311447334137511004,0 根据要求
21902-05-04001121橙色 RAL 2004311447334137512004,0 根据要求
21902-05-04001211橙色 RAL 2004311447334137521004,0 根据要求
21902-05-04001221橙色 RAL 2004311447334137522004,0 根据要求
21902-05-04001311橙色 RAL 2004311447334137531004,0 根据要求
21902-05-04001321橙色 RAL 2004311447334137532004,0 根据要求
21902-05-04001411橙色 RAL 2004311447334137541004,0 根据要求
21902-05-04001421橙色 RAL 2004311447334137542004,0 根据要求
21902-05-05001111橙色 RAL 2004311447335130011005,0 根据要求
21902-05-05001121橙色 RAL 2004311447335130012005,0 根据要求
21902-05-05001211橙色 RAL 2004311447335130021005,0 根据要求
21902-05-05001221橙色 RAL 2004311447335130022005,0 根据要求
21902-05-05001311橙色 RAL 2004311447335130031005,0 根据要求
21902-05-05001321橙色 RAL 2004311447335130032005,0 根据要求
21902-05-05001411橙色 RAL 2004311447335130041005,0 根据要求
21902-05-05001421橙色 RAL 2004311447335130042005,0 根据要求
21902-05-06001111橙色 RAL 2004311447336125011006,0 根据要求
21902-05-06001121橙色 RAL 2004311447336125012006,0 根据要求
21902-05-06001211橙色 RAL 2004311447336125021006,0 根据要求
21902-05-06001221橙色 RAL 2004311447336125022006,0 根据要求
21902-05-06001311橙色 RAL 2004311447336125031006,0 根据要求
21902-05-06001321橙色 RAL 2004311447336125032006,0 根据要求
21902-05-06001411橙色 RAL 2004311447336125041006,0 根据要求
21902-05-06001421橙色 RAL 2004311447336125042006,0 根据要求
21902-05-08001111橙色 RAL 2004311447338118011008,0 根据要求
21902-05-08001121橙色 RAL 2004311447338118012008,0 根据要求
21902-05-08001211橙色 RAL 2004311447338118021008,0 根据要求
21902-05-08001221橙色 RAL 2004311447338118022008,0 根据要求
21902-05-08001311橙色 RAL 2004311447338118031008,0 根据要求
21902-05-08001321橙色 RAL 2004311447338118032008,0 根据要求
21902-05-08001411橙色 RAL 2004311447338118041008,0 根据要求
21902-05-08001421橙色 RAL 2004311447338118042008,0 根据要求
21902-05-10001111橙色 RAL 20043114473310115011010,0 根据要求
21902-05-10001121橙色 RAL 20043114473310115012010,0 根据要求
21902-05-10001211橙色 RAL 20043114473310115021010,0 根据要求
21902-05-10001221橙色 RAL 20043114473310115022010,0 根据要求
21902-05-10001311橙色 RAL 20043114473310115031010,0 根据要求
21902-05-10001321橙色 RAL 20043114473310115032010,0 根据要求
21902-05-10001411橙色 RAL 20043114473310115041010,0 根据要求
21902-05-10001421橙色 RAL 20043114473310115042010,0 根据要求
21902-05-01001112黑色311447331150011001,0 根据要求
21902-05-01002112黑色31144733125001100,10 根据要求
21902-05-01001122黑色311447331150012001,0 根据要求
21902-05-01002122黑色31144733125001200,10 根据要求
21902-05-01001212黑色311447331150021001,0 根据要求
21902-05-01002212黑色31144733125002100,10 根据要求
21902-05-01001222黑色311447331150022001,0 根据要求
21902-05-01002222黑色31144733125002200,10 根据要求
21902-05-01001312黑色311447331150031001,0 根据要求
21902-05-01002312黑色31144733125003100,10 根据要求
21902-05-01001322黑色311447331150032001,0 根据要求
21902-05-01002322黑色31144733125003200,10 根据要求
21902-05-01001412黑色311447331150041001,0 根据要求
21902-05-01002412黑色31144733125004100,10 根据要求
21902-05-01001422黑色311447331150042001,0 根据要求
21902-05-01002422黑色31144733125004200,10 根据要求
21902-05-01251112黑色311447331,25150011001,2/5 根据要求
21902-05-01251122黑色311447331,25150012001,2/5 根据要求
21902-05-01251212黑色311447331,25150021001,2/5 根据要求
21902-05-01251222黑色311447331,25150022001,2/5 根据要求
21902-05-01251312黑色311447331,25150031001,2/5 根据要求
21902-05-01251322黑色311447331,25150032001,2/5 根据要求
21902-05-01251412黑色311447331,25150041001,2/5 根据要求
21902-05-01251422黑色311447331,25150042001,2/5 根据要求
21902-05-01501112黑色311447331,5150011001,5 根据要求
21902-05-01501122黑色311447331,5150012001,5 根据要求
21902-05-01501212黑色311447331,5150021001,5 根据要求
21902-05-01501222黑色311447331,5150022001,5 根据要求
21902-05-01501312黑色311447331,5150031001,5 根据要求
21902-05-01501322黑色311447331,5150032001,5 根据要求
21902-05-01501412黑色311447331,5150041001,5 根据要求
21902-05-01501422黑色311447331,5150042001,5 根据要求
21902-05-02001112黑色311447332150011002,0 根据要求
21902-05-02001122黑色311447332150012002,0 根据要求
21902-05-02001212黑色311447332150021002,0 根据要求
21902-05-02001222黑色311447332150022002,0 根据要求
21902-05-02001312黑色311447332150031002,0 根据要求
21902-05-02001322黑色311447332150032002,0 根据要求
21902-05-02001412黑色311447332150041002,0 根据要求
21902-05-02001422黑色311447332150042002,0 根据要求
21902-05-02501112黑色311447332,5150011002,5 根据要求
21902-05-02501122黑色311447332,5150012002,5 根据要求
21902-05-02501212黑色311447332,5150021002,5 根据要求
21902-05-02501222黑色311447332,5150022002,5 根据要求
21902-05-02501312黑色311447332,5150031002,5 根据要求
21902-05-02501322黑色311447332,5150032002,5 根据要求
21902-05-02501412黑色311447332,5150041002,5 根据要求
21902-05-02501422黑色311447332,5150042002,5 根据要求
21902-05-03001112黑色311447333150011003,0 根据要求
21902-05-03001122黑色311447333150012003,0 根据要求
21902-05-03001212黑色311447333150021003,0 根据要求
21902-05-03001222黑色311447333150022003,0 根据要求
21902-05-03001312黑色311447333150031003,0 根据要求
21902-05-03001322黑色311447333150032003,0 根据要求
21902-05-03001412黑色311447333150041003,0 根据要求
21902-05-03001422黑色311447333150042003,0 根据要求
21902-05-04001112黑色311447334137511004,0 根据要求
21902-05-04001122黑色311447334137512004,0 根据要求
21902-05-04001212黑色311447334137521004,0 根据要求
21902-05-04001222黑色311447334137522004,0 根据要求
21902-05-04001312黑色311447334137531004,0 根据要求
21902-05-04001322黑色311447334137532004,0 根据要求
21902-05-04001412黑色311447334137541004,0 根据要求
21902-05-04001422黑色311447334137542004,0 根据要求
21902-05-05001112黑色311447335130011005,0 根据要求
21902-05-05001122黑色311447335130012005,0 根据要求
21902-05-05001212黑色311447335130021005,0 根据要求
21902-05-05001222黑色311447335130022005,0 根据要求
21902-05-05001312黑色311447335130031005,0 根据要求
21902-05-05001322黑色311447335130032005,0 根据要求
21902-05-05001412黑色311447335130041005,0 根据要求
21902-05-05001422黑色311447335130042005,0 根据要求
21902-05-06001112黑色311447336125011006,0 根据要求
21902-05-06001122黑色311447336125012006,0 根据要求
21902-05-06001212黑色311447336125021006,0 根据要求
21902-05-06001222黑色311447336125022006,0 根据要求
21902-05-06001312黑色311447336125031006,0 根据要求
21902-05-06001322黑色311447336125032006,0 根据要求
21902-05-06001412黑色311447336125041006,0 根据要求
21902-05-06001422黑色311447336125042006,0 根据要求
21902-05-08001112黑色311447338118011008,0 根据要求
21902-05-08001122黑色311447338118012008,0 根据要求
21902-05-08001212黑色311447338118021008,0 根据要求
21902-05-08001222黑色311447338118022008,0 根据要求
21902-05-08001312黑色311447338118031008,0 根据要求
21902-05-08001322黑色311447338118032008,0 根据要求
21902-05-08001412黑色311447338118041008,0 根据要求
21902-05-08001422黑色311447338118042008,0 根据要求
21902-05-10001112黑色3114473310115011010,0 根据要求
21902-05-10001122黑色3114473310115012010,0 根据要求
21902-05-10001212黑色3114473310115021010,0 根据要求
21902-05-10001222黑色3114473310115022010,0 根据要求
21902-05-10001312黑色3114473310115031010,0 根据要求
21902-05-10001322黑色3114473310115032010,0 根据要求
21902-05-10001412黑色3114473310115041010,0 根据要求
21902-05-10001422黑色3114473310115042010,0 根据要求