|
|
产品说明材料:渗碳钢制导向管 1.7139。规格:经渗碳硬化处理。提示:钢制导向管用于在高要求的制造工艺中精确引导和定位部件。导向管可用于工具和模具制造应用,以提高制造过程的准确性、可重复性和效率。
导向管广泛应用于工具和模具制造的各个领域,包括:
- 注塑工艺 - 冲压和成型工艺 - 精密加工 - 塑料加工 - 金属加工 - 汽车工业 - 电子工业附件:适用于钢制导向管的圆盘 07375-12。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D | D1 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23678-10020 | 10 | 6,2 | 20 |  | | 根据要求 | | 23678-10030 | 10 | 6,2 | 30 |  | | 根据要求 | | 23678-10040 | 10 | 6,2 | 40 |  | | 根据要求 | | 23678-10050 | 10 | 6,2 | 50 |  | | 根据要求 | | 23678-10060 | 10 | 6,2 | 60 |  | | 根据要求 | | 23678-10070 | 10 | 6,2 | 70 |  | | 根据要求 | | 23678-10080 | 10 | 6,2 | 80 |  | | 根据要求 | | 23678-10100 | 10 | 6,2 | 100 |  | | 根据要求 | | 23678-10120 | 10 | 6,2 | 120 |  | | 根据要求 | | 23678-10140 | 10 | 6,2 | 140 |  | | 根据要求 | | 23678-14030 | 14 | 8,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 23678-14040 | 14 | 8,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 23678-14050 | 14 | 8,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 23678-14060 | 14 | 8,5 | 60 |  | | 根据要求 | | 23678-14070 | 14 | 8,5 | 70 |  | | 根据要求 | | 23678-14080 | 14 | 8,5 | 80 |  | | 根据要求 | | 23678-14100 | 14 | 8,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 23678-14120 | 14 | 8,5 | 120 |  | | 根据要求 | | 23678-14140 | 14 | 8,5 | 140 |  | | 根据要求 | | 23678-14160 | 14 | 8,5 | 160 |  | | 根据要求 | | 23678-14180 | 14 | 8,5 | 180 |  | | 根据要求 | | 23678-18040 | 18 | 10,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 23678-18060 | 18 | 10,5 | 60 |  | | 根据要求 | | 23678-18080 | 18 | 10,5 | 80 |  | | 根据要求 | | 23678-18100 | 18 | 10,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 23678-18120 | 18 | 10,5 | 120 |  | | 根据要求 | | 23678-18140 | 18 | 10,5 | 140 |  | | 根据要求 | | 23678-18160 | 18 | 10,5 | 160 |  | | 根据要求 | | 23678-18180 | 18 | 10,5 | 180 |  | | 根据要求 | | 23678-18200 | 18 | 10,5 | 200 |  | | 根据要求 | | 23678-18220 | 18 | 10,5 | 220 |  | | 根据要求 | | 23678-18240 | 18 | 10,5 | 240 |  | | 根据要求 | | 23678-24060 | 24 | 13 | 60 |  | | 根据要求 | | 23678-24080 | 24 | 13 | 80 |  | | 根据要求 | | 23678-24100 | 24 | 13 | 100 |  | | 根据要求 | | 23678-24120 | 24 | 13 | 120 |  | | 根据要求 | | 23678-24140 | 24 | 13 | 140 |  | | 根据要求 | | 23678-24160 | 24 | 13 | 160 |  | | 根据要求 | | 23678-24180 | 24 | 13 | 180 |  | | 根据要求 | | 23678-24200 | 24 | 13 | 200 |  | | 根据要求 | | 23678-24240 | 24 | 13 | 240 |  | | 根据要求 | | 23678-30080 | 30 | 17 | 80 |  | | 根据要求 | | 23678-30100 | 30 | 17 | 100 |  | | 根据要求 | | 23678-30120 | 30 | 17 | 120 |  | | 根据要求 | | 23678-30140 | 30 | 17 | 140 |  | | 根据要求 | | 23678-30160 | 30 | 17 | 160 |  | | 根据要求 | | 23678-30180 | 30 | 17 | 180 |  | | 根据要求 | | 23678-30200 | 30 | 17 | 200 |  | | 根据要求 | | 23678-30220 | 30 | 17 | 220 |  | | 根据要求 | | 23678-30240 | 30 | 17 | 240 |  | | 根据要求 | | 23678-30260 | 30 | 17 | 260 |  | | 根据要求 | | 23678-30280 | 30 | 17 | 280 |  | | 根据要求 | | 23678-30300 | 30 | 17 | 300 |  | | 根据要求 | |
|
|