norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:iglidur® G、iglidur® J 或 iglidur® X 制高性能聚合物。规格:亚光灰色 iglidur® G。
黄色 iglidur® J。
黑色 iglidur® X。
提示:高性能聚合物制塑料滑动轴承。

– 免维护
– 免润滑
– 耐腐蚀
– 耐脏污
– 高尺寸精度
– 高抗压强度
– 出色散热
– 极低蠕变
– 高机械减振
– 抗紫外线辐射
装配:轴承设计用于压入 H7 公差的收纳装置。安装到额定尺寸的收纳装置后,轴承内径为D且符合公差允许范围。

轴承适合具有 h 公差(建议最低 h9)。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23710 塑料滑动轴承 183 kB

图片(总概述)

塑料滑动轴承

A 型塑料滑动轴承

更多信息

图纸

A 型塑料滑动轴承

商品选择/筛选

订货号类型类型 2D

D1LS压装后
公差 D
最大承载
静态表面压力
N/mm²
温度范围CAD配件价格订购
23710-11050705AIGLIDUR® G5750,3E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-11060806AIGLIDUR® G6860,5E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-11081008AIGLIDUR® G81080,5E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-11101210AIGLIDUR® G1012100,5E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-11121410AIGLIDUR® G1214100,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-11141615AIGLIDUR® G1416150,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-11151720AIGLIDUR® G1517200,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-11161820AIGLIDUR® G1618200,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-11202320AIGLIDUR® G2023200,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-11252820AIGLIDUR® G2528200,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-11303430AIGLIDUR® G3034300,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-21050705AIGLIDUR® J5750,3E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-21060806AIGLIDUR® J6860,5E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-21081008AIGLIDUR® J81080,5E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-21101210AIGLIDUR® J1012100,5E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-21121410AIGLIDUR® J1214100,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-21141615AIGLIDUR® J1416150,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-21151720AIGLIDUR® J1517200,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-21161820AIGLIDUR® J1618200,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-21202320AIGLIDUR® J2023200,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-21252820AIGLIDUR® J2528200,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-21303430AIGLIDUR® J3034300,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-31050705AIGLIDUR® X5750,3F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-31060806AIGLIDUR® X6860,5F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-31081008AIGLIDUR® X81080,5F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-31101210AIGLIDUR® X1012100,5F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-31121410AIGLIDUR® X1214100,8F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-31141615AIGLIDUR® X1416150,8F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-31151720AIGLIDUR® X1517200,8F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-31161820AIGLIDUR® X1618200,8F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-31202320AIGLIDUR® X2023200,8F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-31252820AIGLIDUR® X2528200,8F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-31303430AIGLIDUR® X3034300,8F10150-100 °C 至 +250 °C根据要求

B 型塑料滑动轴承

更多信息

图纸

B 型塑料滑动轴承

商品选择/筛选

订货号类型类型 2D

D1D2LL1S压装后
公差 D
最大承载
静态表面压力
N/mm²
温度范围CAD配件价格订购
23710-12050705BIGLIDUR® G5711510,3E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-12060808BIGLIDUR® G6812810,5E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-12081007BIGLIDUR® G810157,510,5E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-12101209BIGLIDUR® G101218910,5E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-12121412BIGLIDUR® G1214201210,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-12141612BIGLIDUR® G1416221210,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-12151712BIGLIDUR® G1517231210,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-12161817BIGLIDUR® G1618241710,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-12202321BIGLIDUR® G202330211,50,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-12252821BIGLIDUR® G252835211,50,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-12303426BIGLIDUR® G3034422620,8E1080-40 °C 至 +130 °C 根据要求
23710-22050705BIGLIDUR® J5711510,3E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-22060808BIGLIDUR® J6812810,5E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-22081007BIGLIDUR® J81015710,5E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-22101209BIGLIDUR® J101218910,5E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-22121412BIGLIDUR® J1214201210,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-22141612BIGLIDUR® J1416221210,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-22151712BIGLIDUR® J1517231210,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-22161817BIGLIDUR® J1618241710,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-22202321BIGLIDUR® J202330211,50,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-22252821BIGLIDUR® J252835211,50,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-22303426BIGLIDUR® J3034422620,8E1035-50 °C 至 +90 °C 根据要求
23710-32050705BIGLIDUR® X5711510,3F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-32060808BIGLIDUR® X6812810,5F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-32081007BIGLIDUR® X810157,510,5F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-32101209BIGLIDUR® X101218910,5F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-32121412BIGLIDUR® X1214201210,8F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-32141612BIGLIDUR® X1416221210,8F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-32151712BIGLIDUR® X1517231210,8F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-32161817BIGLIDUR® X1618241710,8F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-32202321BIGLIDUR® X202330211,50,8F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-32252821BIGLIDUR® X252835211,50,8F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求
23710-32303426BIGLIDUR® X3034422620,8F10150-100 °C 至 +250 °C 根据要求