|
|
产品说明材料:iglidur® G 制高性能聚合物。规格:亚光灰色。提示:免维护和免润滑垫圈。它们用于接收旋转运动时的轴向负载。可以是变化的负载或持续的负载。 电绝缘。抗紫外线辐射。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | D2 | D3 | D4 | H | S | 最大承载 静态表面压力 N/mm² | 温度范围 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23715-1050906 | 5 | 9,5 | - | - | 9,5 | 0,3 | 0,6 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23715-1061515 | 6 | 15 | - | - | 15 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23715-1081810 | 8 | 18 | - | - | 18 | 0,7 | 1 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23715-1101810 | 10 | 18 | - | - | 18 | 0,7 | 1 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23715-1122415 | 12 | 24 | 18 | 1,5 | 24 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23715-1142015 | 14 | 20 | - | - | 20 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23715-1152415 | 15 | 24 | 19,5 | 1,5 | 24 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23715-1163015 | 16 | 30 | 22 | 2 | 30 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23715-1183215 | 18 | 32 | 25 | 2 | 32 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23715-1203615 | 20 | 36 | 28 | 3 | 36 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23715-1223815 | 22 | 38 | 30 | 3 | 38 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23715-1244215 | 24 | 42 | 33 | 3 | 42 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23715-1264415 | 26 | 44 | 35 | 3 | 44 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | | 23715-1284815 | 28 | 48 | 38 | 4 | 48 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C 至 +130 °C |  | | 根据要求 | |
|
|