norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳和压紧旋钮为不锈钢制。
不锈钢制顶珠、弹簧和卡簧。
O 型圈 FKM。
规格:亮色壳体。
压紧旋钮,亮色。
顶珠经调质。
提示:A 型安装尺寸,用于板厚 6 mm。
B 型安装尺寸,用于板厚 6 至 16 mm。

如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。
注意:指定的拔出力只适用于与衬套 03192-02 搭配使用的情况。附件:衬套 03192-02。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03192 带螺纹的不锈钢快锁插销 311 kB
 快锁插销的技术资料 250 kB

图纸

带螺纹的不锈钢快锁插销
带螺纹的不锈钢快锁插销

商品选择/筛选

订货号D

D1D2D3ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
max.
夹持力
N
夹紧力
N
径向力
kN
拨出力
kN
工作温度

CAD配件价格订购
03192-6211126238M8192113,525,81865,51081310903030,5≤180 °C 根据要求
03192-1024116103212M12x1,521,523,51639,429127131217161505091,5≤180 °C 根据要求