norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:镀镍和调质。提示:随供了 M3 或 M4 不锈钢固定螺栓。
安装方式适用于 10 mm 及以上的板厚。
图纸提示:
1) 板
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03191-95 快锁插销的钢制固定衬套 201 kB

图纸

快锁插销的钢制固定衬套

商品选择/筛选

订货号D

D1D2D3D4D5HH1LL1板厚度CAD配件价格订购
03191-95-2912122923M32916,55,52,564≥10 根据要求
03191-95-3716163729M437227,53,585≥13 根据要求