|
|
03192-01快锁插销,带旋转驱动器和塑料或不锈钢旋转头 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢制壳体。 钢制或不锈钢螺栓。 热塑性塑料 PA(聚酰胺)或不锈钢旋钮。 不锈钢顶珠及弹簧。规格:亮色壳体。 螺栓经调质和镀镍。 螺栓不锈钢经调质。 玻璃纤维增强型旋钮,黑色或亮色。 顶珠经调质。提示:安装方式 1,用于板厚 6 mm 或 12 mm。 安装方式 2,用于板厚最大为 20 mm。 包括固定螺栓 M2 或 M3。
如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。 注意:指定的拔出力只适用于与衬套 03192-02 搭配使用的情况。附件:衬套 03192-02。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 类型 2 | D
| D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L2 | L5 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | 夹持力 N | 夹紧力 N | 径向力 kN | 拔出力 F kN | 工作温度 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03192-01-620 | 聚酰胺 | 钢制销钉 | 14 | 6 | 25 | 25 | 21 | 24,5 | 6,5 | 19,5 | 14 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 90 | 30 | 3 | 0,5 | ≤130 °C |  | | 根据要求 | | 03192-01-1022 | 聚酰胺 | 钢制销钉 | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 21,5 | 16 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C |  | | 根据要求 | | 03192-01-1028 | 聚酰胺 | 钢制销钉 | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 27,5 | 22 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C |  | | 根据要求 | | 03192-01-1620 | 不锈钢 | 不锈钢销钉 | 14 | 6 | 25 | 25 | 21 | 24,5 | 6,5 | 19,5 | 14 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 90 | 30 | 3 | 0,5 | ≤130 °C |  | | 根据要求 | | 03192-01-11022 | 不锈钢 | 不锈钢销钉 | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 21,5 | 16 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C |  | | 根据要求 | | 03192-01-11028 | 不锈钢 | 不锈钢销钉 | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 27,5 | 22 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C |  | | 根据要求 | |
|
|