norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制重型快锁插销
带旋转驱动器和不锈钢旋转头
03191-90

钢制重型快锁插销 带旋转驱动器和不锈钢旋转头

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳和螺栓为钢制。
不锈钢旋钮。
规格:壳体和螺栓镀镍。
亮色旋钮。
提示:随供了 M2 或 M3 不锈钢固定螺栓。
安装方式 1,用于板厚 6 mm。
安装方式 2,用于板厚 > 6 至 20 mm。

如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。
使用说明:确保旋钮处于“OFF”档位。
将快锁插销插入固定衬套,然后将旋钮拧到档位“ON”上。
完全夹紧时会听到一声咔嗒。
附件:快锁插销的钢制固定衬套 03191-95。图纸提示:
1) 安装方式 1
2) 安装方式 2
3) 板
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03191-90 钢制重型快锁插销 带旋转驱动器和不锈钢旋转头 332 kB
 快锁插销 03191-90 和固定衬套 553 kB

图纸

钢制重型快锁插销
带旋转驱动器和不锈钢旋转头

商品选择/筛选

订货号D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2L2夹紧力
N
径向力
kN
拔出力 F
kN
夹持力
N
工作温度

CAD配件价格订购
03191-90-11218141225302114264,42,435105,5M02X466-162,517,510001042500≤180 °C 根据要求
03191-90-11622181634502818356,53,445145,5M03X666-202,521,520001585000≤180 °C 根据要求