|
|
03192-30不锈钢锁定销,带不锈钢蘑菇头把手 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:使用锁定销可将两个分离的板快速便捷地连接在一起,无需使用配合件。材料:壳体和按钮均为不锈钢制。规格:壳体和按钮均为亮色。提示:安装方式适用于 3 至 12 mm 的板厚。 基板采用硬质材料,如不锈钢等。
如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。使用说明:将锁定销拧入安装板中,直到另一侧可以看到螺纹为止。 按下按钮,将锁定销插入预先加工好的底板中。 向另一个方向拧动锁定销,直至两块板件合在一起,随后用锁紧螺母固定。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | M | SW | SW1 | T | T1 | 工作温度 | 夹持力 N | 径向力 kN | 拔出力 F kN | 夹紧力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03192-30-173 | 6,5 | 6,5 | 23 | 6,5 | 40 | 32 | 5,5 | 4 | 12,5 | 6,5 | 10,5 | M12x1 | 10 | 19 | 3-8 | 3 | ≤180 °C | 30 | 0,2 | 0,15 | 3 |  | | 根据要求 | | 03192-30-176 | 6,5 | 6,5 | 23 | 6,5 | 37 | 29 | 5,5 | 4 | 12,5 | 9,5 | 13,5 | M12x1 | 10 | 19 | 3-8 | 6 | ≤180 °C | 30 | 0,2 | 0,15 | 3 |  | | 根据要求 | | 03192-30-193 | 8,5 | 8,5 | 32 | 10 | 51 | 41,5 | 7 | 4 | 16,5 | 6,5 | 11 | M16X1 | 14 | 24 | 3-12 | 3 | ≤180 °C | 60 | 0,4 | 0,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 03192-30-196 | 8,5 | 8,5 | 32 | 10 | 48 | 38,5 | 7 | 4 | 16,5 | 9,5 | 14 | M16X1 | 14 | 24 | 3-12 | 6 | ≤180 °C | 60 | 0,4 | 0,3 | 6 |  | | 根据要求 | |
|
|