|
|
产品说明材料:把手和压紧旋钮,不锈钢 1.4305。
销钉,不锈钢 1.4305。
顶珠,不锈钢 1.4125。
压力弹簧和吊环,不锈钢 1.4310。 规格:亮色。提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。 按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。
两端剪切力 (F) = S · τ aB max.
剪切力的数据与理论断裂载荷相关。 这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。
负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。
制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。优点:可跨越很大距离连接。 应用极为灵活,因为螺栓的长度无需与部件的宽度相匹配。根据要求:其他螺栓长度。附件:快锁插销的固定衬套,带齿顶锁定装置 03425。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D | D1 | D2 | D3 | D5 | L | L1 | L2 | L5 | SW | 安装孔 H11 | 双边径向力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03415-10-001205050 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 1,5 | 3 | 47 | 25 | 50 | 11 | 5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03415-10-001205100 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 1,5 | 3 | 97 | 25 | 100 | 11 | 5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03415-10-001205150 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 1,5 | 3 | 147 | 25 | 150 | 11 | 5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03415-10-001206050 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 2 | 3 | 47 | 25 | 50 | 11 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03415-10-001206100 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 2 | 3 | 97 | 25 | 100 | 11 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03415-10-001206150 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 2 | 3 | 147 | 25 | 150 | 11 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03415-10-001508100 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 3 | 3,5 | 96,5 | 33 | 100 | 15 | 8 | 26 |  | | 根据要求 | | 03415-10-001508150 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 3 | 3,5 | 146,5 | 33 | 150 | 15 | 8 | 26 |  | | 根据要求 | | 03415-10-001508200 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 3 | 3,5 | 196,5 | 33 | 200 | 15 | 8 | 26 |  | | 根据要求 | | 03415-10-001510100 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 4 | 3,5 | 96,5 | 33 | 100 | 15 | 10 | 40 |  | | 根据要求 | | 03415-10-001510150 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 4 | 3,5 | 146,5 | 33 | 150 | 15 | 10 | 40 |  | | 根据要求 | | 03415-10-001510200 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 4 | 3,5 | 196,5 | 33 | 200 | 15 | 10 | 40 |  | | 根据要求 | | 03415-10-002112150 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 4,5 | 3,5 | 146,5 | 39,5 | 150 | 21 | 12 | 57 |  | | 根据要求 | | 03415-10-002112200 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 4,5 | 3,5 | 196,5 | 39,5 | 200 | 21 | 12 | 57 |  | | 根据要求 | | 03415-10-002112250 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 4,5 | 3,5 | 246,5 | 39,5 | 250 | 21 | 12 | 57 |  | | 根据要求 | | 03415-10-002116150 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 6,5 | 4 | 146 | 39,5 | 150 | 21 | 16 | 100 |  | | 根据要求 | | 03415-10-002116200 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 6,5 | 4 | 196 | 39,5 | 200 | 21 | 16 | 100 |  | | 根据要求 | | 03415-10-002116250 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 6,5 | 4 | 246 | 39,5 | 250 | 21 | 16 | 100 |  | | 根据要求 | |
|
不锈钢快锁插销,带齿顶锁定装置和不锈钢支架 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | 安装孔 H11 | 双边径向力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03415-10-101205050 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 1,5 | 3 | 47 | 25 | 34,6 | 16,6 | 50 | 11 | 5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03415-10-101205100 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 1,5 | 3 | 97 | 25 | 34,6 | 16,6 | 100 | 11 | 5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03415-10-101205150 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 1,5 | 3 | 147 | 25 | 34,6 | 16,6 | 150 | 11 | 5 | 10 |  | | 根据要求 | | 03415-10-101206050 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 2 | 3 | 47 | 25 | 34,6 | 16,6 | 50 | 11 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03415-10-101206100 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 2 | 3 | 97 | 25 | 34,6 | 16,6 | 100 | 11 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03415-10-101206150 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 2 | 3 | 147 | 25 | 34,6 | 16,6 | 150 | 11 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03415-10-101508100 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 3 | 3,5 | 96,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 100 | 15 | 8 | 26 |  | | 根据要求 | | 03415-10-101508150 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 3 | 3,5 | 146,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 150 | 15 | 8 | 26 |  | | 根据要求 | | 03415-10-101508200 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 3 | 3,5 | 196,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 200 | 15 | 8 | 26 |  | | 根据要求 | | 03415-10-101510100 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 4 | 3,5 | 96,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 100 | 15 | 10 | 40 |  | | 根据要求 | | 03415-10-101510150 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 4 | 3,5 | 146,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 150 | 15 | 10 | 40 |  | | 根据要求 | | 03415-10-101510200 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 4 | 3,5 | 196,5 | 33 | 46,7 | 22,7 | 200 | 15 | 10 | 40 |  | | 根据要求 | | 03415-10-102112150 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 4,5 | 3,5 | 146,5 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 150 | 21 | 12 | 57 |  | | 根据要求 | | 03415-10-102112200 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 4,5 | 3,5 | 196,5 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 200 | 21 | 12 | 57 |  | | 根据要求 | | 03415-10-102112250 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 4,5 | 3,5 | 246,5 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 250 | 21 | 12 | 57 |  | | 根据要求 | | 03415-10-102116150 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 6,5 | 4 | 146 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 150 | 21 | 16 | 100 |  | | 根据要求 | | 03415-10-102116200 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 6,5 | 4 | 196 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 200 | 21 | 16 | 100 |  | | 根据要求 | | 03415-10-102116250 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 6,5 | 4 | 246 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 250 | 21 | 16 | 100 |  | | 根据要求 | |
|
|
|