norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺 6 制壳体。
不锈钢空心轴。
塑料制观察窗。
不锈钢埋头螺栓。
规格:抗冲击壳体。
空心轴和亮色埋头螺栓。
黑色数轮,白色数字。
提示:位置指示器能够一目了然地直接读取测量值。
可选择每转一周(相应的丝杠螺距)的显示值,通过传动齿轮实现不同的显示值。
位置指示器特点在于小巧的设计,带有清晰的指示器和准确的读数。它们尤其适合较小的丝杠螺颈和轴径。在背面有个防止扭矩的定位孔。
技术参数:– 由 3 个十进位数组成的计数器
– 数字高度约 4mm
– 空心轴 Ø10 H7mm
– 最高 80°C 的耐高温性
– 耐油和耐溶剂
根据要求:英寸显示
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21901-05 位置指示器 带不锈钢制空心轴 316 kB

图纸

位置指示器 带不锈钢制空心轴

商品选择/筛选

订货号
橙色 RAL 2004
订货号
黑色
BD

HL螺距旋转一圈
显示的数值
小数点位置最高转速
r/min
筛选
21901-05-01001**121901-05-01001**226103322101,01500
21901-05-02001**121901-05-02001**226103322202,01500
21901-05-02501**121901-05-02501**2261033222,502,51500
21901-05-03001**121901-05-03001**226103322303,01500
21901-05-04001**121901-05-04001**226103322404,01375
21901-05-05001**121901-05-05001**226103322505,01300
21901-05-06001**121901-05-06001**226103322606,01250
21901-05-08001**121901-05-08001**226103322808,01180
21901-05-10001**121901-05-10001**2261033221010,01150