|
|
03422快锁插销,具有压铸锌 T 型把手和较高的抗剪强度 |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌把手。
1.4305 不锈钢压紧旋钮。
1.4542 不锈钢销钉。
1.4125 不锈钢顶珠。
1.4310 不锈钢压力弹簧。 规格:手柄 黑色。 主体 亮色。提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。 按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。
两端剪切力 (F) = S · τ aB max.
剪切力的数据与理论断裂载荷相关。 这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。
负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。
制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。
具有高剪切强度的快锁插销在销钉上标有标记槽。优点:与标准的快锁插销相比承载能力更高。 插销所采用的不锈钢 1.4542 经过硬化处理,完全不生锈,具有很高的抗剪能力和极高的承重能力。附件:快锁插销的固定衬套 03197 螺旋安全绳 03199 带吊环的安全绳 03199 钥匙圈 03199 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | D
| D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | 安装孔 H11 | 双边径向力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03422-214605010 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 19,4 | 15,9 | 5 | 24 |  | | 根据要求 | | 03422-214605015 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 19,4 | 20,9 | 5 | 24 |  | | 根据要求 | | 03422-214605020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 19,4 | 25,9 | 5 | 24 |  | | 根据要求 | | 03422-214605025 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 19,4 | 30,9 | 5 | 24 |  | | 根据要求 | | 03422-214605030 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 19,4 | 35,9 | 5 | 24 |  | | 根据要求 | | 03422-214606010 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 19,4 | 16,8 | 6 | 35 |  | | 根据要求 | | 03422-214606015 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 19,4 | 21,8 | 6 | 35 |  | | 根据要求 | | 03422-214606020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 19,4 | 26,8 | 6 | 35 |  | | 根据要求 | | 03422-214606025 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 19,4 | 31,8 | 6 | 35 |  | | 根据要求 | | 03422-214606030 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 19,4 | 36,8 | 6 | 35 |  | | 根据要求 | | 03422-214606035 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 19,4 | 41,8 | 6 | 35 |  | | 根据要求 | | 03422-214606040 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 19,4 | 46,8 | 6 | 35 |  | | 根据要求 | | 03422-214606045 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 19,4 | 51,8 | 6 | 35 |  | | 根据要求 | | 03422-214606050 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 19,4 | 56,8 | 6 | 35 |  | | 根据要求 | | 03422-216308020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 24,4 | 27,8 | 8 | 63 |  | | 根据要求 | | 03422-216308025 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 24,4 | 32,8 | 8 | 63 |  | | 根据要求 | | 03422-216308030 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 24,4 | 37,8 | 8 | 63 |  | | 根据要求 | | 03422-216308035 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 24,4 | 42,8 | 8 | 63 |  | | 根据要求 | | 03422-216308040 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 24,4 | 47,8 | 8 | 63 |  | | 根据要求 | | 03422-216308045 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 24,4 | 52,8 | 8 | 63 |  | | 根据要求 | | 03422-216308050 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 24,4 | 57,8 | 8 | 63 |  | | 根据要求 | | 03422-216310020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 24,4 | 28,9 | 10 | 100 |  | | 根据要求 | | 03422-216310025 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 24,4 | 33,9 | 10 | 100 |  | | 根据要求 | | 03422-216310030 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 24,4 | 38,9 | 10 | 100 |  | | 根据要求 | | 03422-216310035 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 24,4 | 43,9 | 10 | 100 |  | | 根据要求 | | 03422-216310040 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 24,4 | 48,9 | 10 | 100 |  | | 根据要求 | | 03422-216310045 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 24,4 | 53,9 | 10 | 100 |  | | 根据要求 | | 03422-216310050 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 24,4 | 58,9 | 10 | 100 |  | | 根据要求 | | 03422-216310060 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 24,4 | 68,9 | 10 | 100 |  | | 根据要求 | | 03422-218212025 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 34,9 | 12 | 144 |  | | 根据要求 | | 03422-218212030 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 39,9 | 12 | 144 |  | | 根据要求 | | 03422-218212035 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 44,9 | 12 | 144 |  | | 根据要求 | | 03422-218212040 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 49,9 | 12 | 144 |  | | 根据要求 | | 03422-218212045 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 54,9 | 12 | 144 |  | | 根据要求 | | 03422-218212050 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 59,9 | 12 | 144 |  | | 根据要求 | | 03422-218212060 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 69,9 | 12 | 144 |  | | 根据要求 | | 03422-218212070 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 79,9 | 12 | 144 |  | | 根据要求 | | 03422-218212080 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 89,9 | 12 | 144 |  | | 根据要求 | | 03422-218216030 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 43,1 | 16 | 257 |  | | 根据要求 | | 03422-218216035 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 48,1 | 16 | 257 |  | | 根据要求 | | 03422-218216040 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 53,1 | 16 | 257 |  | | 根据要求 | | 03422-218216045 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 58,1 | 16 | 257 |  | | 根据要求 | | 03422-218216050 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 63,1 | 16 | 257 |  | | 根据要求 | | 03422-218216060 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 73,1 | 16 | 257 |  | | 根据要求 | | 03422-218216070 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 83,1 | 16 | 257 |  | | 根据要求 | | 03422-218216080 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 93,1 | 16 | 257 |  | | 根据要求 | |
|
|