|
|
产品说明材料:热塑性塑料把手及按钮。 不锈钢主体。规格:手柄黑。 色按钮红色。 主体亮色。提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。 按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。 A型适用于对精度要求较高的场合。
两端剪切力 (F) = S · τ aB max.
剪切力的数据与理论断裂载荷相关。 这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。
负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。
制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。特征:A型 插销经抛光处理/钢制,较大轴向拉拔力 B型 插销公差H9/塑料材质,较小轴向拉拔力附件:快锁插销的固定衬套 03197 螺旋安全绳 03199 带吊环的安全绳 03199 钥匙圈 03199图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | 安装孔 H11 | 双边径向力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03193-3805010 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 10 | 6 | 32,5 | 16 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03193-3805015 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 15 | 6 | 32,5 | 21 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03193-3805020 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 6 | 32,5 | 26 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03193-3805025 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 25 | 6 | 32,5 | 31 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03193-3805030 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 30 | 6 | 32,5 | 36 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03193-3806010 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 10 | 7 | 32,5 | 17 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03193-3806015 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 15 | 7 | 32,5 | 22 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03193-3806020 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 20 | 7 | 32,5 | 27 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03193-3806025 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 25 | 7 | 32,5 | 32 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03193-3806030 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 30 | 7 | 32,5 | 37 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03193-3806035 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 35 | 7 | 32,5 | 42 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03193-3806040 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 40 | 7 | 32,5 | 47 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03193-3806045 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 45 | 7 | 32,5 | 52 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03193-3806050 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 50 | 7 | 32,5 | 57 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03193-3808020 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 20 | 8 | 32,5 | 28 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03193-3808025 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 25 | 8 | 32,5 | 33 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03193-3808030 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 30 | 8 | 32,5 | 38 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03193-3808035 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 35 | 8 | 32,5 | 43 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03193-3808040 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 40 | 8 | 32,5 | 48 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03193-3808045 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 45 | 8 | 32,5 | 53 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03193-3808050 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 50 | 8 | 32,5 | 58 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03193-4710020 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 20 | 9 | 40 | 29 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03193-4710025 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 25 | 9 | 40 | 34 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03193-4710030 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 30 | 9 | 40 | 39 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03193-4710035 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 35 | 9 | 40 | 44 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03193-4710040 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 40 | 9 | 40 | 49 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03193-4710045 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 45 | 9 | 40 | 54 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03193-4710050 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 50 | 9 | 40 | 59 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03193-4710060 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 60 | 9 | 40 | 69 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03193-4712025 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 25 | 10 | 40 | 35 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03193-4712030 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 30 | 10 | 40 | 40 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03193-4712035 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 35 | 10 | 40 | 45 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03193-4712040 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 40 | 10 | 40 | 50 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03193-4712045 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 45 | 10 | 40 | 55 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03193-4712050 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 50 | 10 | 40 | 60 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03193-4712060 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 60 | 10 | 40 | 70 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03193-4712070 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 70 | 10 | 40 | 80 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03193-4712080 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 80 | 10 | 40 | 90 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03193-4716030 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 30 | 13 | 40 | 43 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03193-4716035 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 35 | 13 | 40 | 48 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03193-4716040 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 40 | 13 | 40 | 53 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03193-4716045 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 45 | 13 | 40 | 58 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03193-4716050 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 50 | 13 | 40 | 63 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03193-4716060 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 60 | 13 | 40 | 73 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03193-4716070 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 70 | 13 | 40 | 83 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03193-4716080 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 80 | 13 | 40 | 93 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | 安装孔 H11 | 双边径向力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03193-13805015 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 15 | 5,9 | 33 | 20,9 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03193-13805020 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 5,9 | 33 | 25,9 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03193-13805025 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 25 | 5,9 | 33 | 30,9 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03193-13805030 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 30 | 5,9 | 33 | 35,9 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03193-13806030 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 30 | 6,8 | 33 | 36,8 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03193-13806040 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 40 | 6,8 | 33 | 46,8 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03193-13806050 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 50 | 6,8 | 33 | 56,8 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03193-13808030 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 30 | 7,8 | 33 | 37,8 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03193-13808040 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 40 | 7,8 | 33 | 47,8 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03193-13808050 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 50 | 7,8 | 33 | 57,8 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | |
|
|
|