norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

把手和压紧旋钮,不锈钢 1.4305。
销钉,不锈钢 1.4542。
顶珠,不锈钢 1.4125。
压力弹簧和吊环,不锈钢 1.4310。

规格:亮色。提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。
按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。
这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。

具有高剪切强度的快锁插销在销钉上标有标记槽。
优点:比标准的快锁插销相比承载功能更高。
插销所采用的不锈钢 1.4542 经过硬化处理,完全不生锈,具有很高的抗剪能力和极高的承重能力。
附件:快锁插销的固定衬套 03197
B 型:
螺旋安全绳
带吊环的挂绳 03199
钥匙圈 03199
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03415 快锁插销,抗剪强度高 242 kB

图片(总概述)

快锁插销,抗剪强度高

快锁插销,抗剪强度高

更多信息

图纸

快锁插销,抗剪强度高

商品选择/筛选

订货号类型

D

D1D2D3LL1L2L5SW安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03415-011205010A11,555,510105,92515,911524 根据要求
03415-011205015A11,555,510155,92520,911524 根据要求
03415-011205020A11,555,510205,92525,911524 根据要求
03415-011205025A11,555,510255,92530,911524 根据要求
03415-011205030A11,555,510305,92535,911524 根据要求
03415-011206010A11,566,8510106,82516,811635 根据要求
03415-011206015A11,566,8510156,82521,811635 根据要求
03415-011206020A11,566,8510206,82526,811635 根据要求
03415-011206025A11,566,8510256,82531,811635 根据要求
03415-011206030A11,566,8510306,82536,811635 根据要求
03415-011206035A11,566,8510356,82541,811635 根据要求
03415-011206040A11,566,8510406,82546,811635 根据要求
03415-011206045A11,566,8510456,82551,811635 根据要求
03415-011206050A11,566,8510506,82556,811635 根据要求
03415-011508020A15,589,513,5207,83327,815863 根据要求
03415-011508025A15,589,513,5257,83332,815863 根据要求
03415-011508030A15,589,513,5307,83337,815863 根据要求
03415-011508035A15,589,513,5357,83342,815863 根据要求
03415-011508040A15,589,513,5407,83347,815863 根据要求
03415-011508045A15,589,513,5457,83352,815863 根据要求
03415-011508050A15,589,513,5507,83357,815863 根据要求
03415-011510020A15,5101213,5208,93328,91510100 根据要求
03415-011510025A15,5101213,5258,93333,91510100 根据要求
03415-011510030A15,5101213,5308,93338,91510100 根据要求
03415-011510035A15,5101213,5358,93343,91510100 根据要求
03415-011510040A15,5101213,5408,93348,91510100 根据要求
03415-011510045A15,5101213,5458,93353,91510100 根据要求
03415-011510050A15,5101213,5508,93358,91510100 根据要求
03415-011510060A15,5101213,5608,93368,91510100 根据要求
03415-012112025A221214,520259,939,534,92112144 根据要求
03415-012112030A221214,520309,939,539,92112144 根据要求
03415-012112035A221214,520359,939,544,92112144 根据要求
03415-012112040A221214,520409,939,549,92112144 根据要求
03415-012112045A221214,520459,939,554,92112144 根据要求
03415-012112050A221214,520509,939,559,92112144 根据要求
03415-012112060A221214,520609,939,569,92112144 根据要求
03415-012112070A221214,520709,939,579,92112144 根据要求
03415-012112080A221214,520809,939,589,92112144 根据要求
03415-012116030A221619203013,139,543,12116257 根据要求
03415-012116035A221619203513,139,548,12116257 根据要求
03415-012116040A221619204013,139,553,12116257 根据要求
03415-012116045A221619204513,139,558,12116257 根据要求
03415-012116050A221619205013,139,563,12116257 根据要求
03415-012116060A221619206013,139,573,12116257 根据要求
03415-012116070A221619207013,139,583,12116257 根据要求
03415-012116080A221619208013,139,593,12116257 根据要求

不锈钢快锁插销,具有较高的抗剪强度和不锈钢支架

更多信息

图纸

不锈钢快锁插销,具有较高的抗剪强度和不锈钢支架

商品选择/筛选

订货号类型

D

D1D2D3D4LL1L2L3L4L5SW安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03415-111205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911524 根据要求
03415-111205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911524 根据要求
03415-111205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911524 根据要求
03415-111205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911524 根据要求
03415-111205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911524 根据要求
03415-111206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811635 根据要求
03415-111206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811635 根据要求
03415-111206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811635 根据要求
03415-111206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811635 根据要求
03415-111206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811635 根据要求
03415-111206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811635 根据要求
03415-111206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811635 根据要求
03415-111206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811635 根据要求
03415-111206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811635 根据要求
03415-111508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815863 根据要求
03415-111508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815863 根据要求
03415-111508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815863 根据要求
03415-111508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815863 根据要求
03415-111508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815863 根据要求
03415-111508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815863 根据要求
03415-111508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815863 根据要求
03415-111510020B15,5101213,524208,93346,722,728,91510100 根据要求
03415-111510025B15,5101213,524258,93346,722,733,91510100 根据要求
03415-111510030B15,5101213,524308,93346,722,738,91510100 根据要求
03415-111510035B15,5101213,524358,93346,722,743,91510100 根据要求
03415-111510040B15,5101213,524408,93346,722,748,91510100 根据要求
03415-111510045B15,5101213,524458,93346,722,753,91510100 根据要求
03415-111510050B15,5101213,524508,93346,722,758,91510100 根据要求
03415-111510060B15,5101213,524608,93346,722,768,91510100 根据要求
03415-112112025B221214,52033259,939,559,330,334,92112144 根据要求
03415-112112030B221214,52033309,939,559,330,339,92112144 根据要求
03415-112112035B221214,52033359,939,559,330,344,92112144 根据要求
03415-112112040B221214,52033409,939,559,330,349,92112144 根据要求
03415-112112045B221214,52033459,939,559,330,354,92112144 根据要求
03415-112112050B221214,52033509,939,559,330,359,92112144 根据要求
03415-112112060B221214,52033609,939,559,330,369,92112144 根据要求
03415-112112070B221214,52033709,939,559,330,379,92112144 根据要求
03415-112112080B221214,52033809,939,559,330,389,92112144 根据要求
03415-112116030B22161920333013,139,559,330,343,12116257 根据要求
03415-112116035B22161920333513,139,559,330,348,12116257 根据要求
03415-112116040B22161920334013,139,559,330,353,12116257 根据要求
03415-112116045B22161920334513,139,559,330,358,12116257 根据要求
03415-112116050B22161920335013,139,559,330,363,12116257 根据要求
03415-112116060B22161920336013,139,559,330,373,12116257 根据要求
03415-112116070B22161920337013,139,559,330,383,12116257 根据要求
03415-112116080B22161920338013,139,559,330,393,12116257 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83