norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

1.4305 不锈钢把手和压紧旋钮。
1.4542 不锈钢销钉。
1.4125 不锈钢顶珠。
1.4310 不锈钢压力弹簧。

规格:亮色。提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。
按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。
这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。

具有高剪切强度的快锁插销在销钉上标有标记槽。
优点:比标准的快锁插销相比承载功能更高。
插销所采用的不锈钢 1.4542 经过硬化处理,完全不生锈,具有很高的抗剪能力和极高的承重能力。
附件:快锁插销的固定衬套 03197特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03415_A 快锁插销,抗剪强度高 218 kB

图纸

快锁插销,抗剪强度高

商品选择/筛选

订货号类型

D

D1D2D3LL1L2L5SW安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03415-011205010A11,555,510105,92515,911524 根据要求
03415-011205015A11,555,510155,92520,911524 根据要求
03415-011205020A11,555,510205,92525,911524 根据要求
03415-011205025A11,555,510255,92530,911524 根据要求
03415-011205030A11,555,510305,92535,911524 根据要求
03415-011206010A11,566,8510106,82516,811635 根据要求
03415-011206015A11,566,8510156,82521,811635 根据要求
03415-011206020A11,566,8510206,82526,811635 根据要求
03415-011206025A11,566,8510256,82531,811635 根据要求
03415-011206030A11,566,8510306,82536,811635 根据要求
03415-011206035A11,566,8510356,82541,811635 根据要求
03415-011206040A11,566,8510406,82546,811635 根据要求
03415-011206045A11,566,8510456,82551,811635 根据要求
03415-011206050A11,566,8510506,82556,811635 根据要求
03415-011508020A15,589,513,5207,83327,815863 根据要求
03415-011508025A15,589,513,5257,83332,815863 根据要求
03415-011508030A15,589,513,5307,83337,815863 根据要求
03415-011508035A15,589,513,5357,83342,815863 根据要求
03415-011508040A15,589,513,5407,83347,815863 根据要求
03415-011508045A15,589,513,5457,83352,815863 根据要求
03415-011508050A15,589,513,5507,83357,815863 根据要求
03415-011510020A15,5101213,5208,93328,91510100 根据要求
03415-011510025A15,5101213,5258,93333,91510100 根据要求
03415-011510030A15,5101213,5308,93338,91510100 根据要求
03415-011510035A15,5101213,5358,93343,91510100 根据要求
03415-011510040A15,5101213,5408,93348,91510100 根据要求
03415-011510045A15,5101213,5458,93353,91510100 根据要求
03415-011510050A15,5101213,5508,93358,91510100 根据要求
03415-011510060A15,5101213,5608,93368,91510100 根据要求
03415-012112025A221214,520259,939,534,92112144 根据要求
03415-012112030A221214,520309,939,539,92112144 根据要求
03415-012112035A221214,520359,939,544,92112144 根据要求
03415-012112040A221214,520409,939,549,92112144 根据要求
03415-012112045A221214,520459,939,554,92112144 根据要求
03415-012112050A221214,520509,939,559,92112144 根据要求
03415-012112060A221214,520609,939,569,92112144 根据要求
03415-012112070A221214,520709,939,579,92112144 根据要求
03415-012112080A221214,520809,939,589,92112144 根据要求
03415-012116030A221619203013,139,543,12116257 根据要求
03415-012116035A221619203513,139,548,12116257 根据要求
03415-012116040A221619204013,139,553,12116257 根据要求
03415-012116045A221619204513,139,558,12116257 根据要求
03415-012116050A221619205013,139,563,12116257 根据要求
03415-012116060A221619206013,139,573,12116257 根据要求
03415-012116070A221619207013,139,583,12116257 根据要求
03415-012116080A221619208013,139,593,12116257 根据要求