|
|
产品说明材料:热塑性塑料把手
不锈钢主体 1.4305 规格:手柄采用深灰色或 RAL 3020 交通红。 不锈钢,亮色。提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。快锁插销可根据需要提供一条挂绳。
两端剪切力 (F) = S · τ aB max.
剪切力的数据与理论断裂载荷相关。 这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。
负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。
制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。附件:快锁插销的固定衬套 03197 螺旋安全绳 03199 带吊环的安全绳 03199 钥匙圈 03199特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 组件 颜色 | B | D
| D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | 安装孔 H11 | 双边径向力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03420-204605010 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 19,4 | 15,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-204605015 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 19,4 | 20,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-204605020 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 19,4 | 25,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-204605025 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 19,4 | 30,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-204605030 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 19,4 | 35,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-204606010 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 19,4 | 16,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-204606015 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 19,4 | 21,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-204606020 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 19,4 | 26,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-204606025 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 19,4 | 31,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-204606030 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 19,4 | 36,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-204606035 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 19,4 | 41,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-204606040 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 19,4 | 46,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-204606045 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 19,4 | 51,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-204606050 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 19,4 | 56,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-206308020 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 24,4 | 27,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-206308025 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 24,4 | 32,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-206308030 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 24,4 | 37,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-206308035 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 24,4 | 42,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-206308040 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 24,4 | 47,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-206308045 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 24,4 | 52,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-206308050 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 24,4 | 57,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-206310020 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 24,4 | 28,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-206310025 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 24,4 | 33,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-206310030 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 24,4 | 38,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-206310035 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 24,4 | 43,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-206310040 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 24,4 | 48,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-206310045 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 24,4 | 53,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-206310050 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 24,4 | 58,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-206310060 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 24,4 | 68,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-208212025 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 34,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-208212030 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 39,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-208212035 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 44,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-208212040 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 49,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-208212045 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 54,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-208212050 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 59,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-208212060 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 69,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-208212070 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 79,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-208212080 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 89,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-208216030 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 43,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-208216035 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 48,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-208216040 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 53,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-208216045 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 58,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-208216050 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 63,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-208216060 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 73,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-208216070 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 83,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-208216080 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 93,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-20844605010 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 19,4 | 15,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-20844605015 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 19,4 | 20,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-20844605020 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 19,4 | 25,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-20844605025 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 19,4 | 30,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-20844605030 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 19,4 | 35,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-20844606010 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 19,4 | 16,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-20844606015 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 19,4 | 21,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-20844606020 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 19,4 | 26,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-20844606025 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 19,4 | 31,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-20844606030 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 19,4 | 36,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-20844606035 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 19,4 | 41,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-20844606040 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 19,4 | 46,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-20844606045 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 19,4 | 51,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-20844606050 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 19,4 | 56,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-20846308020 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 24,4 | 27,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-20846308025 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 24,4 | 32,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-20846308030 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 24,4 | 37,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-20846308035 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 24,4 | 42,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-20846308040 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 24,4 | 47,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-20846308045 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 24,4 | 52,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-20846308050 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 24,4 | 57,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-20846310020 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 24,4 | 28,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-20846310025 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 24,4 | 33,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-20846310030 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 24,4 | 38,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-20846310035 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 24,4 | 44,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-20846310040 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 24,4 | 48,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-20846310045 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 24,4 | 54,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-20846310050 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 24,4 | 58,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-20846310060 | 红色 RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 24,4 | 68,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-20848212025 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 34,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-20848212030 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 39,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-20848212035 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 44,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-20848212040 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 49,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-20848212045 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 54,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-20848212050 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 59,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-20848212060 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 69,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-20848212070 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 79,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-20848212080 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 89,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-20848216030 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 43,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-20848216035 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 48,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-20848216040 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 53,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-20848216045 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 58,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-20848216050 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 63,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-20848216060 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 73,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-20848216070 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 83,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-20848216080 | 红色 RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 93,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | |
|
|