norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢 短型锁紧柱塞,带塑料偏心把手
03090-30

钢制或不锈钢 短型锁紧柱塞,带塑料偏心把手

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明产品描述:使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。这种柱塞顶销通过偏心把手实现复位。当把手移过偏心轮的死点处时,锁紧柱塞保持解锁状态。
符合人体工学的偏心把手操作方便,省力。
材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4305。
玻璃纤维增强型热塑性 PPA 把手(耐高温)。

规格:钢设计:
螺纹套筒 黑色氧化。
柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经打磨处理,亮色。

黑色或 RAL3020 交通红把手。
温度范围:根据 IEC 216,持续工作温度最高为 160 ℃。
短时工作温度最高为 250 ℃。
优点:操作简便快捷。
适用于高温应用。
集成锁定功能。
短型。
空间受限时的理想方案。
附件:间隔环 03089。
分度销的定位衬套 03099-50。
用于薄壁部件的连接嵌入件 03094-10。
图纸提示:
A 型:不带紧固螺母
B 型:带紧固螺母
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 03090-30_Datasheet_32469--zh 215 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢 短型锁紧柱塞,带塑料偏心把手

钢制或不锈钢 短型锁紧柱塞,带塑料偏心把手

更多信息

图纸

钢制或不锈钢 短型锁紧柱塞,带塑料偏心把手

商品选择/筛选

订货号主体
材料
组件
颜色
类型AA1BB1D

D1行程
S
LL1L2SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03090-30-8105钢制黑色A31,741,717,912,95M10x153087131,3512 根据要求
03090-30-8206钢制黑色A31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 根据要求
03090-30-8308钢制黑色A55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 根据要求
03090-30-8410钢制黑色A53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 根据要求
03090-30-8105154钢制红色 RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153087131,3512 根据要求
03090-30-8206154钢制红色 RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 根据要求
03090-30-8308154钢制红色 RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 根据要求
03090-30-8410154钢制红色 RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 根据要求
03090-30-18105不锈钢黑色A31,741,717,912,95M10x153087131,3512 根据要求
03090-30-18206不锈钢黑色A31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 根据要求
03090-30-18308不锈钢黑色A55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 根据要求
03090-30-18410不锈钢黑色A53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 根据要求
03090-30-18105154不锈钢红色 RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153087131,3512 根据要求
03090-30-18206154不锈钢红色 RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 根据要求
03090-30-18308154不锈钢红色 RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 根据要求
03090-30-18410154不锈钢红色 RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 根据要求

钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料偏心把手和锁紧螺母

更多信息

图纸

钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料偏心把手和锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号主体
材料
组件
颜色
类型AA1BB1D

D1行程
S
LL1L2SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03090-30-9105钢制黑色B31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 根据要求
03090-30-9206钢制黑色B31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 根据要求
03090-30-9308钢制黑色B55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 根据要求
03090-30-9410钢制黑色B53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 根据要求
03090-30-9105154钢制红色 RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 根据要求
03090-30-9206154钢制红色 RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 根据要求
03090-30-9308154钢制红色 RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 根据要求
03090-30-9410154钢制红色 RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 根据要求
03090-30-19105不锈钢黑色B31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 根据要求
03090-30-19206不锈钢黑色B31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 根据要求
03090-30-19308不锈钢黑色B55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 根据要求
03090-30-19410不锈钢黑色B53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 根据要求
03090-30-19105154不锈钢红色 RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 根据要求
03090-30-19206154不锈钢红色 RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 根据要求
03090-30-19308154不锈钢红色 RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 根据要求
03090-30-19410154不锈钢红色 RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 根据要求