norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢 短型锁紧柱塞,带塑料偏心把手
03090-30

钢制或不锈钢 短型锁紧柱塞,带塑料偏心把手

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。这种柱塞顶销通过偏心把手实现复位。当把手移过偏心轮的死点处时,锁紧柱塞保持解锁状态。
符合人体工学的偏心把手操作方便,省力。
材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4305。
玻璃纤维增强型热塑性 PPA 把手(耐高温)。

规格:钢设计:
螺纹套筒 黑色氧化。
柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经打磨处理,亮色。

黑色或 RAL3020 交通红把手。
温度范围:根据 IEC 216,持续工作温度最高为 160 ℃。
短时工作温度最高为 250 ℃。
优点:操作简便快捷。
适用于高温应用。
集成锁定功能。
短型。
空间受限时的理想方案。
附件:间隔环 03089。
分度销的定位衬套 03099-50。
用于薄壁部件的连接嵌入件 03094-10。
图纸提示:
A 型:不带紧固螺母
B 型:带紧固螺母
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 03090-30_Datasheet_32469--zh 215 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢 短型锁紧柱塞,带塑料偏心把手

商品选择/筛选

订货号类型锁紧螺母主体
材料
组件
颜色
AA1BB1D

D1行程
S
CAD配件价格订购
03090-30-8105A不带锁紧螺母钢制黑色31,741,717,912,95M10x15 根据要求
03090-30-8206A不带锁紧螺母钢制黑色31,641,717,912,96M12x1,56 根据要求
03090-30-8308A不带锁紧螺母钢制黑色55,567,826,919,48M16x1,58 根据要求
03090-30-8410A不带锁紧螺母钢制黑色53,467,826,919,410M20x1,510 根据要求
03090-30-8105154A不带锁紧螺母钢制红色 RAL 302031,741,717,912,95M10x15 根据要求
03090-30-8206154A不带锁紧螺母钢制红色 RAL 302031,641,717,912,96M12x1,56 根据要求
03090-30-8308154A不带锁紧螺母钢制红色 RAL 302055,567,826,919,48M16x1,58 根据要求
03090-30-8410154A不带锁紧螺母钢制红色 RAL 302053,467,826,919,410M20x1,510 根据要求
03090-30-18105A不带锁紧螺母不锈钢黑色31,741,717,912,95M10x15 根据要求
03090-30-18206A不带锁紧螺母不锈钢黑色31,641,717,912,96M12x1,56 根据要求
03090-30-18308A不带锁紧螺母不锈钢黑色55,567,826,919,48M16x1,58 根据要求
03090-30-18410A不带锁紧螺母不锈钢黑色53,467,826,919,410M20x1,510 根据要求
03090-30-18105154A不带锁紧螺母不锈钢红色 RAL 302031,741,717,912,95M10x15 根据要求
03090-30-18206154A不带锁紧螺母不锈钢红色 RAL 302031,641,717,912,96M12x1,56 根据要求
03090-30-18308154A不带锁紧螺母不锈钢红色 RAL 302055,567,826,919,48M16x1,58 根据要求
03090-30-18410154A不带锁紧螺母不锈钢红色 RAL 302053,467,826,919,410M20x1,510 根据要求
03090-30-9105B带锁紧螺母钢制黑色31,741,717,912,95M10x15 根据要求
03090-30-9206B带锁紧螺母钢制黑色31,641,717,912,96M12x1,56 根据要求
03090-30-9308B带锁紧螺母钢制黑色55,567,826,919,48M16x1,58 根据要求
03090-30-9410B带锁紧螺母钢制黑色53,467,826,919,410M20x1,510 根据要求
03090-30-9105154B带锁紧螺母钢制红色 RAL 302031,741,717,912,95M10x15 根据要求
03090-30-9206154B带锁紧螺母钢制红色 RAL 302031,641,717,912,96M12x1,56 根据要求
03090-30-9308154B带锁紧螺母钢制红色 RAL 302055,567,826,919,48M16x1,58 根据要求
03090-30-9410154B带锁紧螺母钢制红色 RAL 302053,467,826,919,410M20x1,510 根据要求
03090-30-19105B带锁紧螺母不锈钢黑色31,741,717,912,95M10x15 根据要求
03090-30-19206B带锁紧螺母不锈钢黑色31,641,717,912,96M12x1,56 根据要求
03090-30-19308B带锁紧螺母不锈钢黑色55,567,826,919,48M16x1,58 根据要求
03090-30-19410B带锁紧螺母不锈钢黑色53,467,826,919,410M20x1,510 根据要求
03090-30-19105154B带锁紧螺母不锈钢红色 RAL 302031,741,717,912,95M10x15 根据要求
03090-30-19206154B带锁紧螺母不锈钢红色 RAL 302031,641,717,912,96M12x1,56 根据要求
03090-30-19308154B带锁紧螺母不锈钢红色 RAL 302055,567,826,919,48M16x1,58 根据要求
03090-30-19410154B带锁紧螺母不锈钢红色 RAL 302053,467,826,919,410M20x1,510 根据要求
订货号类型主体
材料
组件
颜色
LL1L2SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03090-30-8105A钢制黑色308713-1,3512 根据要求
03090-30-8206A钢制黑色3410814-1,8614 根据要求
03090-30-8308A钢制黑色42,9121019-2,31428 根据要求
03090-30-8410A钢制黑色49,9151222-2,81532 根据要求
03090-30-8105154A钢制红色 RAL 3020308713-1,3512 根据要求
03090-30-8206154A钢制红色 RAL 30203410814-1,8614 根据要求
03090-30-8308154A钢制红色 RAL 302042,9121019-2,31428 根据要求
03090-30-8410154A钢制红色 RAL 302049,9151222-2,81532 根据要求
03090-30-18105A不锈钢黑色308713-1,3512 根据要求
03090-30-18206A不锈钢黑色3410814-1,8614 根据要求
03090-30-18308A不锈钢黑色42,9121019-2,31428 根据要求
03090-30-18410A不锈钢黑色49,9151222-2,81532 根据要求
03090-30-18105154A不锈钢红色 RAL 3020308713-1,3512 根据要求
03090-30-18206154A不锈钢红色 RAL 30203410814-1,8614 根据要求
03090-30-18308154A不锈钢红色 RAL 302042,9121019-2,31428 根据要求
03090-30-18410154A不锈钢红色 RAL 302049,9151222-2,81532 根据要求
03090-30-9105B钢制黑色308713171,3512 根据要求
03090-30-9206B钢制黑色3410814191,8614 根据要求
03090-30-9308B钢制黑色42,9121019242,31428 根据要求
03090-30-9410B钢制黑色49,9151222302,81532 根据要求
03090-30-9105154B钢制红色 RAL 3020308713171,3512 根据要求
03090-30-9206154B钢制红色 RAL 30203410814191,8614 根据要求
03090-30-9308154B钢制红色 RAL 302042,9121019242,31428 根据要求
03090-30-9410154B钢制红色 RAL 302049,9151222302,81532 根据要求
03090-30-19105B不锈钢黑色308713171,3512 根据要求
03090-30-19206B不锈钢黑色3410814191,8614 根据要求
03090-30-19308B不锈钢黑色42,9121019242,31428 根据要求
03090-30-19410B不锈钢黑色49,9151222302,81532 根据要求
03090-30-19105154B不锈钢红色 RAL 3020308713171,3512 根据要求
03090-30-19206154B不锈钢红色 RAL 30203410814191,8614 根据要求
03090-30-19308154B不锈钢红色 RAL 302042,9121019242,31428 根据要求
03090-30-19410154B不锈钢红色 RAL 302049,9151222302,81532 根据要求