|
|
03090-30_A钢制或不锈钢 短型锁紧柱塞,带塑料偏心把手 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。这种柱塞顶销通过偏心把手实现复位。当把手移过偏心轮的死点处时,锁紧柱塞保持解锁状态。 符合人体工学的偏心把手操作方便,省力。 材料:钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。
不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4305。
玻璃纤维增强型热塑性 PPA 把手(耐高温)。 规格:钢设计: 螺纹套筒 黑色氧化。 柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。
不锈钢规格: 亮色螺纹套筒。 柱塞顶销经打磨处理,亮色。
黑色或 RAL3020 交通红把手。温度范围:根据 IEC 216,持续工作温度最高为 160 ℃。 短时工作温度最高为 250 ℃。 优点:操作简便快捷。 适用于高温应用。 集成锁定功能。 短型。 空间受限时的理想方案。附件:间隔环 03089。 分度销的定位衬套 03099-50。 用于薄壁部件的连接嵌入件 03094-10。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 组件 颜色 | 类型 | A | A1 | B | B1 | D | D1 | 行程 S | L | L1 | L2 | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03090-30-8105 | 钢制 | 黑色 | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 30 | 8 | 7 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-30-8206 | 钢制 | 黑色 | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 34 | 10 | 8 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-30-8308 | 钢制 | 黑色 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 42,9 | 12 | 10 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03090-30-8410 | 钢制 | 黑色 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 49,9 | 15 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | | 03090-30-8105154 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 30 | 8 | 7 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-30-8206154 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 34 | 10 | 8 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-30-8308154 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 42,9 | 12 | 10 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03090-30-8410154 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 49,9 | 15 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | | 03090-30-18105 | 不锈钢 | 黑色 | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 30 | 8 | 7 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-30-18206 | 不锈钢 | 黑色 | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 34 | 10 | 8 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-30-18308 | 不锈钢 | 黑色 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 42,9 | 12 | 10 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03090-30-18410 | 不锈钢 | 黑色 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 49,9 | 15 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | | 03090-30-18105154 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 30 | 8 | 7 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-30-18206154 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 34 | 10 | 8 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-30-18308154 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 42,9 | 12 | 10 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 根据要求 | | 03090-30-18410154 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 49,9 | 15 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | |
|
|