norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢 A2.提示:对于需要特定定位的应用,带 65° 限位挡块的条形铰链提供了一种出色的解决方案。其由优质不锈钢制成,具有一流的耐用性和耐腐蚀性,成为苛刻环境下的理想选择。

这些钻孔铰链精简安装,提供了快速可靠的紧固解决方案。65° 限位挡块可以确定铰链位置,这对于需要特定开口或倾斜度的应用尤为重要。

由于设计精密,条形铰链保证顺畅运动,使用寿命较长,无磨损痕迹。它们可为各种项目提供稳定可靠的紧固解决方案,并满足最苛刻的要求。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 27877-40_Datasheet_32665--zh 176 kB

图纸

不锈钢条形铰链 带限位挡块

商品选择/筛选

订货号AA1B

B1B2D

D1SCAD配件价格订购
27877-40-11060050020604050025766,562 根据要求
27877-40-110601000206040100025766,562 根据要求