|
|
03197-15不锈钢固定衬套 带状态传感器 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:固定衬套是球形锁销或插销的安装点,它们可以安全准确地卡入其中。
带有状态传感器的固定衬套在衬套上有一个可调节的传感器。这样就可以以电子方式查询螺栓是否在固定衬套中。 使用多个衬套,可确定球形锁销或插销位于其中哪个衬套中。材料:不锈钢制固定衬套 $s14035.。
不锈钢制传感器。
黄铜夹紧螺母。 规格:固定衬套和传感器经抛光处理。 夹紧螺母镀镍。提示:状态传感器和夹紧螺母在供货时未组装。 夹紧螺母的最大紧固扭矩:1.2 Nm。技术参数:感应式传感器: 输出电路:常开触点 (NO) 工作电压:10 - 30 V DC 工作电流:<100 mA 开关距离:1 mm 开关频率:<3500 Hz 防短路:有 反极性保护:有 保护级别:IP 67 连接方式:2 m 电缆 PVC 温度范围:-25° C - +70°C 许可证:CE、c-UL-us、EAC应用:固定衬套与状态传感器相结合,可实现与驱动相关的过程控制。此外,还可以确保球形锁销或插销处于所需位置。装配:传感器通过夹紧螺母固定在衬套上,并进行轴向调整。最终通过拧紧夹紧螺母将传感器固定到位。
装配说明中描述了详细程序。安全:带状态传感器的固定衬套不适合用于保障人身安全。图纸提示:A型:贯穿螺纹 B型:带螺纹和套圈
1) LED
BN = 棕色 BK = 黑色 BU = 蓝色 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
不锈钢固定衬套,带状态传感器,A 型,连续螺纹 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 形状类型 | D | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | M | N | T | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03197-15-11051201 | A | 贯穿螺纹 | 5 | 6 | 9 | 3 | 25 | 4 | 10 | 1,5 | 16,2 | 4 | 27 | M12 | 1,5 | 1,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 03197-15-11061601 | A | 贯穿螺纹 | 6 | 7,5 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 2 | 17,1 | 4 | 27 | M16 | 2 | 2 | 5 |  | | 根据要求 | | 03197-15-11081601 | A | 贯穿螺纹 | 8 | 10 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 3,1 | 18,1 | 4 | 27 | M16 | 2 | 2 | 5 |  | | 根据要求 | | 03197-15-11102401 | A | 贯穿螺纹 | 10 | 13 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4 | 17,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 |  | | 根据要求 | | 03197-15-11122401 | A | 贯穿螺纹 | 12 | 15 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4,8 | 18,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 |  | | 根据要求 | | 03197-15-11163001 | A | 贯穿螺纹 | 16 | 20 | 24 | 3 | 35 | 8 | 11 | 6 | 24,2 | 4 | 27 | M30 | 2,5 | 3 | 5 |  | | 根据要求 | |
|
不锈钢固定衬套,带状态传感器,B 型,带螺纹和轴环 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 形状类型 | D | D1 | D2 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | M | N | T | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03197-15-12051201 | B | 带螺纹和套圈 | 5 | 20 | 6 | 3 | 20 | 3 | 5 | 1,5 | 11,2 | 4 | 27 | M12 | 2 | 2 | 5 |  | | 根据要求 | | 03197-15-12061601 | B | 带螺纹和套圈 | 6 | 24 | 7,5 | 3 | 20 | 3 | 5 | 2 | 12,1 | 4 | 27 | M16 | 2,5 | 2 | 5 |  | | 根据要求 | | 03197-15-12081601 | B | 带螺纹和套圈 | 8 | 24 | 10 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3,1 | 13,1 | 4 | 27 | M16 | 2,5 | 2 | 5 |  | | 根据要求 | | 03197-15-12102401 | B | 带螺纹和套圈 | 10 | 34 | 13 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4 | 19,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 |  | | 根据要求 | | 03197-15-12122401 | B | 带螺纹和套圈 | 12 | 34 | 15 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4,8 | 20,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 |  | | 根据要求 | | 03197-15-12163001 | B | 带螺纹和套圈 | 16 | 40 | 20 | 3 | 30 | 5 | 10 | 6 | 23,2 | 4 | 27 | M30 | 2,5 | 3 | 5 |  | | 根据要求 | |
|
|
|