|
|
产品说明材料:热塑性塑料把手
不锈钢主体 1.4305 规格:手柄采用深灰色或 RAL 3020 交通红。 不锈钢,亮色。提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。快锁插销可根据需要提供一条挂绳。
两端剪切力 (F) = S · τ aB max.
剪切力的数据与理论断裂载荷相关。 这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。
负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。
制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。附件:快锁插销的固定衬套 03197 螺旋安全绳 03199 带吊环的安全绳 03199 钥匙圈 03199特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 组件 颜色 | B | D
| D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | 安装孔 H11 | 双边径向力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03420-102605010 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 10 | 5,9 | 25 | 19,2 | 15,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-102605015 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 15 | 5,9 | 25 | 19,2 | 20,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-102605020 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 20 | 5,9 | 25 | 19,2 | 25,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-102605025 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 25 | 5,9 | 25 | 19,2 | 30,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-102605030 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 30 | 5,9 | 25 | 19,2 | 35,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-102606010 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 10 | 6,8 | 25 | 19,2 | 16,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-102606015 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 15 | 6,8 | 25 | 19,2 | 21,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-102606020 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 20 | 6,8 | 25 | 19,2 | 26,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-102606025 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 25 | 6,8 | 25 | 19,2 | 31,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-102606030 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 30 | 6,8 | 25 | 19,2 | 36,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-102606035 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 35 | 6,8 | 25 | 19,2 | 41,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-102606040 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 40 | 6,8 | 25 | 19,2 | 46,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-102606045 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 45 | 6,8 | 25 | 19,2 | 51,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-102606050 | 黑色 RAL 7021 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 50 | 6,8 | 25 | 19,2 | 56,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-103508020 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 20 | 7,8 | 33 | 24,2 | 27,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-103508025 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 25 | 7,8 | 33 | 24,2 | 32,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-103508030 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 30 | 7,8 | 33 | 24,2 | 37,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-103508035 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 35 | 7,8 | 33 | 24,2 | 42,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-103508040 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 40 | 7,8 | 33 | 24,2 | 47,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-103508045 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 45 | 7,8 | 33 | 24,2 | 52,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-103508050 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 50 | 7,8 | 33 | 24,2 | 57,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-103510020 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 20 | 8,9 | 33 | 24,2 | 28,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-103510025 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 25 | 8,9 | 33 | 24,2 | 33,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-103510030 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 30 | 8,9 | 33 | 24,2 | 38,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-103510035 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 35 | 8,9 | 33 | 24,2 | 43,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-103510040 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 40 | 8,9 | 33 | 24,2 | 48,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-103510045 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 45 | 8,9 | 33 | 24,2 | 53,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-103510050 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 50 | 8,9 | 33 | 24,2 | 58,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-103510060 | 黑色 RAL 7021 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 60 | 8,9 | 33 | 24,2 | 68,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-104712025 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 34,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-104712030 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 39,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-104712035 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 44,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-104712040 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 49,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-104712045 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 54,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-104712050 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 59,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-104712060 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 69,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-104712070 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 79,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-104712080 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 89,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-104716030 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 43,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-104716035 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 48,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-104716040 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 53,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-104716045 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 58,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-104716050 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 63,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-104716060 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 73,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-104716070 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 83,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-104716080 | 黑色 RAL 7021 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 93,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-10842605010 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 10 | 5,9 | 25 | 19,2 | 15,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-10842605015 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 15 | 5,9 | 25 | 19,2 | 20,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-10842605020 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 20 | 5,9 | 25 | 19,2 | 25,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-10842605025 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 25 | 5,9 | 25 | 19,2 | 30,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-10842605030 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 30 | 5,9 | 25 | 19,2 | 35,9 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03420-10842606010 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 10 | 6,8 | 25 | 19,2 | 16,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-10842606015 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 15 | 6,8 | 25 | 19,2 | 21,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-10842606020 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 20 | 6,8 | 25 | 19,2 | 26,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-10842606025 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 25 | 6,8 | 25 | 19,2 | 31,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-10842606030 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 30 | 6,8 | 25 | 19,2 | 36,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-10842606035 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 35 | 6,8 | 25 | 19,2 | 41,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-10842606040 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 40 | 6,8 | 25 | 19,2 | 46,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-10842606045 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 45 | 6,8 | 25 | 19,2 | 51,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-10842606050 | 红色 RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 50 | 6,8 | 25 | 19,2 | 56,8 | 6 | 22 |  | | 根据要求 | | 03420-10843508020 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 20 | 7,8 | 33 | 24,2 | 27,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-10843508025 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 25 | 7,8 | 33 | 24,2 | 32,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-10843508030 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 30 | 7,8 | 33 | 24,2 | 37,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-10843508035 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 35 | 7,8 | 33 | 24,2 | 42,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-10843508040 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 40 | 7,8 | 33 | 24,2 | 47,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-10843508045 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 45 | 7,8 | 33 | 24,2 | 52,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-10843508050 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 50 | 7,8 | 33 | 24,2 | 57,8 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 03420-10843510020 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 20 | 8,9 | 33 | 24,2 | 28,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-10843510025 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 25 | 8,9 | 33 | 24,2 | 33,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-10843510030 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 30 | 8,9 | 33 | 24,2 | 38,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-10843510035 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 35 | 8,9 | 33 | 24,2 | 43,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-10843510040 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 40 | 8,9 | 33 | 24,2 | 48,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-10843510045 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 45 | 8,9 | 33 | 24,2 | 53,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-10843510050 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 50 | 8,9 | 33 | 24,2 | 58,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-10843510060 | 红色 RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 60 | 8,9 | 33 | 24,2 | 68,9 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 03420-10844712025 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 34,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-10844712030 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 39,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-10844712035 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 44,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-10844712040 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 49,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-10844712045 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 54,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-10844712050 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 59,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-10844712060 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 69,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-10844712070 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 79,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-10844712080 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 89,9 | 12 | 86 |  | | 根据要求 | | 03420-10844716030 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 43,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-10844716035 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 48,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-10844716040 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 53,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-10844716045 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 58,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-10844716050 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 63,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-10844716060 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 73,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-10844716070 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 83,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | | 03420-10844716080 | 红色 RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 93,1 | 16 | 153 |  | | 根据要求 | |
|
|