norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
球形锁销,可锁定,带塑料 T 型手柄
03420-05

球形锁销,可锁定,带塑料 T 型手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:球形锁销用于快速轻松地固定和连接组件。可锁定版本可防止擅自断线。

通过钥匙打开压力缸锁,可以解锁两个滚珠,并拔下要连接的部件。如果手动按下压力缸锁,滚珠将牢固地锁定连接。滚珠只能通过钥匙解锁。
材料:热塑性手柄。
不锈钢钢件。
Zamak 锁。
钢制钥匙经镀锌。
规格:手柄采用深灰色或 RAL 3020 交通红。
不锈钢,亮色。
提示:二次剪切的剪切力 (F) = S · τ aB max.

关于剪切力的信息是理论上的断裂载荷。这些是非约束性的指导值,不考虑安全因素,也不承担任何责任。所给数值仅供参考,不代表具有法律约束力的财产保证。

负载值是根据 DIN 50141 计算。每个用户必须单独确定球形锁销是否适合相应的应用。

球形锁销所使用的各种材料、天气条件和磨损情况都会影响所确定的数值。

推锁的钥匙相同。所有锁芯都可以用同一把钥匙打开。可锁定的球形锁销配有两把钥匙。
根据要求:其他规格。附件:快锁插销的固定衬套 03197
螺旋安全绳 03199
带吊环的安全绳 03199
钥匙圈 03199
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03420-05 球形锁销,可锁定,带塑料 T 型手柄 215 kB

图纸

球形锁销,可锁定,带塑料 T 型手柄

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号组件
颜色
BD

D1D2D3LL1L2L3L5L6安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03420-05-208208020黑色 RAL 70213381,889,520207,849,438,827,828838 根据要求
03420-05-208208025黑色 RAL 70213381,889,520257,849,438,832,828838 根据要求
03420-05-208208030黑色 RAL 70213381,889,520307,849,438,837,828838 根据要求
03420-05-208208035黑色 RAL 70213381,889,520357,849,438,842,828838 根据要求
03420-05-208208040黑色 RAL 70213381,889,520407,849,438,847,828838 根据要求
03420-05-208208045黑色 RAL 70213381,889,520457,849,438,852,828838 根据要求
03420-05-208208050黑色 RAL 70213381,889,520507,849,438,857,828838 根据要求
03420-05-208210020黑色 RAL 70213381,8101220208,949,438,828,9281060 根据要求
03420-05-208210025黑色 RAL 70213381,8101220258,949,438,833,9281060 根据要求
03420-05-208210030黑色 RAL 70213381,8101220308,949,438,838,9281060 根据要求
03420-05-208210035黑色 RAL 70213381,8101220358,949,438,843,9281060 根据要求
03420-05-208210040黑色 RAL 70213381,8101220408,949,438,848,9281060 根据要求
03420-05-208210045黑色 RAL 70213381,8101220458,949,438,853,9281060 根据要求
03420-05-208210050黑色 RAL 70213381,8101220508,949,438,858,9281060 根据要求
03420-05-208210060黑色 RAL 70213381,8101220608,949,438,868,9281060 根据要求
03420-05-208212025黑色 RAL 70213381,81214,520259,949,438,834,9281286 根据要求
03420-05-208212030黑色 RAL 70213381,81214,520309,949,438,839,9281286 根据要求
03420-05-208212035黑色 RAL 70213381,81214,520359,949,438,844,9281286 根据要求
03420-05-208212040黑色 RAL 70213381,81214,520409,949,438,849,9281286 根据要求
03420-05-208212045黑色 RAL 70213381,81214,520459,949,438,854,9281286 根据要求
03420-05-208212050黑色 RAL 70213381,81214,520509,949,438,859,9281286 根据要求
03420-05-208212060黑色 RAL 70213381,81214,520609,949,438,869,9281286 根据要求
03420-05-208212070黑色 RAL 70213381,81214,520709,949,438,879,9281286 根据要求
03420-05-208212080黑色 RAL 70213381,81214,520809,949,438,889,9281286 根据要求
03420-05-208216030黑色 RAL 70213381,81619203013,149,438,843,12816153 根据要求
03420-05-208216035黑色 RAL 70213381,81619203513,149,438,848,12816153 根据要求
03420-05-208216040黑色 RAL 70213381,81619204013,149,438,853,12816153 根据要求
03420-05-208216045黑色 RAL 70213381,81619204513,149,438,858,12816153 根据要求
03420-05-208216050黑色 RAL 70213381,81619205013,149,438,863,12816153 根据要求
03420-05-208216060黑色 RAL 70213381,81619206013,149,438,873,12816153 根据要求
03420-05-208216070黑色 RAL 70213381,81619207013,149,438,883,12816153 根据要求
03420-05-208216080黑色 RAL 70213381,81619208013,149,438,893,12816153 根据要求
03420-05-20848208020红色 RAL 30203381,889,520207,849,438,827,828838 根据要求
03420-05-20848208025红色 RAL 30203381,889,520257,849,438,832,828838 根据要求
03420-05-20848208030红色 RAL 30203381,889,520307,849,438,837,828838 根据要求
03420-05-20848208035红色 RAL 30203381,889,520357,849,438,842,828838 根据要求
03420-05-20848208040红色 RAL 30203381,889,520407,849,438,847,828838 根据要求
03420-05-20848208045红色 RAL 30203381,889,520457,849,438,852,828838 根据要求
03420-05-20848208050红色 RAL 30203381,889,520507,849,438,857,828838 根据要求
03420-05-20848210020红色 RAL 30203381,8101220208,949,438,828,9281060 根据要求
03420-05-20848210025红色 RAL 30203381,8101220258,949,438,833,9281060 根据要求
03420-05-20848210030红色 RAL 30203381,8101220308,949,438,838,9281060 根据要求
03420-05-20848210035红色 RAL 30203381,8101220358,949,438,843,9281060 根据要求
03420-05-20848210040红色 RAL 30203381,8101220408,949,438,848,9281060 根据要求
03420-05-20848210045红色 RAL 30203381,8101220458,949,438,853,9281060 根据要求
03420-05-20848210050红色 RAL 30203381,8101220508,949,438,858,9281060 根据要求
03420-05-20848210060红色 RAL 30203381,8101220608,949,438,868,9281060 根据要求
03420-05-20848212025红色 RAL 30203381,81214,520259,949,438,834,9281286 根据要求
03420-05-20848212030红色 RAL 30203381,81214,520309,949,438,839,9281286 根据要求
03420-05-20848212035红色 RAL 30203381,81214,520359,949,438,844,9281286 根据要求
03420-05-20848212040红色 RAL 30203381,81214,520409,949,438,849,9281286 根据要求
03420-05-20848212045红色 RAL 30203381,81214,520459,949,438,854,9281286 根据要求
03420-05-20848212050红色 RAL 30203381,81214,520509,949,438,859,9281286 根据要求
03420-05-20848212060红色 RAL 30203381,81214,520609,949,438,869,9281286 根据要求
03420-05-20848212070红色 RAL 30203381,81214,520709,949,438,879,9281286 根据要求
03420-05-20848212080红色 RAL 30203381,81214,520809,949,438,889,9281286 根据要求
03420-05-20848216030红色 RAL 30203381,81619203013,149,438,843,12816153 根据要求
03420-05-20848216035红色 RAL 30203381,81619203513,149,438,848,12816153 根据要求
03420-05-20848216040红色 RAL 30203381,81619204013,149,438,853,12816153 根据要求
03420-05-20848216045红色 RAL 30203381,81619204513,149,438,858,12816153 根据要求
03420-05-20848216050红色 RAL 30203381,81619205013,149,438,863,12816153 根据要求
03420-05-20848216060红色 RAL 30203381,81619206013,149,438,873,12816153 根据要求
03420-05-20848216070红色 RAL 30203381,81619207013,149,438,883,12816153 根据要求
03420-05-20848216080红色 RAL 30203381,81619208013,149,438,893,12816153 根据要求