norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
快锁插销,带塑料 L 型把手并具有较高的抗剪强度
03420

快锁插销,带塑料 L 型把手并具有较高的抗剪强度

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料把手。
1.4305 不锈钢压紧旋钮。
1.4542 不锈钢销钉。
1.4125 不锈钢顶珠。
1.4310 不锈钢压力弹簧。

规格:手柄采用深灰色或 RAL 3020 交通红。
不锈钢,亮色。
提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。
按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。
这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。

具有高剪切强度的快锁插销在销钉上标有标记槽。
优点:与标准的快锁插销相比承载能力更高。
插销所采用的不锈钢 1.4542 经过硬化处理,完全不生锈,具有很高的抗剪能力和极高的承重能力。
附件:快锁插销的固定衬套 03197
螺旋安全绳 03199
带吊环的安全绳 03199
钥匙圈 03199
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03420 快锁插销,带塑料 L 型把手并具有较高的抗剪强度 303 kB

图纸

快锁插销,带塑料 L 型把手并具有较高的抗剪强度

商品选择/筛选

订货号组件
颜色
BD

D1D2D3D4LL1L2L3L5安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03420-112605010黑色 RAL 702117,639,355,513,226105,92519,215,9524 根据要求
03420-112605015黑色 RAL 702117,639,355,513,226155,92519,220,9524 根据要求
03420-112605020黑色 RAL 702117,639,355,513,226205,92519,225,9524 根据要求
03420-112605025黑色 RAL 702117,639,355,513,226255,92519,230,9524 根据要求
03420-112605030黑色 RAL 702117,639,355,513,226305,92519,235,9524 根据要求
03420-112606010黑色 RAL 702117,639,366,8513,226106,82519,216,8635 根据要求
03420-112606015黑色 RAL 702117,639,366,8513,226156,82519,221,8635 根据要求
03420-112606020黑色 RAL 702117,639,366,8513,226206,82519,226,8635 根据要求
03420-112606025黑色 RAL 702117,639,366,8513,226256,82519,231,8635 根据要求
03420-112606030黑色 RAL 702117,639,366,8513,226306,82519,236,8635 根据要求
03420-112606035黑色 RAL 702117,639,366,8513,226356,82519,241,8635 根据要求
03420-112606040黑色 RAL 702117,639,366,8513,226406,82519,246,8635 根据要求
03420-112606045黑色 RAL 702117,639,366,8513,226456,82519,251,8635 根据要求
03420-112606050黑色 RAL 702117,639,366,8513,226506,82519,256,8635 根据要求
03420-113508020黑色 RAL 70212352,289,517,335,4207,83324,227,8863 根据要求
03420-113508025黑色 RAL 70212352,289,517,335,4257,83324,232,8863 根据要求
03420-113508030黑色 RAL 70212352,289,517,335,4307,83324,237,8863 根据要求
03420-113508035黑色 RAL 70212352,289,517,335,4357,83324,242,8863 根据要求
03420-113508040黑色 RAL 70212352,289,517,335,4407,83324,247,8863 根据要求
03420-113508045黑色 RAL 70212352,289,517,335,4457,83324,252,8863 根据要求
03420-113508050黑色 RAL 70212352,289,517,335,4507,83324,257,8863 根据要求
03420-113510020黑色 RAL 70212352,2101217,335,4208,93324,228,910100 根据要求
03420-113510025黑色 RAL 70212352,2101217,335,4258,93324,233,910100 根据要求
03420-113510030黑色 RAL 70212352,2101217,335,4308,93324,238,910100 根据要求
03420-113510035黑色 RAL 70212352,2101217,335,4358,93324,243,910100 根据要求
03420-113510040黑色 RAL 70212352,2101217,335,4408,93324,248,910100 根据要求
03420-113510045黑色 RAL 70212352,2101217,335,4458,93324,253,910100 根据要求
03420-113510050黑色 RAL 70212352,2101217,335,4508,93324,258,910100 根据要求
03420-113510060黑色 RAL 70212352,2101217,335,4608,93324,268,910100 根据要求
03420-114712025黑色 RAL 70213370,21214,526,347259,939,528,434,912144 根据要求
03420-114712030黑色 RAL 70213370,21214,526,347309,939,528,439,912144 根据要求
03420-114712035黑色 RAL 70213370,21214,526,347359,939,528,444,912144 根据要求
03420-114712040黑色 RAL 70213370,21214,526,347409,939,528,449,912144 根据要求
03420-114712045黑色 RAL 70213370,21214,526,347459,939,528,454,912144 根据要求
03420-114712050黑色 RAL 70213370,21214,526,347509,939,528,459,912144 根据要求
03420-114712060黑色 RAL 70213370,21214,526,347609,939,528,469,912144 根据要求
03420-114712070黑色 RAL 70213370,21214,526,347709,939,528,479,912144 根据要求
03420-114712080黑色 RAL 70213370,21214,526,347809,939,528,489,912144 根据要求
03420-114716030黑色 RAL 70213370,2161926,3473013,139,528,443,116257 根据要求
03420-114716035黑色 RAL 70213370,2161926,3473513,139,528,448,116257 根据要求
03420-114716040黑色 RAL 70213370,2161926,3474013,139,528,453,116257 根据要求
03420-114716045黑色 RAL 70213370,2161926,3474513,139,528,458,116257 根据要求
03420-114716050黑色 RAL 70213370,2161926,3475013,139,528,463,116257 根据要求
03420-114716060黑色 RAL 70213370,2161926,3476013,139,528,473,116257 根据要求
03420-114716070黑色 RAL 70213370,2161926,3477013,139,528,483,116257 根据要求
03420-114716080黑色 RAL 70213370,2161926,3478013,139,528,493,116257 根据要求
03420-11842605010红色 RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9524 根据要求
03420-11842605015红色 RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9524 根据要求
03420-11842605020红色 RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9524 根据要求
03420-11842605025红色 RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9524 根据要求
03420-11842605030红色 RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9524 根据要求
03420-11842606010红色 RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 根据要求
03420-11842606015红色 RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8635 根据要求
03420-11842606020红色 RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 根据要求
03420-11842606025红色 RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8635 根据要求
03420-11842606030红色 RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 根据要求
03420-11842606035红色 RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8635 根据要求
03420-11842606040红色 RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 根据要求
03420-11842606045红色 RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8635 根据要求
03420-11842606050红色 RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 根据要求
03420-11843508020红色 RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 根据要求
03420-11843508025红色 RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8863 根据要求
03420-11843508030红色 RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8863 根据要求
03420-11843508035红色 RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8863 根据要求
03420-11843508040红色 RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8863 根据要求
03420-11843508045红色 RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8863 根据要求
03420-11843508050红色 RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8863 根据要求
03420-11843510020红色 RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 根据要求
03420-11843510025红色 RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,910100 根据要求
03420-11843510030红色 RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,910100 根据要求
03420-11843510035红色 RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,910100 根据要求
03420-11843510040红色 RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,910100 根据要求
03420-11843510045红色 RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,910100 根据要求
03420-11843510050红色 RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,910100 根据要求
03420-11843510060红色 RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,910100 根据要求
03420-11844712025红色 RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,912144 根据要求
03420-11844712030红色 RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,912144 根据要求
03420-11844712035红色 RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,912144 根据要求
03420-11844712040红色 RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,912144 根据要求
03420-11844712045红色 RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,912144 根据要求
03420-11844712050红色 RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,912144 根据要求
03420-11844712060红色 RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,912144 根据要求
03420-11844712070红色 RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,912144 根据要求
03420-11844712080红色 RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,912144 根据要求
03420-11844716030红色 RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116257 根据要求
03420-11844716035红色 RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116257 根据要求
03420-11844716040红色 RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116257 根据要求
03420-11844716045红色 RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116257 根据要求
03420-11844716050红色 RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116257 根据要求
03420-11844716060红色 RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116257 根据要求
03420-11844716070红色 RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116257 根据要求
03420-11844716080红色 RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116257 根据要求