|
|
03425快锁插销的不锈钢固定衬套,带齿顶锁定装置 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4305。 规格:亮色。提示:固定衬套可简单快捷地固定住快锁插销和齿顶锁定装置。优点:固定衬套可两面使用。 固定衬套的辅助定心功能是通过导向销 (D3) 来完成的。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D | D1 | D2 | D3 | L | L3 | L4 | L5 | N | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03425-10512 | 5 | M12 | 6 | 9 | 17 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 03425-10616 | 6 | M16 | 7,5 | 12 | 18 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 03425-10816 | 8 | M16 | 10 | 12 | 20,5 | 5 | 3,5 | 8,5 | 2 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 03425-11024 | 10 | M24x1,5 | 13 | 18 | 21,5 | 5 | 3,5 | 9 | 2,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 03425-11230 | 12 | M30x1,5 | 15 | 24 | 22,5 | 5 | 3,5 | 9,5 | 2,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 03425-11630 | 16 | M30x1,5 | 20 | 24 | 27 | 5 | 4,1 | 11,1 | 2,5 | 3 |  | | 根据要求 | |
|
|