Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
kotouče s ozubeným řemenem Ozubené hřídele Ozubené řemeny

kotouče s ozubeným řemenem Ozubené hřídele Ozubené řemeny

zpět
NOVINKY

Kotouče s ozubeným řemenem / Ozubené hřídele / Ozubené řemeny

Pohony ozubeným řemenem se používají tam, kde je třeba zaručit synchronní a klidný přenos sil.  

Společnost norelem má v sortimentu zahrnuty různé ozubené řemeny a ozubené řemenice:

Provedení T (T5 & T10) je standardním provedením. Jedná se o ozubené řemeny v klasickém trapézovém profilu podle DIN7721. Tento pohon se používá často, poněvadž je cenově výhodný a zároveň spolehlivý.

U provedení AT (AT5 & AT10) se jedná o zesílené provedení k přenosu vysokých krouticích momentů. Malá ohebnost AT ozubených řemenů vyžaduje větší průměr řemenic než je tomu u T ozubených řemenů.

Ozubené řemeny High Torque Drive (HTD ozubené řemeny) zaručují díky svým půlkulatým zubům rovnoměrný průběh napětí. Ozubené řemeny HTD jsou vhodné především pro přesné úlohy.


Zde jsou uvedeny přednosti pohonu ozubeným řemenem v přehledu:

    - nízký oděr
    - téměř bezúdržbový
    - dobře odolný vůči tukům olejům, a mnoha dalším chemikáliím
    - vysoký přenos výkonu (AT & HTD)
    - malé protažení řemene
    - teplotní rozsah leží mezi -30° až +80° (T & AT)

Ozubené řemeny jsou z polyuretanu. Tento eleastomer v kombinaci s ocelovým tažným jádrem umožňuje přenášení vysokých výkonů. Polyuretanové řemeny jsou bezúdržbové a tiché, odolávají škodlivým vlivům prostředí a mají mimořádně vysokou životnost. Kromě toho umožňuje tento materiál cca 30% vyšší výkon při menším rozměru pohonu než klasické ozubené řemeny T a AT. Ozubené řemeny zajišťují přenos vysokých výkonů v nejrůznějších průmyslových aplikacích, jako jsou obráběcí stroje, průmyslové roboty nebo balicí stroje. Nekonečné řemeny se dodávají ve standardním rozsahu délek od 165 mm do 2250 mm.

Ozubené řemenice

Společnost norelem nabízí ozubené řemenice z vysoce kvalitního hliníku. Ozubené řemenice jsou vyrobeny tak, že tolerance jsou co možná nejmenší. Řemenice jsou vystředěné a jsou předvrtané. Kromě toho nabízí společnost norelem »Ozubené hřídele pro výrobu vlastních ozubených řemenic a svěracích desek k upevnění otevřených ozubených řemenů v online obchodu.

Polyuretanové ozubené řemeny

Ozubené řemeny jsou vyrobené z polyuretanu odolného vůči oděru a zesílené vysoce pevnými ocelovými tažnými nosiči. Polyuretanové ozubené řemeny umožňují klidný chod a synchronní přenos sil. Vzhledem k nenáročné údržbě jsou tyto ozubené řemeny jako pohony hospodárné a atraktivní.

Ozubené řemeny 22052 / 22054 / 22057 / 22059:

Montáž pohonu

Pro výběr velikosti jsou k dispozici diagramy a výkonové tabulky v podobě PDF dokumentů u produktu. Při montáži by se mělo dbát následujících bodů:

- Osy jsou vzájemně rovnoběžné (laser umožňuje přesné vyrovnání)
- Pokud možno velký průměr kotoučů
- Ozubené řemeny "nezvedejte" přes okraje násilím
- Zaručit dosatek možností (místa) k přestavení


Napnutí řemenů


K zaručení dlouhé životnosti a klidného provozu je velmi důležité vyrovnání a předpětí pohonu. U pohonů s pevnou roztečí os se doporučuje použít napínací kladky, aby bylo možno lépe nastavit napnutí řemenu. Lepší než hřbetní napínací kladka je ozubená řemenice umístěná v tzv. odlehčené větvi řemenu. Hladké napínací klady způsobují ohyby. Tyto protisměrné ohyby mají na svědomí kratší životnost pohonu.
Ozubené řemeny by se nikdy neměly lámat. Při skladování je třeba dbát na to, aby ozubené řemeny nevykaovaly žádné poloměry ohybu. Rovněž by se mělo zabránit přímému slunečnímu záření nebo kontaktu s chemickými substancemi.

Ozubené řemeny 22062

Všeobecně

Společnost norelem HTD profil zubů je certifikován podle ISO 13050. Díky tomuto speciálnímu tvaru zubů lze redukovat typické zvuky chodu řemenů na minimum – práve v porovnání s klasickými trapézovými řemeny od společnosti norelem. Daší výhodou je vysoká odolnost vůči celé řadě povětrnostních podmínek. Pokud jsou porofily zubů HTD správně dimenzovány, tak mají navíc ještě dlouho životnost.

Hnací momenty

Možný přenášený výkon je několikanásobně vyšší oproti trapézovému profilu v palcovém dělení. Obrysy zubů ozubeného profilu HTD (kruhový oblouk) zaručují vysoké zabezpečení vůči přeskakování zubů. Také u řemenových profilů HTD musí být osy vzájemně rovnoběžné. Volba počtu zubů se provádí podobně jako u jiných ozubených řemenů společnosti norelem.

Montáž

Montáž řemenů by se měla provádět ručně, a sice bez nářadí, bez šroubováku či podobných pomůcek. Tím se zabrání poškození řemenu a ozubeného kotouče resp. zalemovaného kotouče. Ozubené řemenice musí čistě lícovat a být seřízeny. Po nastavení vypočítaného
předpětí nechte pohon krátce běžet a znovu zkonrolujte předpětí a nasměrování popř. je seřiďte.
Po uplynutí jedné hodiny tuto kontrolu zopakujte. Nepatrný pokles kmitočtu je normální. Kontrolujte upevnění pohonu a popř. jej dotáhněte, aby se zabránilo uvolnění vlivem provozních vibrací atd. Pokud se musí později v rámci údržby řemen demontovat, pak je třeba nejprve změřit aktuální vlastní kmitočet. S tímto kmitočtem se má tento řemen při montáži opět vložit, pokud nebyl zcela vyměněn za nový řemen. Pak platí hodnota jako při první instalaci
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Příklad využití
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83