Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro polyamid 6.
Dutý hřídel z nerezové oceli.
Průzor z plastu.
Závitový kolík z nerezové oceli.
Provedení: Pouzdro odolné proti nárazu.
Dutý hřídel a závitový kolík, bez povrchové úpravy.
Číselníková kola černá, číslice bílé.
Upozornění:Ukazatele polohy umožňují jedním pohledem přímo odečítat nastavené hodnoty.
Údaj indikátoru lze volit na otáčku vřetene (příslušné stoupání vřetena), přičemž je možné různé zobrazované hodnoty realizovat prostřednictvím převodového ústrojí.
Ukazatele polohy se vyznačují malými konstrukčními rozměry s velmi výrazným displejem a jemným odečtem. Jsou vhodné zejména pro malé vzdálenosti vřeten a malé průměry hřídelí. Mají podporu točivého momentu, která se vkládá na protější straně do otvoru.
Technické údaje:– Počítadlo je čtyřciferné s přesnějšími odečty
– Výška číslic cca 6 mm
– Ø duté hřídele 14 H7 mm
– Teplotní odolnost až do 80 °C
– odolné vůči olejům a rozpouštědlům
Na vyžádání:– Kryt počítadla z minerálního skla
– Axiální těsnění (prachotěsné)
– Ochrana proti vibracím
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21902-05 Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli 319 kB

Výkresy

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
B

DHLStoupáníDesetinná
čárka na
místě
max.
počet otáček
ot/min
Montážní
poloha
Směr počítáníUkazatel
po jedné
otáčce
CADPřís.CenaObjednat
21902-05-01001111čistě oranžová RAL 2004311447331150011001,0 87,07 €
21902-05-01002111čistě oranžová RAL 200431144733125001100,10 87,07 €
21902-05-01001121čistě oranžová RAL 2004311447331150012001,0 87,07 €
21902-05-01002121čistě oranžová RAL 200431144733125001200,10 87,07 €
21902-05-01001211čistě oranžová RAL 2004311447331150021001,0 87,07 €
21902-05-01002211čistě oranžová RAL 200431144733125002100,10 87,07 €
21902-05-01001221čistě oranžová RAL 2004311447331150022001,0 87,07 €
21902-05-01002221čistě oranžová RAL 200431144733125002200,10 87,07 €
21902-05-01001311čistě oranžová RAL 2004311447331150031001,0 87,07 €
21902-05-01002311čistě oranžová RAL 200431144733125003100,10 87,07 €
21902-05-01001321čistě oranžová RAL 2004311447331150032001,0 87,07 €
21902-05-01002321čistě oranžová RAL 200431144733125003200,10 87,07 €
21902-05-01001411čistě oranžová RAL 2004311447331150041001,0 87,07 €
21902-05-01002411čistě oranžová RAL 200431144733125004100,10 87,07 €
21902-05-01001421čistě oranžová RAL 2004311447331150042001,0 87,07 €
21902-05-01002421čistě oranžová RAL 200431144733125004200,10 87,07 €
21902-05-01251111čistě oranžová RAL 2004311447331,25150011001,2/5 87,07 €
21902-05-01251121čistě oranžová RAL 2004311447331,25150012001,2/5 87,07 €
21902-05-01251211čistě oranžová RAL 2004311447331,25150021001,2/5 87,07 €
21902-05-01251221čistě oranžová RAL 2004311447331,25150022001,2/5 87,07 €
21902-05-01251311čistě oranžová RAL 2004311447331,25150031001,2/5 87,07 €
21902-05-01251321čistě oranžová RAL 2004311447331,25150032001,2/5 87,07 €
21902-05-01251411čistě oranžová RAL 2004311447331,25150041001,2/5 87,07 €
21902-05-01251421čistě oranžová RAL 2004311447331,25150042001,2/5 87,07 €
21902-05-01501111čistě oranžová RAL 2004311447331,5150011001,5 87,07 €
21902-05-01501121čistě oranžová RAL 2004311447331,5150012001,5 87,07 €
21902-05-01501211čistě oranžová RAL 2004311447331,5150021001,5 87,07 €
21902-05-01501221čistě oranžová RAL 2004311447331,5150022001,5 87,07 €
21902-05-01501311čistě oranžová RAL 2004311447331,5150031001,5 87,07 €
21902-05-01501321čistě oranžová RAL 2004311447331,5150032001,5 87,07 €
21902-05-01501411čistě oranžová RAL 2004311447331,5150041001,5 87,07 €
21902-05-01501421čistě oranžová RAL 2004311447331,5150042001,5 87,07 €
21902-05-02001111čistě oranžová RAL 2004311447332150011002,0 87,07 €
21902-05-02001121čistě oranžová RAL 2004311447332150012002,0 87,07 €
21902-05-02001211čistě oranžová RAL 2004311447332150021002,0 87,07 €
21902-05-02001221čistě oranžová RAL 2004311447332150022002,0 87,07 €
21902-05-02001311čistě oranžová RAL 2004311447332150031002,0 87,07 €
21902-05-02001321čistě oranžová RAL 2004311447332150032002,0 87,07 €
21902-05-02001411čistě oranžová RAL 2004311447332150041002,0 87,07 €
21902-05-02001421čistě oranžová RAL 2004311447332150042002,0 87,07 €
21902-05-02501111čistě oranžová RAL 2004311447332,5150011002,5 87,07 €
21902-05-02501121čistě oranžová RAL 2004311447332,5150012002,5 87,07 €
21902-05-02501211čistě oranžová RAL 2004311447332,5150021002,5 87,07 €
21902-05-02501221čistě oranžová RAL 2004311447332,5150022002,5 87,07 €
21902-05-02501311čistě oranžová RAL 2004311447332,5150031002,5 87,07 €
21902-05-02501321čistě oranžová RAL 2004311447332,5150032002,5 87,07 €
21902-05-02501411čistě oranžová RAL 2004311447332,5150041002,5 87,07 €
21902-05-02501421čistě oranžová RAL 2004311447332,5150042002,5 87,07 €
21902-05-03001111čistě oranžová RAL 2004311447333150011003,0 87,07 €
21902-05-03001121čistě oranžová RAL 2004311447333150012003,0 87,07 €
21902-05-03001211čistě oranžová RAL 2004311447333150021003,0 87,07 €
21902-05-03001221čistě oranžová RAL 2004311447333150022003,0 87,07 €
21902-05-03001311čistě oranžová RAL 2004311447333150031003,0 87,07 €
21902-05-03001321čistě oranžová RAL 2004311447333150032003,0 87,07 €
21902-05-03001411čistě oranžová RAL 2004311447333150041003,0 87,07 €
21902-05-03001421čistě oranžová RAL 2004311447333150042003,0 87,07 €
21902-05-04001111čistě oranžová RAL 2004311447334137511004,0 87,07 €
21902-05-04001121čistě oranžová RAL 2004311447334137512004,0 87,07 €
21902-05-04001211čistě oranžová RAL 2004311447334137521004,0 87,07 €
21902-05-04001221čistě oranžová RAL 2004311447334137522004,0 87,07 €
21902-05-04001311čistě oranžová RAL 2004311447334137531004,0 87,07 €
21902-05-04001321čistě oranžová RAL 2004311447334137532004,0 87,07 €
21902-05-04001411čistě oranžová RAL 2004311447334137541004,0 87,07 €
21902-05-04001421čistě oranžová RAL 2004311447334137542004,0 87,07 €
21902-05-05001111čistě oranžová RAL 2004311447335130011005,0 87,07 €
21902-05-05001121čistě oranžová RAL 2004311447335130012005,0 87,07 €
21902-05-05001211čistě oranžová RAL 2004311447335130021005,0 87,07 €
21902-05-05001221čistě oranžová RAL 2004311447335130022005,0 87,07 €
21902-05-05001311čistě oranžová RAL 2004311447335130031005,0 87,07 €
21902-05-05001321čistě oranžová RAL 2004311447335130032005,0 87,07 €
21902-05-05001411čistě oranžová RAL 2004311447335130041005,0 87,07 €
21902-05-05001421čistě oranžová RAL 2004311447335130042005,0 87,07 €
21902-05-06001111čistě oranžová RAL 2004311447336125011006,0 87,07 €
21902-05-06001121čistě oranžová RAL 2004311447336125012006,0 87,07 €
21902-05-06001211čistě oranžová RAL 2004311447336125021006,0 87,07 €
21902-05-06001221čistě oranžová RAL 2004311447336125022006,0 87,07 €
21902-05-06001311čistě oranžová RAL 2004311447336125031006,0 87,07 €
21902-05-06001321čistě oranžová RAL 2004311447336125032006,0 87,07 €
21902-05-06001411čistě oranžová RAL 2004311447336125041006,0 87,07 €
21902-05-06001421čistě oranžová RAL 2004311447336125042006,0 87,07 €
21902-05-08001111čistě oranžová RAL 2004311447338118011008,0 87,07 €
21902-05-08001121čistě oranžová RAL 2004311447338118012008,0 87,07 €
21902-05-08001211čistě oranžová RAL 2004311447338118021008,0 87,07 €
21902-05-08001221čistě oranžová RAL 2004311447338118022008,0 87,07 €
21902-05-08001311čistě oranžová RAL 2004311447338118031008,0 87,07 €
21902-05-08001321čistě oranžová RAL 2004311447338118032008,0 87,07 €
21902-05-08001411čistě oranžová RAL 2004311447338118041008,0 87,07 €
21902-05-08001421čistě oranžová RAL 2004311447338118042008,0 87,07 €
21902-05-10001111čistě oranžová RAL 20043114473310115011010,0 87,07 €
21902-05-10001121čistě oranžová RAL 20043114473310115012010,0 87,07 €
21902-05-10001211čistě oranžová RAL 20043114473310115021010,0 87,07 €
21902-05-10001221čistě oranžová RAL 20043114473310115022010,0 87,07 €
21902-05-10001311čistě oranžová RAL 20043114473310115031010,0 87,07 €
21902-05-10001321čistě oranžová RAL 20043114473310115032010,0 87,07 €
21902-05-10001411čistě oranžová RAL 20043114473310115041010,0 87,07 €
21902-05-10001421čistě oranžová RAL 20043114473310115042010,0 87,07 €
21902-05-01001112černá311447331150011001,0 87,07 €
21902-05-01002112černá31144733125001100,10 87,07 €
21902-05-01001122černá311447331150012001,0 87,07 €
21902-05-01002122černá31144733125001200,10 87,07 €
21902-05-01001212černá311447331150021001,0 87,07 €
21902-05-01002212černá31144733125002100,10 87,07 €
21902-05-01001222černá311447331150022001,0 87,07 €
21902-05-01002222černá31144733125002200,10 87,07 €
21902-05-01001312černá311447331150031001,0 87,07 €
21902-05-01002312černá31144733125003100,10 87,07 €
21902-05-01001322černá311447331150032001,0 87,07 €
21902-05-01002322černá31144733125003200,10 87,07 €
21902-05-01001412černá311447331150041001,0 87,07 €
21902-05-01002412černá31144733125004100,10 87,07 €
21902-05-01001422černá311447331150042001,0 87,07 €
21902-05-01002422černá31144733125004200,10 87,07 €
21902-05-01251112černá311447331,25150011001,2/5 87,07 €
21902-05-01251122černá311447331,25150012001,2/5 87,07 €
21902-05-01251212černá311447331,25150021001,2/5 87,07 €
21902-05-01251222černá311447331,25150022001,2/5 87,07 €
21902-05-01251312černá311447331,25150031001,2/5 87,07 €
21902-05-01251322černá311447331,25150032001,2/5 87,07 €
21902-05-01251412černá311447331,25150041001,2/5 87,07 €
21902-05-01251422černá311447331,25150042001,2/5 87,07 €
21902-05-01501112černá311447331,5150011001,5 87,07 €
21902-05-01501122černá311447331,5150012001,5 87,07 €
21902-05-01501212černá311447331,5150021001,5 87,07 €
21902-05-01501222černá311447331,5150022001,5 87,07 €
21902-05-01501312černá311447331,5150031001,5 87,07 €
21902-05-01501322černá311447331,5150032001,5 87,07 €
21902-05-01501412černá311447331,5150041001,5 87,07 €
21902-05-01501422černá311447331,5150042001,5 87,07 €
21902-05-02001112černá311447332150011002,0 87,07 €
21902-05-02001122černá311447332150012002,0 87,07 €
21902-05-02001212černá311447332150021002,0 87,07 €
21902-05-02001222černá311447332150022002,0 87,07 €
21902-05-02001312černá311447332150031002,0 87,07 €
21902-05-02001322černá311447332150032002,0 87,07 €
21902-05-02001412černá311447332150041002,0 87,07 €
21902-05-02001422černá311447332150042002,0 87,07 €
21902-05-02501112černá311447332,5150011002,5 87,07 €
21902-05-02501122černá311447332,5150012002,5 87,07 €
21902-05-02501212černá311447332,5150021002,5 87,07 €
21902-05-02501222černá311447332,5150022002,5 87,07 €
21902-05-02501312černá311447332,5150031002,5 87,07 €
21902-05-02501322černá311447332,5150032002,5 87,07 €
21902-05-02501412černá311447332,5150041002,5 87,07 €
21902-05-02501422černá311447332,5150042002,5 87,07 €
21902-05-03001112černá311447333150011003,0 87,07 €
21902-05-03001122černá311447333150012003,0 87,07 €
21902-05-03001212černá311447333150021003,0 87,07 €
21902-05-03001222černá311447333150022003,0 87,07 €
21902-05-03001312černá311447333150031003,0 87,07 €
21902-05-03001322černá311447333150032003,0 87,07 €
21902-05-03001412černá311447333150041003,0 87,07 €
21902-05-03001422černá311447333150042003,0 87,07 €
21902-05-04001112černá311447334137511004,0 87,07 €
21902-05-04001122černá311447334137512004,0 87,07 €
21902-05-04001212černá311447334137521004,0 87,07 €
21902-05-04001222černá311447334137522004,0 87,07 €
21902-05-04001312černá311447334137531004,0 87,07 €
21902-05-04001322černá311447334137532004,0 87,07 €
21902-05-04001412černá311447334137541004,0 87,07 €
21902-05-04001422černá311447334137542004,0 87,07 €
21902-05-05001112černá311447335130011005,0 87,07 €
21902-05-05001122černá311447335130012005,0 87,07 €
21902-05-05001212černá311447335130021005,0 87,07 €
21902-05-05001222černá311447335130022005,0 87,07 €
21902-05-05001312černá311447335130031005,0 87,07 €
21902-05-05001322černá311447335130032005,0 87,07 €
21902-05-05001412černá311447335130041005,0 87,07 €
21902-05-05001422černá311447335130042005,0 87,07 €
21902-05-06001112černá311447336125011006,0 87,07 €
21902-05-06001122černá311447336125012006,0 87,07 €
21902-05-06001212černá311447336125021006,0 87,07 €
21902-05-06001222černá311447336125022006,0 87,07 €
21902-05-06001312černá311447336125031006,0 87,07 €
21902-05-06001322černá311447336125032006,0 87,07 €
21902-05-06001412černá311447336125041006,0 87,07 €
21902-05-06001422černá311447336125042006,0 87,07 €
21902-05-08001112černá311447338118011008,0 87,07 €
21902-05-08001122černá311447338118012008,0 87,07 €
21902-05-08001212černá311447338118021008,0 87,07 €
21902-05-08001222černá311447338118022008,0 87,07 €
21902-05-08001312černá311447338118031008,0 87,07 €
21902-05-08001322černá311447338118032008,0 87,07 €
21902-05-08001412černá311447338118041008,0 87,07 €
21902-05-08001422černá311447338118042008,0 87,07 €
21902-05-10001112černá3114473310115011010,0 87,07 €
21902-05-10001122černá3114473310115012010,0 87,07 €
21902-05-10001212černá3114473310115021010,0 87,07 €
21902-05-10001222černá3114473310115022010,0 87,07 €
21902-05-10001312černá3114473310115031010,0 87,07 €
21902-05-10001322černá3114473310115032010,0 87,07 €
21902-05-10001412černá3114473310115041010,0 87,07 €
21902-05-10001422černá3114473310115042010,0 87,07 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83