Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Zřídit přihlašovací údaje

zpět
Zřídit přihlašovací údaje
Manipulace s vašimi údaji
V žádném případě nepředáváme vaše osobní údaje, včetně e-mailové adresy třetím osobám.

Výjimku tvoří partneři při poskytování služeb, kteří za účelem zpracování objednávky nebo rozšířeného rozsahu dat potřebují další informace. Sem patří přepravní společnosti (např. Deutsche Post AG), naši smluvní partneři pro poskytování finančních služeb/pojištění (např. banky pro vydávání kreditních karet), příp. Schufa (Společnost pro ochranu zajištění úvěrů) nebo naše pojištění úvěrů, příp. zasílatelé reklamních materiálů (pro naše vlastní reklamní tiskoviny); dále také za účelem rozšířeného objemu dat CAD (platforma s přímým přístupem Cadenas).

Další informace jsou uvedeny v kapitole ochrana dat.
Důležitý pokyn:
Nabídka platí jen pro firmy. Soukromí zákazníci jsou z koupě vyloučeni. DIČ se kontroluje při příjmu objednávky.
Firma
Zákaznické číslo
Firma*
DIČ
Obor
Adresa
Ulice/č.*
Doplnění adresy
PSČ/město*
Země*
Osobní údaje
Oslovení*
Titul
Křesní jméno*
Příjmení*
Oddělení
Komunikace
E-mail*
Telefon*
Mobil
Fax
Přístupové údaje
Uživatelské jméno* Uživatelské jméno je vaše e-mailová adresa.
Heslo*
Heslo musí obsahovat nejméně 8 znaků.
Heslo potvrdit*
Způsob platby
Faktura
Klasické zpracování platby na fakturu. Standardně 14 dní s 2 % slevou nebo 30 dní netto.
Všeobecné informace
Informační bulletin
Ano, zasílejte mi prosím informační bulletiny.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83