Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ozubené řemenice profil HTD 5M, pro montáž s kuželovými upínacími pouzdry
22005

Ozubené řemenice profil HTD 5M, pro montáž s kuželovými...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo šedá litina.Provedení: fosfátováno.Upozornění:Standardní profil HTD s metrickou roztečí (půlkruhové ozubení). Alespoň jedna řemenice musí mít lemové kotouče. Kuželový otvor pro upínací pouzdra Taper. Upínací pouzdra Taper je třeba objednat samostatně, jsou k dostání pro různé průměry hřídele. Řemenice s otvorem Taper jsou staticky vyvážené podle ISO 1940 jakostní stupeň G16.Příslušenství:Upínací pouzdra Taper 23200.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22005 Ozubené řemenice profil HTD 5M, pro montáž s kuželovými upínacími pouzdry 211 kB
 Technické pokny pro ozubené řemeny 22062 729 kB

Výkresy

Ozubené řemenice profil HTD 5M, pro montáž s kuželovými upínacími pouzdry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka řemeneProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení 2Počet
zubů
D

D1
max.
D3D4
max.
D5BLCADPřís.CenaObjednat
22005-051503415Hocelfa.taper upínací pouzdro 10083454,11-52,9757-2222  16,04 €
22005-051503615Hocelfa.taper upínací pouzdro 11083657,3-56,1662-2222  17,27 €
22005-051503815Hocelfa.taper upínací pouzdro 11083860,48-59,3467-2222  17,97 €
22005-051504015Hocelfa.taper upínací pouzdro 11084063,66-62,5273-2222  18,15 €
22005-051504415Hocelfa.taper upínací pouzdro 11084470,03-68,8975-2222  20,77 €
22005-051504815Aocelfa.taper upínací pouzdro 12104876,396475,2584-20,525  21,53 €
22005-051505615Ašedá litinafa.taper upínací pouzdro 12105689,137087,9994-20,525  23,86 €
22005-051506415Ašedá litinafa.taper upínací pouzdro 121064101,8680100,72108-20,525  24,97 €
22005-051507215Ašedá litinafa.taper upínací pouzdro 161072114,5992113,45121-20,525  26,19 €
22005-051508015Ašedá litinafa.taper upínací pouzdro 161080127,3292126,18135-20,525  26,91 €
22005-051509015Ošedá litinafa.taper upínací pouzdro 161090143,2492142,1-12220,525  32,75 €
22005-051511215Ošedá litinafa.taper upínací pouzdro 1610112178,25110177,11-15720,525  50,58 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83