Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro polyamid 6.
Dutý hřídel z nerezové oceli.
Průzor z plastu.
Závitový kolík z nerezové oceli.
Provedení: Pouzdro odolné proti nárazu.
Dutý hřídel a závitový kolík, bez povrchové úpravy.
Číselníková kola černá, číslice bílé.
Upozornění:Ukazatele polohy umožňují jedním pohledem přímo odečítat nastavené hodnoty.
Údaj indikátoru lze volit na otáčku vřetene (příslušné stoupání vřetena), přičemž je možné různé zobrazované hodnoty realizovat prostřednictvím převodového ústrojí.
Ukazatelé polohy se vyznačují svým velmi výrazným displejem a jemným odečtem. Mají podporu točivého momentu, která se vkládá na protější straně do otvoru.
Technické údaje:– Počítadlo je pěticiferné s přesnějšími odečty
– Výška číslic cca 7 mm
– Ø duté hřídele 20 H7 mm
– Teplotní odolnost až do 80 °C
– odolné vůči olejům a rozpouštědlům
– odolné vůči vniknutí prachu
Na vyžádání:– Kryt počítadla z minerálního skla
– Axiální těsnění (prachotěsné)
– vodotěsné
– Ochrana proti vibracím
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21904-05 Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli 276 kB

Výkresy

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo
čistě oranžová RAL 2004
Objednací číslo
černá
BDHLStoupáníUkazatel
po jedné
otáčce
Desetinná
čárka na
místě
max.
počet otáček
ot/min
Filtr
21904-05-01001**121904-05-01001**238,52067,54810001,01500
21904-05-01002**121904-05-01002**238,52067,5481000,102500
21904-05-01501**121904-05-01501**238,52067,5481,50001,51500
21904-05-02001**121904-05-02001**238,52067,54820002,01500
21904-05-02501**121904-05-02501**238,52067,5482,50002,51500
21904-05-03001**121904-05-03001**238,52067,54830003,01500
21904-05-04001**121904-05-04001**238,52067,54840004,01375
21904-05-05001**121904-05-05001**238,52067,54850005,01300
21904-05-06001**121904-05-06001**238,52067,54860006,01250
21904-05-10001**121904-05-10001**238,52067,548100010,01150
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83