Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
PopisMateriál:Vodicí pouzdro z cementační oceli 1.7139.Provedení: cementováno a kaleno.Upozornění:Vodicí pouzdra z oceli se středicím nákružkem jsou součásti, které lze použít při výrobě nástrojů a forem. Používají se k zajištění přesného vedení, vyrovnání a polohování nástrojů, forem nebo jiných pohyblivých částí.Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.