PopisMateriál:Bronz s grafitovými vložkami.Provedení: Samomazací.
Tvrdost 190-220 HB.Upozornění:Vodicí pouzdra jsou použitelná radiálně a axiálně.
Kluzné prvky jsou bezúdržbové a odolné proti opotřebení.
Díky grafitovým vložkám jsou namazané po dobu životnosti.
Přednostně pro kluzné rychlosti < 0,5 m/s. (Při extrémním namáhání a vyšší kluzné rychlosti se doporučuje dodatečné mazání).Technické údaje:Vlastnosti materiálu:
Základní slitina: CuZn25Al6FeMn3
Hustota: 8,0 g/cm3
Pevnost v tahu Rm: 750 N/mm2
Mez kluzu: 450 N/mm2
Tažnost A5: 5-8 %
Koeficient tření: 0,05 - 0,12
Maximální rychlost: 15 m/min
Tepelná vodivost: 50 W/m x k
Koeficient tepelné roztažnosti: 18 x 10-6
Elektrická vodivost: 7-8 m/(Ω x mm2)
Podíl pevných maziv: 25-30 %
Teplotní rozsah:Krátkodobé maximální teploty až do cca. 200 °C.Příslušenství:Přídržné svorky 23682.Tolerance:Montážní otvor pro kluzná ložiska by měl odpovídat ISO toleranci H7.
U hřídele se doporučuje tolerance h6 až h7.Zvláštnost: