|
|
23678Vodicí trubky z oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vodicí trubka z cementační oceli 1.7139.Provedení: cementováno a kaleno.Upozornění:Ocelové vodicí trubky se používají k přesnému vedení a polohování součástí v náročných výrobních procesech. Vodicí trubky lze použít při výrobě nástrojů a forem ke zvýšení přesnosti, opakovatelnosti a efektivity výrobních procesů.
Vodicí trubky nacházejí široké použití v různých oblastech výroby nástrojů a forem, včetně:
- výroby přesných forem - lisování a tváření plastů- - přesného obrábění - obrábění plastů - obrábění kovů - automobilového průmyslu - elektronického průmysluPříslušenství:Podložky pro vodicí trubky z oceli 07375-12.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23678-10020 | 10 | 6,2 | 20 |  | | 9,17 € | | 23678-10030 | 10 | 6,2 | 30 |  | | 9,42 € | | 23678-10040 | 10 | 6,2 | 40 |  | | 11,52 € | | 23678-10050 | 10 | 6,2 | 50 |  | | 12,11 € | | 23678-10060 | 10 | 6,2 | 60 |  | | 12,66 € | | 23678-10070 | 10 | 6,2 | 70 |  | | 13,50 € | | 23678-10080 | 10 | 6,2 | 80 |  | | 14,48 € | | 23678-10100 | 10 | 6,2 | 100 |  | | 15,84 € | | 23678-10120 | 10 | 6,2 | 120 |  | | 17,10 € | | 23678-10140 | 10 | 6,2 | 140 |  | | 18,35 € | | 23678-14030 | 14 | 8,5 | 30 |  | | 11,96 € | | 23678-14040 | 14 | 8,5 | 40 |  | | 12,66 € | | 23678-14050 | 14 | 8,5 | 50 |  | | 13,50 € | | 23678-14060 | 14 | 8,5 | 60 |  | | 14,61 € | | 23678-14070 | 14 | 8,5 | 70 |  | | 15,30 € | | 23678-14080 | 14 | 8,5 | 80 |  | | 16,12 € | | 23678-14100 | 14 | 8,5 | 100 |  | | 17,55 € | | 23678-14120 | 14 | 8,5 | 120 |  | | 19,18 € | | 23678-14140 | 14 | 8,5 | 140 |  | | 20,68 € | | 23678-14160 | 14 | 8,5 | 160 |  | | 22,39 € | | 23678-14180 | 14 | 8,5 | 180 |  | | 23,75 € | | 23678-18040 | 18 | 10,5 | 40 |  | | 14,72 € | | 23678-18060 | 18 | 10,5 | 60 |  | | 16,56 € | | 23678-18080 | 18 | 10,5 | 80 |  | | 17,18 € | | 23678-18100 | 18 | 10,5 | 100 |  | | 19,61 € | | 23678-18120 | 18 | 10,5 | 120 |  | | 21,25 € | | 23678-18140 | 18 | 10,5 | 140 |  | | 22,79 € | | 23678-18160 | 18 | 10,5 | 160 |  | | 24,43 € | | 23678-18180 | 18 | 10,5 | 180 |  | | 26,25 € | | 23678-18200 | 18 | 10,5 | 200 |  | | 27,92 € | | 23678-18220 | 18 | 10,5 | 220 |  | | 29,70 € | | 23678-18240 | 18 | 10,5 | 240 |  | | 30,23 € | | 23678-24060 | 24 | 13 | 60 |  | | 21,22 € | | 23678-24080 | 24 | 13 | 80 |  | | 24,05 € | | 23678-24100 | 24 | 13 | 100 |  | | 25,85 € | | 23678-24120 | 24 | 13 | 120 |  | | 27,78 € | | 23678-24140 | 24 | 13 | 140 |  | | 29,70 € | | 23678-24160 | 24 | 13 | 160 |  | | 31,36 € | | 23678-24180 | 24 | 13 | 180 |  | | 32,18 € | | 23678-24200 | 24 | 13 | 200 |  | | 34,36 € | | 23678-24240 | 24 | 13 | 240 |  | | 39,43 € | | 23678-30080 | 30 | 17 | 80 |  | | 31,49 € | | 23678-30100 | 30 | 17 | 100 |  | | 34,56 € | | 23678-30120 | 30 | 17 | 120 |  | | 36,79 € | | 23678-30140 | 30 | 17 | 140 |  | | 38,57 € | | 23678-30160 | 30 | 17 | 160 |  | | 39,85 € | | 23678-30180 | 30 | 17 | 180 |  | | 43,45 € | | 23678-30200 | 30 | 17 | 200 |  | | 45,08 € | | 23678-30220 | 30 | 17 | 220 |  | | 47,70 € | | 23678-30240 | 30 | 17 | 240 |  | | 50,73 € | | 23678-30260 | 30 | 17 | 260 |  | | 54,96 € | | 23678-30280 | 30 | 17 | 280 |  | | 57,03 € | | 23678-30300 | 30 | 17 | 300 |  | | 59,54 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|