Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Bronz s grafitovými vložkami.Provedení: Samomazací.
Tvrdost 190-220 HB.
Upozornění:Vodicí pouzdra jsou použitelná radiálně a axiálně.
Kluzné prvky jsou bezúdržbové a odolné proti opotřebení.
Díky grafitovým vložkám jsou namazané po dobu životnosti.

Přednostně pro kluzné rychlosti < 0,5 m/s. (Při extrémním namáhání a vyšší kluzné rychlosti se doporučuje dodatečné mazání).
Technické údaje:

Vlastnosti materiálu:
Základní slitina: CuZn25Al6FeMn3
Hustota: 8,0 g/cm3
Pevnost v tahu Rm: 750 N/mm2
Mez kluzu: 450 N/mm2
Tažnost A5: 5-8 %
Koeficient tření: 0,05 - 0,12
Maximální rychlost: 15 m/min
Tepelná vodivost: 50 W/m x k
Koeficient tepelné roztažnosti: 18 x 10-6
Elektrická vodivost: 7-8 m/(Ω x mm2)
Podíl pevných maziv: 25-30 %

Teplotní rozsah:Krátkodobé maximální teploty až do cca. 200 °C.Tolerance:Montážní otvor pro kluzná ložiska by měl odpovídat ISO toleranci H7.

U hřídele se doporučuje tolerance h6 až h7.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23680 Vodicí pouzdra z bronzu bezúdržbová 346 kB
 Vodicí sloupky a vodicí čepy 1,4 MB

Výkresy

Vodicí pouzdra z bronzu bezúdržbová

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloD

D1LL1RCADPřís.CenaObjednat
23680-0080110148111411 13,21 €
23680-0080110158111511 13,21 €
23680-008012008812811 13,21 €
23680-0080120108121011 13,21 €
23680-0080120128121211 13,21 €
23680-0080120158121511 13,21 €
23680-0100140081014811 13,21 €
23680-01001401010141011 13,21 €
23680-01001401210141211 13,21 €
23680-01001401510141511 13,21 €
23680-01001402010142011 13,21 €
23680-01001501010151011 13,21 €
23680-01201601012161021 13,21 €
23680-01201601212161221 13,21 €
23680-01201602012162021 17,19 €
23680-01201801012181021 13,21 €
23680-01201801212181221 13,21 €
23680-01201801512181521 13,21 €
23680-01201801612181621 13,93 €
23680-01201802012182021 16,57 €
23680-01201802512182521 16,13 €
23680-01201803012183021 19,32 €
23680-01301901013191021 13,21 €
23680-01301901613191621 14,46 €
23680-01301902013192021 18,70 €
23680-01402001014201021 13,21 €
23680-01402001214201221 14,10 €
23680-01402001514201521 14,46 €
23680-01402002014202021 13,21 €
23680-01402002514202521 13,21 €
23680-01402003014203021 14,79 €
23680-01502101015211021 13,21 €
23680-01502101215211221 13,21 €
23680-01502101515211521 15,00 €
23680-01502102015212021 15,43 €
23680-01502102515212521 19,32 €
23680-01502103015213021 20,85 €
23680-01602001616201621 14,56 €
23680-01602002016202021 16,66 €
23680-01602002516202521 20,59 €
23680-01602002816202821 22,18 €
23680-01602201016221021 13,21 €
23680-01602201216221221 13,21 €
23680-01602201516221521 15,77 €
23680-01602201616221621 13,21 €
23680-01602202016222021 16,32 €
23680-01602202516222521 20,39 €
23680-01602203016223021 22,03 €
23680-01602203516223521 18,45 €
23680-01602204016224021 21,02 €
23680-01802401218241221 13,21 €
23680-01802401518241521 13,50 €
23680-01802401618241621 14,46 €
23680-01802401818241821 18,26 €
23680-01802402018242021 18,00 €
23680-01802402518242521 20,27 €
23680-01802403018243021 17,47 €
23680-01802403518243521 20,93 €
23680-01802404018244021 20,91 €
23680-01902601519261521 18,80 €
23680-01902602019262021 18,80 €
23680-02002601520261531 19,46 €
23680-02002602020262031 20,41 €
23680-02002602520262531 20,73 €
23680-02002603020263031 22,18 €
23680-02002801020281021 13,29 €
23680-02002801220281221 13,85 €
23680-02002801520281521 19,87 €
23680-02002801620281621 18,45 €
23680-02002802020282021 17,74 €
23680-02002802520282521 22,16 €
23680-02002803020283021 23,94 €
23680-02002803520283521 20,13 €
23680-02002804020284021 23,06 €
23680-02002805020285021 28,81 €
23680-02003001620301621 16,57 €
23680-02003002020302021 20,73 €
23680-02003002520302521 25,98 €
23680-02003003020303021 28,03 €
23680-02003003520303521 26,25 €
23680-02003004020304021 29,97 €
23680-02203201222321232 19,87 €
23680-02203201522321532 14,01 €
23680-02203202022322032 25,69 €
23680-02203202522322532 28,16 €
23680-02503002025302032 19,87 €
23680-02503301225331232 13,50 €
23680-02503301625331632 13,21 €
23680-02503302025332032 16,05 €
23680-02503302525332532 14,01 €
23680-02503303025333032 16,86 €
23680-02503303525333532 18,70 €
23680-02503304025334032 21,46 €
23680-02503305025335032 26,78 €
23680-02503306025336032 33,79 €
23680-02503501225351232 13,21 €
23680-02503501625351632 16,57 €
23680-02503502025352032 14,56 €
23680-02503502525352532 18,19 €
23680-02503503025353032 20,73 €
23680-02503503525353532 24,20 €
23680-02503504025354032 27,67 €
23680-02503505025355032 33,25 €
23680-02503506025356032 36,26 €
23680-03003801530381532 15,08 €
23680-03003802030382032 13,21 €
23680-03003802530382532 16,49 €
23680-03003803030383032 18,80 €
23680-03003803530383532 22,00 €
23680-03003804030384032 25,10 €
23680-03003804530384532 31,89 €
23680-03003805030385032 31,38 €
23680-03003806030386032 32,57 €
23680-03004002030402032 16,93 €
23680-03004002530402532 20,22 €
23680-03004003030403032 24,20 €
23680-03004003530403532 28,29 €
23680-03004004030404032 32,26 €
23680-03004005030405032 38,76 €
23680-03004006030406032 41,92 €
23680-03004504030454032 47,79 €
23680-03104003031403032 23,06 €
23680-03104004031404032 29,72 €
23680-03204203032423032 26,86 €
23680-03204204032424032 34,66 €
23680-03504402535442532 21,46 €
23680-03504403535443532 29,53 €
23680-03504404035444032 31,66 €
23680-03504405035445032 40,07 €
23680-03504406035446032 51,50 €
23680-03504502035452032 18,45 €
23680-03504502535452532 23,06 €
23680-03504503035453032 27,67 €
23680-03504503535453532 29,06 €
23680-03504504035454032 31,92 €
23680-03504504535454532 39,91 €
23680-03504505035455032 39,91 €
23680-03504506035456032 46,37 €
23680-035045100354510032 58,28 €
23680-03804803038483032 20,17 €
23680-03804804038484032 26,60 €
23680-04005002040502032 13,85 €
23680-04005002540502532 17,32 €
23680-04005003040503032 20,73 €
23680-04005003540503532 23,22 €
23680-04005004040504032 26,60 €
23680-04005005040505032 32,21 €
23680-04005006040506032 38,61 €
23680-04005008040508032 49,83 €
23680-04005502540552532 27,55 €
23680-04005503040553032 30,56 €
23680-04005503540553532 37,54 €
23680-04005504040554032 40,78 €
23680-04005505040555032 45,86 €
23680-04005506040556032 53,26 €
23680-04505503045553032 22,16 €
23680-04505503545553532 25,83 €
23680-04505504045554032 29,57 €
23680-04505505045555032 35,77 €
23680-04505506045556032 42,92 €
23680-045055110455511032 69,39 €
23680-04505603045563032 25,44 €
23680-04505603545563532 29,68 €
23680-04505604045564032 33,04 €
23680-04505605045565032 40,09 €
23680-04505606045566032 48,35 €
23680-04506003045603032 33,82 €
23680-04506004045604032 45,05 €
23680-04506005045605032 51,47 €
23680-04506006045606032 63,42 €
23680-04506007045607032 71,44 €
23680-04506008045608032 81,48 €
23680-05006003050603032 24,36 €
23680-05006003550603532 28,43 €
23680-05006004050604032 31,45 €
23680-05006005050605032 39,02 €
23680-05006006050606032 47,23 €
23680-05006007050607032 53,30 €
23680-05006008050608032 60,94 €
23680-05006203050623032 29,79 €
23680-05006203550623532 33,64 €
23680-05006204050624032 38,49 €
23680-05006205050625032 48,07 €
23680-05006206050626032 55,81 €
23680-05006207050627032 58,64 €
23680-05006208050628032 75,13 €
23680-05006503050653032 37,01 €
23680-05006504050654032 49,36 €
23680-05006505050655032 59,71 €
23680-05006506050656032 64,48 €
23680-05006507050657032 71,09 €
23680-05006508050658032 81,20 €
23680-050065100506510032 102,36 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83