|
|
23681-05Vidicí pouzdra s bronzovým nákružkem, bezúdržbová |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Bronz s grafitovými vložkami.Provedení: Samomazací. Tvrdost 190-220 HBW.Upozornění:Vodicí pouzdra lze použít radiálně a axiálně. Kluzné prvky jsou bezúdržbové a odolné vůči opotřebení. Grafitové vložky zajišťují mazání po celou dobu životnosti.Technické údaje:Vlastnosti materiál: Základní slitina: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Hustota: 8,2 kg/dm³. Únavová pevnost v ohybu: +/- 150 MPa. Modul pružnosti: 120.000 N/mm². Součinitel tření: 0,05 - 0,12. Maximální rychlost: 0,5 m/s. Tepelná vodivost: 50 W/(mK). Koeficient tepelné roztažnosti: 18x10-6 K-1. Elektrická roztažnost: 7-8 m/(Ω·m-1). Podíl pevných maziv: 20-25%. Plošný tlak, statický: 50 N/mm². Flächenpressung dynamisch: 35 N/mm².Teplotní rozsah:Až 230 °C.Tolerance:Montážní otvor pro kluzná ložiska by měl odpovídat ISO toleranci H7.
U hřídele se doporučuje tolerance h6 až h7. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Vidicí pouzdra s bronzovým nákružkem, bezúdržbová, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23681-05-009014012 | A | 9 | 14 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 | | | 18,63 € | | 23681-05-009014017 | A | 9 | 14 | 16 | 17 | 3 | 2 | 1 | | | 19,07 € | | 23681-05-009014022 | A | 9 | 14 | 16 | 22 | 3 | 2 | 1 | | | 19,53 € | | 23681-05-009014027 | A | 9 | 14 | 16 | 27 | 3 | 2 | 1 | | | 20,78 € | | 23681-05-009014036 | A | 9 | 14 | 16 | 36 | 3 | 2 | 1 | | | 20,78 € | | 23681-05-010014012 | A | 10 | 14 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 | | | 18,45 € | | 23681-05-010014017 | A | 10 | 14 | 16 | 17 | 3 | 2 | 1 | | | 18,85 € | | 23681-05-010014022 | A | 10 | 14 | 16 | 22 | 3 | 2 | 1 | | | 19,22 € | | 23681-05-010014027 | A | 10 | 14 | 16 | 27 | 3 | 2 | 1 | | | 19,53 € | | 23681-05-010014036 | A | 10 | 14 | 16 | 36 | 3 | 2 | 1 | | | 20,78 € | | 23681-05-012018017 | A | 12 | 18 | 23 | 17 | 6 | 3 | 1,5 | | | 20,78 € | | 23681-05-012018022 | A | 12 | 18 | 23 | 22 | 6 | 3 | 1,5 | | | 21,46 € | | 23681-05-012018027 | A | 12 | 18 | 23 | 27 | 6 | 3 | 1,5 | | | 22,18 € | | 23681-05-012018036 | A | 12 | 18 | 23 | 36 | 6 | 3 | 1,5 | | | 35,20 € | | 23681-05-014020017 | A | 14 | 20 | 25 | 17 | 6 | 3 | 1,5 | | | 21,21 € | | 23681-05-014020022 | A | 14 | 20 | 25 | 22 | 6 | 3 | 1,5 | | | 21,99 € | | 23681-05-014020027 | A | 14 | 20 | 25 | 27 | 6 | 3 | 1,5 | | | 22,76 € | | 23681-05-014020036 | A | 14 | 20 | 25 | 36 | 6 | 3 | 1,5 | | | 36,33 € | | 23681-05-014020046 | A | 14 | 20 | 25 | 46 | 6 | 3 | 1,5 | | | 38,73 € | | 23681-05-014020056 | A | 14 | 20 | 25 | 56 | 6 | 3 | 1,5 | | | 41,17 € | | 23681-05-015020017 | A | 15 | 20 | 25 | 17 | 6 | 3 | 1,5 | | | 20,78 € | | 23681-05-015020022 | A | 15 | 20 | 25 | 22 | 6 | 3 | 1,5 | | | 21,46 € | | 23681-05-015020027 | A | 15 | 20 | 25 | 27 | 6 | 3 | 1,5 | | | 22,18 € | | 23681-05-015020036 | A | 15 | 20 | 25 | 36 | 6 | 3 | 1,5 | | | 35,09 € | | 23681-05-015020046 | A | 15 | 20 | 25 | 46 | 6 | 3 | 1,5 | | | 37,18 € | | 23681-05-015020056 | A | 15 | 20 | 25 | 56 | 6 | 3 | 1,5 | | | 39,20 € | | 23681-05-016022017 | A | 16 | 22 | 27 | 17 | 6 | 3 | 1,5 | | | 21,57 € | | 23681-05-016022022 | A | 16 | 22 | 27 | 22 | 6 | 3 | 1,5 | | | 22,45 € | | 23681-05-016022027 | A | 16 | 22 | 27 | 27 | 6 | 3 | 1,5 | | | 23,38 € | | 23681-05-016022036 | A | 16 | 22 | 27 | 36 | 6 | 3 | 1,5 | | | 37,49 € | | 23681-05-016022046 | A | 16 | 22 | 27 | 46 | 6 | 3 | 1,5 | | | 40,24 € | | 23681-05-016022056 | A | 16 | 22 | 27 | 56 | 6 | 3 | 1,5 | | | 42,79 € | | 23681-05-018026017 | A | 18 | 26 | 31 | 17 | 6 | 3 | 1,5 | | | 25,94 € | | 23681-05-018026022 | A | 18 | 26 | 31 | 22 | 6 | 3 | 1,5 | | | 30,04 € | | 23681-05-018026027 | A | 18 | 26 | 31 | 27 | 6 | 3 | 1,5 | | | 33,59 € | | 23681-05-018026036 | A | 18 | 26 | 31 | 36 | 6 | 3 | 1,5 | | | 39,40 € | | 23681-05-018026046 | A | 18 | 26 | 31 | 46 | 6 | 3 | 1,5 | | | 32,28 € | | 23681-05-018026056 | A | 18 | 26 | 31 | 56 | 6 | 3 | 1,5 | | | 38,59 € | | 23681-05-018026066 | A | 18 | 26 | 31 | 66 | 6 | 3 | 1,5 | | | 31,44 € | | 23681-05-020026017 | A | 20 | 26 | 31 | 17 | 6 | 3 | 1,5 | | | 22,45 € | | 23681-05-020026022 | A | 20 | 26 | 31 | 22 | 6 | 3 | 1,5 | | | 29,82 € | | 23681-05-020026027 | A | 20 | 26 | 31 | 27 | 6 | 3 | 1,5 | | | 34,03 € | | 23681-05-020026036 | A | 20 | 26 | 31 | 36 | 6 | 3 | 1,5 | | | 39,16 € | | 23681-05-020026046 | A | 20 | 26 | 31 | 46 | 6 | 3 | 1,5 | | | 46,72 € | | 23681-05-020026056 | A | 20 | 26 | 31 | 56 | 6 | 3 | 1,5 | | | 30,97 € | | 23681-05-020026066 | A | 20 | 26 | 31 | 66 | 6 | 3 | 1,5 | | | 35,89 € | | 23681-05-022030017 | A | 22 | 30 | 35 | 17 | 6 | 3 | 2 | | | 26,61 € | | 23681-05-022030022 | A | 22 | 30 | 35 | 22 | 6 | 3 | 2 | | | 30,72 € | | 23681-05-022030027 | A | 22 | 30 | 35 | 27 | 6 | 3 | 2 | | | 34,83 € | | 23681-05-022030036 | A | 22 | 30 | 35 | 36 | 6 | 3 | 2 | | | 40,68 € | | 23681-05-022030046 | A | 22 | 30 | 35 | 46 | 6 | 3 | 2 | | | 38,02 € | | 23681-05-022030056 | A | 22 | 30 | 35 | 56 | 6 | 3 | 2 | | | 31,86 € | | 23681-05-022030066 | A | 22 | 30 | 35 | 66 | 6 | 3 | 2 | | | 37,05 € | | 23681-05-022030076 | A | 22 | 30 | 35 | 76 | 6 | 3 | 2 | | | 42,29 € | | 23681-05-022030086 | A | 22 | 30 | 35 | 86 | 6 | 3 | 2 | | | 47,58 € | | 23681-05-024030017 | A | 24 | 30 | 35 | 17 | 6 | 3 | 2 | | | 22,76 € | | 23681-05-024030022 | A | 24 | 30 | 35 | 22 | 6 | 3 | 2 | | | 30,52 € | | 23681-05-024030027 | A | 24 | 30 | 35 | 27 | 6 | 3 | 2 | | | 34,63 € | | 23681-05-024030036 | A | 24 | 30 | 35 | 36 | 6 | 3 | 2 | | | 40,45 € | | 23681-05-024030046 | A | 24 | 30 | 35 | 46 | 6 | 3 | 2 | | | 48,58 € | | 23681-05-024030056 | A | 24 | 30 | 35 | 56 | 6 | 3 | 2 | | | 36,18 € | | 23681-05-024030066 | A | 24 | 30 | 35 | 66 | 6 | 3 | 2 | | | 29,38 € | | 23681-05-024030076 | A | 24 | 30 | 35 | 76 | 6 | 3 | 2 | | | 33,49 € | | 23681-05-024030086 | A | 24 | 30 | 35 | 86 | 6 | 3 | 2 | | | 37,55 € | | 23681-05-030042027 | A | 30 | 42 | 47 | 27 | 6 | 3 | 2 | | | 39,88 € | | 23681-05-030042036 | A | 30 | 42 | 47 | 36 | 6 | 3 | 2 | | | 42,60 € | | 23681-05-030042046 | A | 30 | 42 | 47 | 46 | 6 | 3 | 2 | | | 53,43 € | | 23681-05-030042056 | A | 30 | 42 | 47 | 56 | 6 | 3 | 2 | | | 64,31 € | | 23681-05-030042066 | A | 30 | 42 | 47 | 66 | 6 | 3 | 2 | | | 75,27 € | | 23681-05-030042076 | A | 30 | 42 | 47 | 76 | 6 | 3 | 2 | | | 81,12 € | | 23681-05-030042086 | A | 30 | 42 | 47 | 86 | 6 | 3 | 2 | | | 96,98 € | | 23681-05-030042096 | A | 30 | 42 | 47 | 96 | 6 | 3 | 2 | | | 107,87 € | | 23681-05-030042116 | A | 30 | 42 | 47 | 116 | 6 | 3 | 2 | | | 111,57 € | | 23681-05-032042027 | A | 32 | 42 | 47 | 27 | 6 | 3 | 2 | | | 39,78 € | | 23681-05-032042036 | A | 32 | 42 | 47 | 36 | 6 | 3 | 2 | | | 36,95 € | | 23681-05-032042046 | A | 32 | 42 | 47 | 46 | 6 | 3 | 2 | | | 46,23 € | | 23681-05-032042056 | A | 32 | 42 | 47 | 56 | 6 | 3 | 2 | | | 55,59 € | | 23681-05-032042066 | A | 32 | 42 | 47 | 66 | 6 | 3 | 2 | | | 64,93 € | | 23681-05-032042076 | A | 32 | 42 | 47 | 76 | 6 | 3 | 2 | | | 74,28 € | | 23681-05-032042086 | A | 32 | 42 | 47 | 86 | 6 | 3 | 2 | | | 83,59 € | | 23681-05-032042096 | A | 32 | 42 | 47 | 96 | 6 | 3 | 2 | | | 92,94 € | | 23681-05-032042116 | A | 32 | 42 | 47 | 116 | 6 | 3 | 2 | | | 111,57 € | | 23681-05-040054056 | A | 40 | 54 | 60 | 56 | 10 | 4 | 3 | | | 78,40 € | | 23681-05-040054066 | A | 40 | 54 | 60 | 66 | 10 | 4 | 3 | | | 86,65 € | | 23681-05-040054076 | A | 40 | 54 | 60 | 76 | 10 | 4 | 3 | | | 80,75 € | | 23681-05-040054086 | A | 40 | 54 | 60 | 86 | 10 | 4 | 3 | | | 90,72 € | | 23681-05-040054096 | A | 40 | 54 | 60 | 96 | 10 | 4 | 3 | | | 100,74 € | | 23681-05-040054116 | A | 40 | 54 | 60 | 116 | 10 | 4 | 3 | | | 120,62 € | | 23681-05-040054136 | A | 40 | 54 | 60 | 136 | 10 | 4 | 3 | | | 140,51 € | | 23681-05-040054156 | A | 40 | 54 | 60 | 156 | 10 | 4 | 3 | | | 160,38 € | | 23681-05-042054056 | A | 42 | 54 | 60 | 56 | 10 | 4 | 3 | | | 78,22 € | | 23681-05-042054066 | A | 42 | 54 | 60 | 66 | 10 | 4 | 3 | | | 86,49 € | | 23681-05-042054076 | A | 42 | 54 | 60 | 76 | 10 | 4 | 3 | | | 95,86 € | | 23681-05-042054086 | A | 42 | 54 | 60 | 86 | 10 | 4 | 3 | | | 80,09 € | | 23681-05-042054096 | A | 42 | 54 | 60 | 96 | 10 | 4 | 3 | | | 88,77 € | | 23681-05-042054116 | A | 42 | 54 | 60 | 116 | 10 | 4 | 3 | | | 106,23 € | | 23681-05-042054136 | A | 42 | 54 | 60 | 136 | 10 | 4 | 3 | | | 123,66 € | | 23681-05-042054156 | A | 42 | 54 | 60 | 156 | 10 | 4 | 3 | | | 141,05 € | | 23681-05-050066076 | A | 50 | 66 | 72 | 76 | 10 | 4 | 3 | | | 112,92 € | | 23681-05-050066086 | A | 50 | 66 | 72 | 86 | 10 | 4 | 3 | | | 126,98 € | | 23681-05-050066096 | A | 50 | 66 | 72 | 96 | 10 | 4 | 3 | | | 140,97 € | | 23681-05-050066116 | A | 50 | 66 | 72 | 116 | 10 | 4 | 3 | | | 169,06 € | | 23681-05-050066136 | A | 50 | 66 | 72 | 136 | 10 | 4 | 3 | | | 197,12 € | | 23681-05-050066156 | A | 50 | 66 | 72 | 156 | 10 | 4 | 3 | | | 225,17 € | | 23681-05-050066196 | A | 50 | 66 | 72 | 196 | 10 | 4 | 3 | | | 281,35 € | | 23681-05-060080096 | A | 60 | 80 | 86 | 96 | 20 | 4 | 3 | | | 145,53 € | | 23681-05-060080116 | A | 60 | 80 | 86 | 116 | 20 | 4 | 3 | | | 173,78 € | | 23681-05-060080136 | A | 60 | 80 | 86 | 136 | 20 | 4 | 3 | | | 202,00 € | | 23681-05-060080156 | A | 60 | 80 | 86 | 156 | 20 | 4 | 3 | | | 230,18 € | | 23681-05-060080196 | A | 60 | 80 | 86 | 196 | 20 | 4 | 3 | | | 286,65 € | |
|
Vidicí pouzdra s bronzovým nákružkem, bezúdržbová, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23681-05-010014015 | B | 10 | 14 | 22 | 15 | 2 | 2 | 1 | | | 16,43 € | | 23681-05-010014020 | B | 10 | 14 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | | | 22,36 € | | 23681-05-012018015 | B | 12 | 18 | 25 | 15 | 3 | 3 | 1 | | | 23,35 € | | 23681-05-012018020 | B | 12 | 18 | 25 | 20 | 3 | 3 | 1 | | | 24,14 € | | 23681-05-013019015 | B | 13 | 19 | 26 | 15 | 3 | 3 | 1,5 | | | 23,52 € | | 23681-05-013019020 | B | 13 | 19 | 26 | 20 | 3 | 3 | 1,5 | | | 24,43 € | | 23681-05-014020015 | B | 14 | 20 | 27 | 15 | 3 | 3 | 1,5 | | | 23,76 € | | 23681-05-014020020 | B | 14 | 20 | 27 | 20 | 3 | 3 | 1,5 | | | 24,70 € | | 23681-05-015021015 | B | 15 | 21 | 28 | 15 | 3 | 3 | 1,5 | | | 23,90 € | | 23681-05-015021020 | B | 15 | 21 | 28 | 20 | 3 | 3 | 1,5 | | | 24,89 € | | 23681-05-015021025 | B | 15 | 21 | 28 | 25 | 3 | 3 | 1,5 | | | 25,89 € | | 23681-05-016022015 | B | 16 | 22 | 29 | 15 | 3 | 3 | 1,5 | | | 24,14 € | | 23681-05-016022020 | B | 16 | 22 | 29 | 20 | 3 | 3 | 1,5 | | | 25,19 € | | 23681-05-016022025 | B | 16 | 22 | 29 | 25 | 3 | 3 | 1,5 | | | 26,20 € | | 23681-05-016022030 | B | 16 | 22 | 29 | 30 | 3 | 3 | 1,5 | | | 27,22 € | | 23681-05-020030015 | B | 20 | 30 | 40 | 15 | 5 | 3 | 1,5 | | | 16,00 € | | 23681-05-020030020 | B | 20 | 30 | 40 | 20 | 5 | 3 | 1,5 | | | 19,63 € | | 23681-05-020030030 | B | 20 | 30 | 40 | 30 | 5 | 3 | 1,5 | | | 26,91 € | | 23681-05-020030040 | B | 20 | 30 | 40 | 40 | 5 | 3 | 1,5 | | | 34,21 € | | 23681-05-025035020 | B | 25 | 35 | 45 | 20 | 5 | 3 | 2 | | | 23,31 € | | 23681-05-025035025 | B | 25 | 35 | 45 | 25 | 5 | 3 | 2 | | | 27,69 € | | 23681-05-025035030 | B | 25 | 35 | 45 | 30 | 5 | 3 | 2 | | | 31,96 € | | 23681-05-025035035 | B | 25 | 35 | 45 | 35 | 5 | 3 | 2 | | | 37,11 € | | 23681-05-025035040 | B | 25 | 35 | 45 | 40 | 5 | 3 | 2 | | | 40,72 € | | 23681-05-030040020 | B | 30 | 40 | 50 | 20 | 5 | 3 | 2 | | | 26,91 € | | 23681-05-030040025 | B | 30 | 40 | 50 | 25 | 5 | 3 | 2 | | | 31,96 € | | 23681-05-030040030 | B | 30 | 40 | 50 | 30 | 5 | 3 | 2 | | | 37,11 € | | 23681-05-030040035 | B | 30 | 40 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 | | | 42,19 € | | 23681-05-030040040 | B | 30 | 40 | 50 | 40 | 5 | 3 | 2 | | | 27,82 € | | 23681-05-030040050 | B | 30 | 40 | 50 | 50 | 5 | 3 | 2 | | | 34,79 € | | 23681-05-031040035 | B | 31,5 | 40 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 | | | 37,52 € | | 23681-05-035045025 | B | 35 | 45 | 60 | 25 | 5 | 4 | 2 | | | 40,72 € | | 23681-05-035045030 | B | 35 | 45 | 60 | 30 | 5 | 4 | 2 | | | 27,82 € | | 23681-05-035045040 | B | 35 | 45 | 60 | 40 | 5 | 4 | 2 | | | 34,79 € | | 23681-05-035045050 | B | 35 | 45 | 60 | 50 | 5 | 4 | 2 | | | 41,80 € | | 23681-05-040050030 | B | 40 | 50 | 65 | 30 | 5 | 4 | 2 | | | 31,13 € | | 23681-05-040050040 | B | 40 | 50 | 65 | 40 | 5 | 4 | 2 | | | 38,95 € | | 23681-05-040050050 | B | 40 | 50 | 65 | 50 | 5 | 4 | 2 | | | 46,77 € | | 23681-05-045055030 | B | 45 | 55 | 70 | 30 | 5 | 4 | 2 | | | 34,33 € | | 23681-05-045055040 | B | 45 | 55 | 70 | 40 | 5 | 4 | 2 | | | 43,10 € | | 23681-05-045055050 | B | 45 | 55 | 70 | 50 | 5 | 4 | 2 | | | 51,81 € | | 23681-05-045055060 | B | 45 | 55 | 70 | 60 | 5 | 4 | 2 | | | 53,16 € | | 23681-05-050060030 | B | 50 | 60 | 75 | 30 | 5 | 4 | 2 | | | 37,65 € | | 23681-05-050060040 | B | 50 | 60 | 75 | 40 | 5 | 4 | 2 | | | 47,25 € | | 23681-05-050060060 | B | 50 | 60 | 75 | 60 | 5 | 4 | 2 | | | 58,37 € | | 23681-05-055065040 | B | 55 | 65 | 80 | 40 | 5 | 4 | 2 | | | 56,45 € | | 23681-05-055065060 | B | 55 | 65 | 80 | 60 | 5 | 4 | 2 | | | 64,22 € | | 23681-05-060075040 | B | 60 | 75 | 90 | 40 | 7,5 | 4 | 3 | | | 67,29 € | | 23681-05-060075050 | B | 60 | 75 | 90 | 50 | 7,5 | 4 | 3 | | | 67,29 € | | 23681-05-060075080 | B | 60 | 75 | 90 | 80 | 7,5 | 4 | 3 | | | 86,66 € | | 23681-05-063075067 | B | 63 | 75 | 85 | 67,5 | 7,5 | 4 | 3 | | | 79,19 € | | 23681-05-070085050 | B | 70 | 85 | 105 | 50 | 7,5 | 4 | 3 | | | 80,24 € | | 23681-05-070085080 | B | 70 | 85 | 105 | 80 | 7,5 | 4 | 3 | | | 118,92 € | | 23681-05-075090060 | B | 75 | 90 | 110 | 60 | 7,5 | 4 | 3 | | | 86,66 € | | 23681-05-080100060 | B | 80 | 100 | 120 | 60 | 10 | 5 | 3 | | | 119,81 € | | 23681-05-080100080 | B | 80 | 100 | 120 | 80 | 10 | 5 | 3 | | | 138,08 € | | 23681-05-080100100 | B | 80 | 100 | 120 | 100 | 10 | 5 | 3 | | | 167,97 € | | 23681-05-090110060 | B | 90 | 110 | 130 | 60 | 10 | 5 | 3 | | | 119,81 € | | 23681-05-090110080 | B | 90 | 110 | 130 | 80 | 10 | 5 | 3 | | | 153,04 € | | 23681-05-100120080 | B | 100 | 120 | 150 | 80 | 10 | 5 | 3 | | | 180,06 € | | 23681-05-100120100 | B | 100 | 120 | 150 | 100 | 10 | 5 | 3 | | | 216,67 € | | 23681-05-120140080 | B | 120 | 140 | 170 | 80 | 10 | 5 | 3 | | | 211,63 € | | 23681-05-120140100 | B | 120 | 140 | 170 | 100 | 10 | 5 | 3 | | | 254,92 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|