Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vodicí pouzdro z cementační oceli 1.7139
Kuličková klec z mosazi.
Provedení: Ocel, kalená.Upozornění:Kuličkové vedení z oceli jsou součásti, které lze použít při výrobě nástrojů a forem.
Kuličková vedení nabízejí přesné lineární vedení, vysokou nosnost, dobrou přesnost, robustnost a nízké tření. Díky svým vlastnostem pomáhají zvyšovat kvalitu výroby a překonávat problémy složitých výrobních procesů.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21516-10 Kličková vedení z oceli 341 kB
 Vodicí sloupky a vodicí čepy 1,4 MB

Výkresy

Kličková vedení z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2LL1L2L3CADPřís.CenaObjednat
21516-10-12401222264024182,5 64,96 €
21516-10-12561222265624182,5 80,52 €
21516-10-18451830354534232,8 75,38 €
21516-10-18561830355634232,8 82,70 €
21516-10-18711830357134232,8 86,33 €
21516-10-30563046525654334,8 113,16 €
21516-10-30753046527554334,8 127,78 €
21516-10-30953046529554334,8 131,99 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83