Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli pro valivá ložiska 1.3505.
Kulička z oceli pro valivá ložiska 1.3505.
Upozornění:Ocelové oběhové kuličkové pouzdro je součástí, kterou lze použít při výrobě nástrojů a forem. Pouzdro umožňuje přesné pohyby, polohování a vedení pohyblivých dílů.

Snadná montáž do otvoru H7.
Teplotní rozsah:max. 180°C.Příslušenství:21516-15 Kuličková klec z mosazi.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21516 Oběhová kuličková pouzdra z oceli 330 kB
 Vodicí sloupky a vodicí čepy 1,4 MB

Výkresy

Oběhová kuličková pouzdra z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2LL1L2L3CADPřís.CenaObjednat
21516-1712122428261796 111,76 €
21516-22181832363922176 159,98 €
21516-17242439432917126 132,17 €
21516-22303050543922176 207,61 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83