Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z eloxovaného hliníku.
Kluzná plocha z materiálu frelon (frelon: teflon s plnivy).
Provedení: Lineární kluzné pouzdro s potahem z frelonu.Upozornění:Téměř chemicky neaktivní.
Samomazné (funguje bez přidávání maziv).
Vysoký rozsah teplotních hodnot (-240 °C až +260 °C).
Tlumí vibrace.
Vysoká statická nosnost – projektovaná plocha x P
(P = 1034 N/cm²)
Použití v oblasti potravinářství, farmacie, lékařství a chemie.
Odolné vůči znečištění.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21495-01 Lineární kluzná ložiska 155 kB

Výkresy (celkový přehled)

Lineární kluzná ložiska

Linear plain bearings, closed

více informací

Výkresy

Linear plain bearings, closed

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1DD1LL1L2CADPřís.CenaObjednat
21495-01-050uzavřený5122214,281,14 27,12 €
21495-01-080uzavřený8162516,281,14 28,06 €
21495-01-100uzavřený10192922,041,32 30,27 €
21495-01-120uzavřený12223222,641,32 36,49 €
21495-01-160uzavřený16263624,641,32 42,47 €
21495-01-200uzavřený20324531,261,63 49,83 €
21495-01-250uzavřený25405843,81,9 63,17 €
21495-01-300uzavřený30476851,81,9 76,52 €

Lineární kluzná ložiska, otevřená

více informací

Výkresy

Lineární kluzná ložiska, otevřená

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1DD1GLL1L2WCADPřís.CenaObjednat
21495-01-081otevřený81660°2516,281,145,1 34,99 €
21495-01-101otevřený101960°2922,041,326,4 38,79 €
21495-01-121otevřený122278°3222,641,327,6 47,38 €
21495-01-161otevřený162678°3624,641,3210,4 57,20 €
21495-01-201otevřený203260°4531,261,6310,8 65,63 €
21495-01-251otevřený254060°5843,81,913,2 83,33 €
21495-01-301otevřený304772°6851,81,914,2 101,03 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83