Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Měřidlo na zjišťování napětí větve řemenu slouží k jednoduché kontrole běžných řemenových systémů měřením frekvence.
Plně elektronické měřidlo vybavené nejmodernější mikroprocesorovou technikou umožňuje přesné nastavení všech klínových, ozubených a plochých řemenů, které je nutné napnout v měřicím rozsahu 10 až 600 Hz.
Technické údaje:- Měřicí rozsah: 10 - 600 Hz
- Měřicí přesnost: 10 - 400 Hz ± 1 % / >400 Hz ± 2 %
- Rozlišení: 10 - 99,9 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz
- Metoda měření: bezdotykový (akustická s elektronickým potlačením rušivého hluku)
- Elektrické napájení: 2 x 1,5 V mikrobaterie (AAA - monočlánky)
- Doba práce: >48 h trvalé měření (závislé na kvalitě použitých baterií) Automatické vypnutí po 2 minutách nečinnosti
- Spotřeba proudu: max. 12 mA
- Displej: - LCD dvouřádkový, 2 x 8 znaků
Vezměte na vědomí:- Měření nesmí být v žádném případě prováděno na běžícím pohonu.
- Měřidlo není schváleno, popř. certifikováno pro použití tam, kde hrozí výbuch.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22100 Měřidlo napnutí řemenu 467 kB
 Technický pokyn pro měřidlo napnutí řemene 22100 394 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
22100-01Měřidlo Napětí Pásu 901,15 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83