|
|
27877-30Tyčové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 a hliník.Upozornění:Tyčové závěsy, známé také jako klavírní závěsy, představují vysoce kvalitní řešení pro širokou paletu aplikací a jsou k dispozici ve vrtané i nevrtané verzi. Tyto závěsy vyrobené z oceli, nerezové oceli nebo hliníku nabízejí vynikající kombinaci robustnosti a mnohostrannosti.
Díky přesné konstrukci zajišťují tyčové závěsy plynulý pohyb a dlouhou životnost bez známek opotřebení. Vyvrtaná provedení usnadňují instalaci a nabízejí rychlé upevnění, zatímco verze bez vrtání nabízejí maximální flexibilitu při instalaci.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Tyčové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku. provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | Materiál komponenty | A | B | B1 | D1 | S | Ocelový klíč | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27877-30-0001508 | A | bez vrtání | ocel | ocel | 15 | 2040 | 15 | 1,5 | 0,8 | - |  | | 12,77 € | | 27877-30-0002008 | A | bez vrtání | ocel | ocel | 20 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 10,19 € | | 27877-30-0202006 | A | bez vrtání | hliník | ocel | 20 | 2000 | 15 | 2,4 | 0,6 | - |  | | 61,02 € | | 27877-30-0102008 | A | bez vrtání | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 20 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 47,52 € | | 27877-30-0002508 | A | bez vrtání | ocel | ocel | 25 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 10,65 € | | 27877-30-0102508 | A | bez vrtání | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 25 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 49,93 € | | 27877-30-0202508 | A | bez vrtání | hliník | ocel | 25 | 1000 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 31,72 € | | 27877-30-0003008 | A | bez vrtání | ocel | ocel | 30 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 11,48 € | | 27877-30-0103008 | A | bez vrtání | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 30 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 49,93 € | | 27877-30-0003010 | A | bez vrtání | ocel | ocel | 30 | 2040 | 15 | 2 | 1 | - |  | | 13,88 € | | 27877-30-0103010 | A | bez vrtání | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 30 | 2040 | 15 | 2 | 1 | 1.4301 |  | | 60,03 € | | 27877-30-0203010 | A | bez vrtání | hliník | hliník | 30 | 1980 | 15 | 2 | 1 | - |  | | 62,15 € | | 27877-30-0003510 | A | bez vrtání | ocel | ocel | 35 | 2040 | 15 | 2 | 1 | - |  | | 16,31 € | | 27877-30-0203510 | A | bez vrtání | hliník | hliník | 35 | 1995 | 30 | 3 | 1 | - |  | | 75,99 € | | 27877-30-0004012 | A | bez vrtání | ocel | ocel | 40 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 20,21 € | | 27877-30-0104012 | A | bez vrtání | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 40 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 111,10 € | | 27877-30-0104015 | A | bez vrtání | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 40 | 2040 | 15 | 4 | 1,5 | 1.4301 |  | | 124,50 € | | 27877-30-0204012 | A | bez vrtání | hliník | hliník | 40 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 94,28 € | | 27877-30-0005012 | A | bez vrtání | ocel | ocel | 50 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 27,78 € | | 27877-30-0105012 | A | bez vrtání | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 50 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 125,94 € | | 27877-30-0205012 | A | bez vrtání | hliník | hliník | 50 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 96,04 € | | 27877-30-0006020 | A | bez vrtání | ocel | ocel | 60 | 2040 | 30 | 6 | 2 | - |  | | 66,04 € | | 27877-30-0106020 | A | bez vrtání | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 60 | 2040 | 30 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 264,02 € | | 27877-30-0206020 | A | bez vrtání | hliník | hliník | 60 | 1995 | 30 | 6 | 2 | - |  | | 156,22 € | | 27877-30-0007020 | A | bez vrtání | ocel | ocel | 70 | 2040 | 30 | 6 | 2 | - |  | | 69,98 € | | 27877-30-0107020 | A | bez vrtání | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 70 | 2040 | 30 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 292,13 € | | 27877-30-0008030 | A | bez vrtání | ocel | ocel | 80 | 2000 | 40 | 6 | 3 | - |  | | 94,79 € | | 27877-30-0108030 | A | bez vrtání | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 80 | 2000 | 40 | 6 | 3 | 1.4301 |  | | 361,53 € | | 27877-30-0208030 | A | bez vrtání | hliník | hliník | 80 | 1995 | 40 | 6 | 3 | - |  | | 281,37 € | | 27877-30-0010030 | A | bez vrtání | ocel | ocel | 100 | 2000 | 40 | 10 | 3 | - |  | | 148,25 € | | 27877-30-0110030 | A | bez vrtání | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 100 | 2000 | 40 | 6 | 3 | 1.4301 |  | | 355,73 € | | 27877-30-0210040 | A | bez vrtání | hliník | ocel | 100 | 1000 | 40 | 10 | 4 | - |  | | 185,02 € | | 27877-30-0012050 | A | bez vrtání | ocel | ocel | 120 | 1000 | 40 | 10 | 5 | - |  | | 152,44 € | | 27877-30-0112020 | A | bez vrtání | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 120 | 2100 | 30 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 300,48 € | |
|
Tyčové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku. provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | Materiál komponenty | A | A1 | B | B1 | B2 | D | D1 | S | Ocelový klíč | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27877-30-1002008 | B | vyvrtaný | ocel | ocel | 20 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 2,8 | 2 | 0,8 | - |  | | 28,37 € | | 27877-30-1102008 | B | vyvrtaný | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 20 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 2,8 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 61,33 € | | 27877-30-1002508 | B | vyvrtaný | ocel | ocel | 25 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 2,8 | 2 | 0,8 | - |  | | 29,73 € | | 27877-30-1102508 | B | vyvrtaný | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 25 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 3,6 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 61,11 € | | 27877-30-1003008 | B | vyvrtaný | ocel | ocel | 30 | 16,8 | 2040 | 15 | 60 | 3,9 | 2 | 0,8 | - |  | | 25,45 € | | 27877-30-1003010 | B | vyvrtaný | ocel | ocel | 30 | 16,8 | 2040 | 15 | 60 | 3,9 | 2 | 1 | - |  | | 27,80 € | | 27877-30-1103010 | B | vyvrtaný | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 30 | 16,8 | 2040 | 15 | 60 | 3,9 | 2 | 1 | 1.4301 |  | | 71,68 € | | 27877-30-1003510 | B | vyvrtaný | ocel | ocel | 35 | 19,5 | 2040 | 15 | 60 | 4,5 | 2 | 1 | - |  | | 27,42 € | | 27877-30-1004012 | B | vyvrtaný | ocel | ocel | 40 | 22,7 | 2040 | 30 | 60 | 4,2 | 3 | 1,2 | - |  | | 23,98 € | | 27877-30-1104012 | B | vyvrtaný | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 40 | 22,7 | 2040 | 30 | 60 | 4,2 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 114,98 € | | 27877-30-1104015 | B | vyvrtaný | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 40 | 22,7 | 2040 | 15 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 1.4301 |  | | 131,31 € | | 27877-30-1005012 | B | vyvrtaný | ocel | ocel | 50 | 28 | 2040 | 30 | 60 | 4 | 3 | 1,2 | - |  | | 41,96 € | | 27877-30-1105012 | B | vyvrtaný | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 50 | 28 | 2040 | 30 | 60 | 4 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 129,39 € | | 27877-30-1106020 | B | vyvrtaný | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 60 | 35 | 2040 | 30 | 60 | 4 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 268,33 € | | 27877-30-1108030 | B | vyvrtaný | nerezová ocel A2 | nerezová ocel | 80 | 35 | 2000 | 40 | 60 | 5,2 | 6 | 3 | 1.4301 |  | | 378,83 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|