Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lineární moduly
Zvedací jednotky
Otočné moduly
Chapadlové moduly
20000

Lineární moduly Zvedací jednotky Otočné moduly Chapadlové...

zpět
NOVINKY

norelem pohybuje - 20000

Skupina výrobků 20000 se děli do čtyř kategorií:

- Lineární a portálové moduly, pneumatické
- Lineární a portálové moduly, elektrické
- Manipulační systém, pneumatický
- Bezdotykový spínač a konektory

Lineární a portálové moduly pneumatické

Lineární moduly pneumatické

Společnost norelem nabízí pneumatické lineární moduly jak se dvěma vedeními kruhového průřezu, jakož i se třemi vedeními kruhového průřezu. Pohon zajišťuje dvojčinný válec integrovaný v saních. K dispozici jsou čtyři konstrukční velikosti se dvěma nebo třemi vodicími hřídelemi a zdvihy od 40 do 300 mm. Díky velkoryse dimenzovaným vodicím hřídelům s kuličkovým vedením lze realizovat uchycení břemen maximálně do 1080 N, Kromě toho lze u pneumatických lineárních modulů realizovat reprodukční přesnost ±0,01 mm.
Přednosti:

- Nejvyšší přesnost lícování modulů mezi sebou díky fixačním otvorům
- Integrované tlumičem nárazů a přibližovací spínače.
- Libovolná montážní poloha

Portálové moduly pneumatické

Portálové moduly pro přesné zátěže. Pohon se provádí pomocí pístnicového válce integrovaného v saních. Sortiment zahrnuje tři konstrukční velikosti, dle volby s kolejnicovým vedením nebo s vedením kruhového průřezu. Zdvihy až 5000 mm při reprodukční přesnosti ±0,02 mm charakterizují portálové moduly. Oba vodicí systémy mají identické konstrukční rozměry. Lze je použít v každé montážní poloze.
Přednosti:

- Vysoká přesnost chodu
- Malý průhyb zaručuje vysoké samonosné délky a velké pojezdové dráhy.
– Optimalizovaná konstrukční velikost s velkými průměry pístů.

Lineární a portálové moduly, elektrické

Lineární osy s pohonem ozubeným řemenem a profilovým kolejnicovým vedením

Lineární osy uvádí velké hmoty do pohybu. Pohlcují velké síly ze všech směrů. Jsou takto optimálním řešením, pokud se jedná o automatizované lienární pohyby. Spektrum výrobků společnosti norelem zahrnuje lineární osy ve standardní délce se zdvihem od 200 do 1500 mm. Na poptávku jsou k dispozici nadstandardní délky.
Přednosti:

- Pohon ozubeným řemenem pro plynulý, synchronní pohon
- Přesné kolejnickové vedení pro vysoké a konstantní zatížení všemi směry
- Utěsněná ložiska

Ochranná víčka

Ochranná víčka slouží jako ochrana před prachem a nečistotami otevřených konců osy. Uzavírají nepotřebné duté hřídele na pouzdře ložiska. Ochranná víčka jsou k dostání ve dvou různých velikostech.

Stoly s drážkami

Dodatečným středicím otvorem na každém závitovém otvoru se závitové stoly přesně lícovaně namontují na saně lineárního vedení. Profilové drážky na horní straně nabízí dodatečně univerzální možnosti montáže.

Montážní sady k motorům

Montážní sady motoru od společnoti norelem jsou vybaveny systémem ozubené spojky z elastomeru, které umožňuji jednoduché připojení elektomotorů. Disponují velmi dobrými upínacími silami, jsou bez vůle a tlumí nárazy a elektricky izolují.

Sada synchronizace

Synchronizační sady umožňují, provozovat dvě paralelně umístěné lineární osy pouze s jedním motorem. Sady synchronizace se skládají ze dvou spojek vzájemně spojených jedním synchronním hřídelem.

Manipulační systém, pneumatický

Lineární moduly, pneumatické s vodicí kolejnicí

Lineární moduly mohou být používány v každé montážní poloze. Standardizované upevňovací otvory umožňují různé kombinování s našimi ostatními jednotkami. Všechny moduly lze díky preciznímu centrovacímu systému bezproblémově a rychle kombinovat. V rámci jednotlivých konstrukčních velikostí bez adaptérových desek.
Přednosti:

- Nejvyšší přesnost lícování mezi moduly díky centrovacímu systému - vysoká reprodukčnost přesnosti
- Krátké doby taktů
Společnost norelem nabízí lineární moduly na jedné straně s oběhovými vedeními kuliček s oběhovými vedeními kuliček a na druhé straně s křížovým válečkovým vedením. Oběhová vedení kuliček jsou vhodné pro vysoká zatížení. Vyznačují se vysokou polohovací přeností při klidném chodu. Křížová válečková vedení dovolují vysoká momentová zatážení.

Zvedací pneumatické jednotky

Sortiment společnosti norelem zahrnuje zdvihací pneumatické jednotky, jak s kolejnicovým vedením, tak i s vedením kruhového průřezu. Zvedací jednotky jsou vhodné pro univerzální použití jako modul s krátkým zdvihem. Všechny moduly mohou být spolu snadno a rychle kombinovatelné díky preciznímu centrovacímu systému.
Přednosti:

- Není nutný stativ, prostřednictvím centrovacího systému je přišroubovatelná k pracovnímu stolu
- Vysoká reprodukčnost nízké opotřebení
díky externímu, kalenému
dorazovému systému

Otočné moduly, pneumatické

Abyste v prostoru dosáhli libovolného bodu, jsou pro vás v tomto případě otočné moduly nepostradatelným konstrukčním dílem. Lze je použít v jakékoliv montážní poloze. Extrémně kompaktní konstrukce otočných modulů umožňují to nejlepší uchycení břemen ve všech směrech při vysoké tuhosti celého systému. Úhel otočení je u všech provedení plynule nastavitelný od 0° do 190°.
Přednosti:

- Pohon chráněný pojistkou proti přetočení
- K dostání jako provedení pro těžké zátěže
- Nejvyšší přesnost lícování mezi moduly díky centrovacímu systému - vysoká reprodukčnost přesnosti

Bezdotykový spínač a konektor

Indukční bezdotykové spínače

Induktivní bezdotykové spínače se vyznačují bezkontaktním způsobem činnosti bez opotřebení a vysokými spínacími frekvencemi a přesností spínání. Jsou odolné vůči vibracím, prachu a vlhkosti. Protože se při montáži šroubují shora, jsou kompletně uložené v T-drážce. Sortiment norelem zahrnuje induktivní bezdotykové spínače s kulatým tvarem pouzdra, s obdélníkovým tvarem pouzdra, jakož i tvarem pouzdra se závitem.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83