norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
3 轴夹具/5 轴夹具
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
3 轴夹具/5 轴夹具
新产品
圆形铝制握把
圆形钢制握把
圆形不锈钢握把
滚链的安装夹具
滚链的拆链器
条形铰链,钢制,不锈钢或铝制
不锈钢条形铰链,带限位挡块
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料偏心把手
可调式单摩擦接头 40/40 B 型
单摩擦接头 40/40,I 型
单摩擦接头 40/40,B 型
单摩擦接头 40/80,I 型
单摩擦接头 40/80,B 型
双摩擦接头 40/80/40,I 型
双摩擦接头 40/80/40,B 型
单摩擦接头 45/45,B 型
单摩擦接头 45/90,B 型
双摩擦接头 45/90/45,B 型
连接摩擦接头 40/40,I 型
连接摩擦接头 40/80,I 型
连接摩擦接头 40/45,B 型
可调式单摩擦接头 40/40,I 型
螺纹支撑销,自锁,钢制
螺纹支撑销,自锁,不锈钢
螺纹支撑销,自锁,钢制,带旋转吊钩
螺纹支撑销,自锁,不锈钢,带旋转吊钩
导杆和导向螺栓
钢制导向管
带定心轴环的钢制导向衬套
钢制或青铜制导向衬套
钢制定心套筒
钢制定心导轨
钢制循环球轴承衬套
钢制定心法兰
钢制滚子导轨
钢制支撑柱
适用于六角螺栓的钢制圆盘
适用于导向管的钢制圆盘
高强度微精密 3D 测量三脚架,带机械式和渐进式夹具
塑料锁紧手柄,带内螺纹,不锈钢金属件经黑色氧化处理, 英制
带外螺纹的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理, 英制
带内螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,英寸
塑料锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢制金属件, 英制
吊环 - inch
销,带头 ISO 2341,B 型
连接摩擦接头 40/40,I 型
鲍登电缆用于配有遥控装置的锁紧柱塞
球面垫圈与锥面垫圈组合,钢制或不锈钢,类似于 DIN 6319 标准
带不锈钢制空心轴的位置指示器
带不锈钢制空心轴的位置指示器
带不锈钢制空心轴的位置指示器
不锈钢凸轮旋柄柱塞,带内导轨
钢制凸轮旋柄柱塞,带内导轨
侧方压紧夹具,可自动化操作
重型转角夹具,加长夹紧行程,带轴环,可自动化操作
重型转角夹具,加长夹紧行程,带轴环,可自动化操作
41000
用于格栅板的 3 轴夹具
3 型号
41000
用于格栅板的 5 轴夹具
3 型号
41010
用于 T 型槽的 3 轴夹具
1 型号
41010
用于 T 型槽的 5 轴夹具
1 型号
41020
高度适配器
3 型号
41030
支撑板
9 型号
41035
标准夹钳
1 型号
41040
毛坯件夹钳
1 型号
41045
侧方钳口
1 型号
41055
圆形夹头
1 型号
41060
夹紧销
3 型号
41065
带锁紧螺母的延长轴
4 型号
41070
挡块套件
1 型号
07533
轴肩螺栓
B型
7 型号
41085
T 型槽固定套件
2 型号
41090
T 型槽板
1 型号
96662-01
扭矩扳手 适用于5 轴夹具
1 型号
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83