norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:按压式锁闩用于快捷简单更换和关闭夹具或翻板。
无工具夹紧缩短了装夹时间。
材料:壳体和按钮均为不锈钢制。规格:壳体和按钮均为亮色。提示:A 型适用于 3 至 10 mm 的板厚。
B 型适用于 3 至 27 mm 的板厚。

如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。
使用说明:将按压式锁闩放在夹紧销上,无需按下按钮,以此来夹紧按压式锁闩。
松开手按下按钮并拔下按压式锁闩。
应用:A 型安装方式配合间隔环,适用于 3 至 10 mm 的板厚。
B 型安装方式适用于 10 至 27 mm 的板厚。
注意:给定的拔出力只适用于与夹紧销 03192-25 配合使用的情况。附件:间隔环 03192-20。
夹紧销 03192-25。
图纸提示:
1) 板
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03192-15 不锈钢按压式锁闩 361 kB
 TH-Drehspannverschluss-03192-15_ZH 286 kB

图片(总概述)

不锈钢按压式锁闩

不锈钢按压式锁闩,带不锈钢头

更多信息

图纸

不锈钢按压式锁闩,带不锈钢头

商品选择/筛选

订货号类型类型 1D

D1D2D3HH1H2LMSWT夹持力
N
夹紧力
N
径向力
kN
拔出力 F
kN
工作温度

CAD配件价格订购
03192-15-11A带头61932112315,58,59,5M16X117310061,10,25≤180 °C 根据要求

不锈钢按压式锁闩

更多信息

图纸

不锈钢按压式锁闩

商品选择/筛选

订货号类型类型 1D

D2D3D4HH1LMSWT夹持力
N
夹紧力
N
径向力
kN
拔出力 F
kN
工作温度

CAD配件价格订购
03192-15-12B不带头61911202319,59,5M16X11710-2710061,10,25≤180 °C 根据要求