|
|
10912-05用于 Ø30 I 型型材管的盖帽 |
返回 |
|
|
产品说明材料:塑料 PA,玻璃纤维增强。规格:类似于 RAL 7042 的灰色或黑色。提示:适用于外径为 30 毫米的型材管。
盖帽封闭开口型材管端,从而形成视觉上吸引人的饰面,同时牢固地覆盖锋利的外边缘。
盖帽有灰色和黑色防静电版本可供选择。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 型材 | 静电放电 静电 放电 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10912-05-3012 | 灰色 | Ø30 | 否 |  | | 根据要求 | | 10912-05-3021 | 黑色 | Ø30 | 是 |  | | 根据要求 | |
|
|