|
|
10900-05铝制型材管 Ø30 螺母 8 I 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。规格:高温时效,自然色阳极氧化。提示:轻质铝型材,用于重量优化和超薄结构。Ø30 型材连接器可以连接到三个夹紧槽,每个夹紧槽呈 90° 角,无需进一步加工。正连接导致极其稳定的结构。连接可以随时扩展,也可以轻松拆卸。
此型材还提供一个 8 槽。无需适配器即可将带有 8 槽的 I 型系列的其他附件、连接器或铝型材连接到此槽。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 槽宽 | 型材 | L | L max. | Ix cm⁴ | Iy cm⁴ | Wx cm³ | Wy cm³ | 面积惯性矩 扭力 cm⁴ | 剖面区 cm² | F1 max. kN | 重量 约 kg/m
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10900-05-08300X1000 | 8 | Ø30 | 1000 | 6000 | 1,2 | 2,32 | 0,91 | 1,55 | 0,76 | 2,75 | 3,5 | 0,74 |  | | 根据要求 | |
|
|